Nos marques

APC NetBotz Sensor Extender Cable LSZH - 50ft/15m

APC NetBotz Sensor Extender Cable LSZH - 50ft/15m Avant gauche
APC NetBotz Sensor Extender Cable LSZH - 50ft/15m Avant gauche
APC NetBotz Sensor Extender Cable LSZH - 50ft/15m Avant gauche
APC NetBotz Sensor Extender Cable LSZH - 50ft/15m Avant gauche
APC NetBotz Sensor Extender Cable LSZH - 50ft/15m Avant gauche
APC NetBotz Sensor Extender Cable LSZH - 50ft/15m Avant gauche
RoHS
  • Augmentez la distance entre un capteur externe et l'équipement ou le module à capteurs NetBotz.

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

NBAC0106L Caractéristiques

APC NetBotz Sensor Extender Cable LSZH - 50ft/15m
Augmentez la distance entre un capteur externe et l'équipement ou le module à capteurs NetBotz.
Inclut: Guide d'installation

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Trinité-et-Tobago, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Nombre de ports
1

Physique

Hauteur max.
38mm, 3.8cm
Largeur max.
229mm, 22.9cm
Profondeur max.
229mm, 22.9cm
Poids net
0.5kg
Poids avec emballage
0.91kg
Hauteur de transport
102mm, 10.2cm
Largeur de transport
102mm, 10.2cm
Profondeur de transport
254mm, 25.4cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 45 °C
Humidité relative en fonctionnement
10 - 90 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
10 - 90 %
Altitude de stockage
0 - 3048mètres

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services