APC Essential SurgeArrest, 6 sorties, 230 V, France

APC Essential SurgeArrest, 6 sorties, 230 V, France Avant droit
APC Essential SurgeArrest, 6 sorties, 230 V, France Avant droit
APC Essential SurgeArrest, 6 sorties, 230 V, France Avant droit
APC Essential SurgeArrest, 6 sorties, 230 V, France Avant droit
APC Essential SurgeArrest, 6 sorties, 230 V, France Avant droit
APC Essential SurgeArrest, 6 sorties, 230 V, France Miscellaneous
APC Essential SurgeArrest, 6 sorties, 230 V, France Avant droit
APC Essential SurgeArrest, 6 sorties, 230 V, France Avant droit
APC Essential SurgeArrest, 6 sorties, 230 V, France Avant droit
APC Essential SurgeArrest, 6 sorties, 230 V, France Miscellaneous
  • Protection de base pour ordinateurs et dispositifs électroniques

  • Inclut: Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

PM6-FR Caractéristiques

APC Essential SurgeArrest, 6 sorties, 230 V, France
Protection de base pour ordinateurs et dispositifs électroniques
Inclut: Manuel utilisateur
  • Protection contre les incidents catastrophiques
    Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
  • Filtrage du son pour éliminer les perturbations électromagnétiques et radioélectriques
    Réduit les bruits de ligne susceptibles de provoquer des pertes de données et des erreurs de clavier.
  • Conformité avec les valeurs de tension résiduelle transitoire IEEE et les organismes de réglementation
    Des tests draconiens effectués par des organismes indépendants vous garantissent que les parasurtenseurs d'APC sauront protéger vos équipements et vos données des surtensions et pics de tension.
  • Protection contre les surcharges
    Protège l'unité contre les dommages en la mettant automatiquement hors tension en cas de court-circuit ou de surcharge.
  • Témoin de signalement d'activation de la protection
    SurgeArrest vous avertit si ses circuits ont été endommagés par des fluctuations de tension importantes ou une surtension temporaire et s'il est donc dans l'incapacité de fournir une protection à 100 %. Si l'équipement SurgeArrest endommagé est toujours sous garantie, APC le remplacera gratuitement.
  • Coupe-circuit réinitialisable
    Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.
  • Prise à angle droit
    L'angle de la prise permet de rapprocher l'équipement et les meubles du mur par rapport à un cordon d'alimentation standard. Réduit également la tension sur le cordon.

SurgeArrest Essential Caractéristiques et avantages

Sécurité

Indicateur de défaut de câblage du site
Ce témoin informe les utilisateurs de problèmes de câblage potentiellement dangereux dans le circuit mural.
Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour veiller à ce qu'aucune surtension dangereuse n'atteigne votre équipement.
Témoin de signalement d'activation de la protection
SurgeArrest vous avertit si ses circuits ont été endommagés par des fluctuations de tension importantes ou une surtension temporaire et s'il est donc dans l'incapacité de fournir une protection à 100 %. Si l'équipement SurgeArrest endommagé est toujours sous garantie, APC le remplacera gratuitement.
Protection contre les incidents catastrophiques
Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.

Caractéristiques marketing

Protection de la ligne de données
La protection des lignes de données (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est très important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les « portes dérobées », car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que celles circulant sur les lignes électriques.
Coupe-circuit réinitialisable
Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.

Protection

Filtrage du bruit
Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.
Conformité avec les valeurs de tension résiduelle transitoire IEEE et les organismes de réglementation
Des tests draconiens effectués par des organismes indépendants vous garantissent que les parasurtenseurs d'APC sauront protéger vos équipements et vos données des surtensions et pics de tension.
Protection contre la foudre et les surtensions
Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.

Distribution des produits

Belgique, Burkina Faso, Benin, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, République Tchèque, Algérie, France, Guyane française, Guadeloupe, Maroc, Madagascar, Mali, Martinique, Mauritanie, Maurice, Niger, Pologne, Slovaquie, Sénégal, Togo, XF

Sortie

Nombres de raccords de branchement
6.0
Style de réceptacle
France/Belgique

Entrée

Tension d’Entrée Nominale
230V
Fréquence d'entrée
50 Hz
Type de connexion en entrée
Italian CEI 23-16
Longueur du cordon
1,83mètres
Nombre de cordons d'alimentation
1
Alimentation d''entrée
2300.0Watts
Intensité maximale du courant d’entrée
10.0A

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
1836Joules
ts_nm_surge_response
1ns
Mode commun de courant de crête
48kA

Physique

Hauteur max.
62mm, 6.2cm
Largeur max.
272mm, 27.2cm
Profondeur max.
110mm, 11.0cm
Poids net
0.69kg
Poids avec emballage
0.83kg
Hauteur de transport
65mm, 6.5cm
Largeur de transport
310mm, 31.0cm
Profondeur de transport
165mm, 16.5cm
Couleur
White
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
356 x 330 x 406mm
Unités carton principal
12.0
Poids carton principal
9.96
Nbre d'unités par palette
96.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0-15000mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-15000mètres

Conformité

Approbation
CE
Politique de protection des équipements
À vie : 50 000 euros
Garantie standard
À vie (pays de l'Union Européenne uniquement)

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes

Options

Services