APC Easy UPS SMV 1500VA 230V

APC Easy UPS SMV 1500VA 230V Avant gauche
APC Easy UPS SMV 1500VA 230V Avant gauche
APC Easy UPS SMV 1500VA 230V Avant gauche
APC Easy UPS SMV 1500VA 230V Avant droit
APC Easy UPS SMV 1500VA 230V Back
APC Easy UPS SMV 1500VA 230V Detailed
APC Easy UPS SMV 1500VA 230V Avant gauche
APC Easy UPS SMV 1500VA 230V Avant droit
APC Easy UPS SMV 1500VA 230V Back
APC Easy UPS SMV 1500VA 230V Detailed
  • Le meilleur onduleur avec batterie de secours et protection contre les surtensions pour l'électronique et les ordinateurs

  • Inclut: CD de documentation, Câble USB, Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

SMV1500AI Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Capacité de puissance de sortie
1.05kWatts / 1.5kVA
Connexions de sortie
(6) IEC 320 C13 (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
IEC-320 C14
APC Easy UPS SMV 1500VA 230V
Le meilleur onduleur avec batterie de secours et protection contre les surtensions pour l'électronique et les ordinateurs
Inclut: CD de documentation, Câble USB, Manuel utilisateur
  • Régulation automatique de la tension
    Augmente les tensions basses et abaisse les tensions hautes à des niveaux adaptés à votre équipement de manière automatique.
  • Démarrage à froid possible
    Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
  • Affichage graphique LCD
    Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
  • Sortie sinusoïdale pure sur batterie
    Simule l'alimentation secteur pour offrir le plus haut degré de compatibilité avec les équipements électroniques sensibles et les serveurs actifs dotés d'un correcteur de facteur de puissance (PFC).

onduleur Easy-UPS Caractéristiques et avantages

Caractéristiques

Prises espacées de blocs transformateurs
Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.
Design élégant
Leur design moderne et fin peut être vertical, plat ou à montage mural, afin de s'adapter facilement à toutes les configurations électroniques et à la décoration intérieure.
Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification
Préserve la durée de vie de la batterie et optimise la durée de fonctionnement en corrigeant les basses tensions sans décharger la batterie.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.

Simplicité de gestion

Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
LED Indicators
Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.

Protection

Batterie et prises protégées contre les surtensions
Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.
Batterie de secours et parafoudre
Les prises permettent à l'équipement de la passerelle réseau et aux autres dispositifs basse puissance critiques de continuer à fonctionner pendant plusieurs heures pour que vous ayez toujours accès à Internet durant une coupure de courant.

Disponibilité

Caractéristiques de sécurité avancées
Protégez votre onduleur à usage domestique contre les surcharges, les tensions de secteur excessives, les courts-circuits, les incidents d'installation et l'endommagement des batteries dû à de basses tensions.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Notification de défaillance de batterie
Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive

Sécurité

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Distribution des produits

Angola, Burkina Faso, Benin, Bolivie, Botswana, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chypre, Algérie, Sahara Occidental, Gabon, Guyane française, Ghana, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Indonésie, Irak, Iran, Jordanie, Liban, Liberia, Lesotho, Maroc, Madagascar, Mali, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Pérou, Pakistan, Paraguay, La Réunion, Soudan, Sierra Leone, Sénégal, Suriname, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Uruguay, Vietnam, XF, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
1.05kWatts / 1.5kVA
Fréquence de sortie (non synchro)
50/60 Hz +/-1 Hz
Facteur de crête de charge
03:01
Technologie
Line interactive
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Temps de transfert
2ms typical

Entrée

Fréquence d'entrée
45/65 Hz (autodétection)
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
160 - 295V
Nombre de cordons d'alimentation
1
Autres tensions en entrée
220, 240

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
Temps de recharge typique
4heure(s)
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Puissance de charge de la batterie (Watts)
54Watts
Capacité Batterie Volt Ampère Heure
216

Communication et gestion

Port (s) Interface
USB
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Physique

Hauteur max.
220mm, 22.0cm
Largeur max.
160mm, 16.0cm
Profondeur max.
410mm, 41.0cm
Poids net
17.8kg
Poids avec emballage
20.75kg
Hauteur de transport
339mm, 33.9cm
Largeur de transport
272mm, 27.2cm
Profondeur de transport
508mm, 50.8cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0-3000mètres
Température de stockage
-10 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-3000mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA

Conformité

Approbation
CE
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : contient des substances extrêmement préoccupantes

Options

Services