"APC Temperature & Humidity Sensor"

"APC Temperature & Humidity Sensor" Avant gauche
"APC Temperature & Humidity Sensor" Avant gauche
"APC Temperature & Humidity Sensor" Avant gauche
"APC Temperature & Humidity Sensor" Avant gauche
"APC Temperature & Humidity Sensor" Avant gauche
"APC Temperature & Humidity Sensor" Application
"APC Temperature & Humidity Sensor" Avant gauche
"APC Temperature & Humidity Sensor" Avant gauche
"APC Temperature & Humidity Sensor" Avant gauche
"APC Temperature & Humidity Sensor" Application
RoHS
  • Capteur universel de surveillance de la température et de l'humidité dans votre datacenter ou armoire de réseau.

  • Inclut: Capteur d'humidité, Guide d'installation, Capteur de température

Voir la présentation du produit

AP9335TH Caractéristiques

"APC Temperature & Humidity Sensor"
Capteur universel de surveillance de la température et de l'humidité dans votre datacenter ou armoire de réseau.
Inclut: Capteur d'humidité, Guide d'installation, Capteur de température
  • Type de branchement de capteur RJ45
    Automatiquement détecté par des appareils NetBotz compatibles et facilement extensible au moyen de câble standard CAT5/6 à 100 pieds.

Capteurs DE NetBotz Caractéristiques et avantages

Souplesse

Identifiants uniques
Personnalisation de chaque capteur à l'aide d'un nom et d'un emplacement uniques.

Disponibilité

Capteurs de petite taille
Les petits capteurs rendent la mise en place plus souple.
Capteurs en option
Ajoute des capteurs à vos dispositifs NetBotz compatibles pour surveiller température, humidité, fluide, vibrations, particules de poussière, etc.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
6mm, 0.6cm
Largeur max.
5mm, 0.5cm
Profondeur max.
5mm, 0.5cm
Poids net
0.18kg
Poids avec emballage
0.28kg
Hauteur de transport
10mm, 1.0cm
Largeur de transport
254mm, 25.4cm
Profondeur de transport
152mm, 15.2cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 55 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 65 °C
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services