Наши бренды

Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V

Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Вид спереди слева
Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Вид спереди слева
Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Вид спереди слева
Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Спереди и справа
Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Спереди и прямо
Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Back
Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Приложение
Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Вид спереди слева
Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Спереди и справа
Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Спереди и прямо
Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Back
Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Приложение
  • Защита по электропитанию серверов и сетевых устройств с использованием двойного преобразования напряжения.

  • Состав: Pуководство по установке

Посмотреть обзор продукции
Сменный комплект батарей
Заменяемый пользователем аккумулятор отсутствует

SRT3000XLIQ Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой
Мин.-макс.
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (2700 Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) меньше минимального значения для данного продукта (<минимальное значение потребляемой мощности ИБП> Вт) ({} Вт)

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
2.7кВт / 3.0кВА
Выходные соединители
(2) IEC 60320 C19 (Батарейное резервное питание)
(8) IEC 60320 C13 (Батарейное резервное питание)
(2) IEC Jumpers (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
BS1363A British, IEC 60320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P
Длина шнура
2.4метры
Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V
Защита по электропитанию серверов и сетевых устройств с использованием двойного преобразования напряжения.
Состав: Pуководство по установке
  • Конвертация между стоечным и вертикальным исполнением
    Защита первоначальных инвестиций в ИБП при переходе от вертикального исполнения к стоечному.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Боливия, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Габон, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Ирак, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Оман, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
2.7кВт / 3.0кВА
Уровень выходного напряжения
Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В
Искажения формы выходного напряжения
Менее 2%
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью
Другие выходные напряжения
220 В, 240 В
Пик-фактор нагрузки
3:1
Топология
Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Байпас
Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением)

Вход

Входная частота
40 - 70 Гц Автоопределение
Диапазон входного напряжения при работе от сети
100 - 275 Adjustable (half load), 160–275В
Количество кабелей питания
3
Другие значения входного напряжения
220 В, 240 В

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотная батарея
Предварительно установленные батареи
1
Типовое время перезарядки
3часов
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3 - 5
RBC™ количество
1
Мощность зарядного устройства (Вт)
168 Ватт
Возможность увеличения времени автономно работы
1

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором
Звуковой сигнал
Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности
Аварийное отключение питания (EPO)
Да
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
1

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
340джоулей

Физические параметры

Максимальная высота
432MM, 43.2cm
Максимальная ширина
85MM, 8.5cm
Максимальная глубина
635MM, 63.5cm
Масса нетто
31.3КГ
Масса брутто
36.74КГ
Высота транспортной упаковки
246MM, 24.6cm
Ширина транспортной упаковки
599MM, 59.9cm
Глубина транспортной упаковки
871MM, 87.1cm
Цвет
Черный
Устройств на поддоне
6.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
55.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
703.0BTU/час
Класс защиты
IP20

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, Знак CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE
Стандартная гарантия
180 дней

Опции

Сервисы