Наши бренды

Maintenance Bypass Panel for Easy UPS 3M 60-200kVA/Easy UPS 3L 250-400kVA, 400V

Maintenance Bypass Panel for Easy UPS 3M 60-200kVA/Easy UPS 3L 250-400kVA, 400V Спереди и справа
Maintenance Bypass Panel for Easy UPS 3M 60-200kVA/Easy UPS 3L 250-400kVA, 400V Спереди и справа
Maintenance Bypass Panel for Easy UPS 3M 60-200kVA/Easy UPS 3L 250-400kVA, 400V Спереди и справа
Maintenance Bypass Panel for Easy UPS 3M 60-200kVA/Easy UPS 3L 250-400kVA, 400V Спереди и справа
RoHS
  • Maintenance bypass panel for complete isolation of the UPS during service operations.

  • Состав: Installation manual

Посмотреть обзор продукции

E3MBP60K400H Характеристики

Maintenance Bypass Panel for Easy UPS 3M 60-200kVA/Easy UPS 3L 250-400kVA, 400V
Maintenance bypass panel for complete isolation of the UPS during service operations.
Состав: Installation manual

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Боливия, Бразилия, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гайана, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Saint Lucia, Шри-Ланка, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Ливия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сирия, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические параметры

Максимальная высота
1050MM, 105.0cm
Максимальная ширина
750MM, 75.0cm
Максимальная глубина
350MM, 35.0cm
Масса нетто
75.0КГ
Цвет
Белый

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (Non-condensing) %
Температура хранения
-25 - 55 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 (Non-condensing) %

Соответствие

Соответствие требованиям
IEC 62040-1-1

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
Соответствие другим экологическим нормам
Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай)

Опции

Сервисы