Наши бренды

MGE MultiSlot DIN — модуль расширения для платы обмена данными

MGE MultiSlot DIN — модуль расширения для платы обмена данными Вид спереди слева
MGE MultiSlot DIN — модуль расширения для платы обмена данными Вид спереди слева
MGE MultiSlot DIN — модуль расширения для платы обмена данными Вид спереди слева
MGE MultiSlot DIN — модуль расширения для платы обмена данными Вид спереди слева
MGE MultiSlot DIN — модуль расширения для платы обмена данными Вид спереди слева
MGE MultiSlot DIN — модуль расширения для платы обмена данными Вид спереди слева
  • Компактная трехфазная система защиты электропитания на 10-40 кВА с превосходной эффективностью и оптимальными габаритами, рассчитанными на требовательные промышленные ...

  • Состав: Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции

66055 Характеристики

MGE MultiSlot DIN — модуль расширения для платы обмена данными
Компактная трехфазная система защиты электропитания на 10-40 кВА с превосходной эффективностью и оптимальными габаритами, рассчитанными на требовательные промышленные окружения.
Состав: Руководство по эксплуатации
  • Дистанционное управление ИБП
    Позволяет управлять ИБП, используя прямое подключение к сети.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические параметры

Максимальная высота
45MM, 4.5cm
Максимальная ширина
480MM, 48.0cm
Максимальная глубина
370MM, 37.0cm
Масса нетто
3.0КГ
Масса брутто
4.0КГ
Высота транспортной упаковки
125MM, 12.5cm
Ширина транспортной упаковки
600MM, 60.0cm
Глубина транспортной упаковки
370MM, 37.0cm
Цвет
Серый

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
-10 - 60 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-10 - 60 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры

Соответствие

Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Опции

Сервисы