Наши бренды

MGE Galaxy 3500, 15 кВ·А, 400 В, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время

MGE Galaxy 3500, 15 кВ·А, 400 В, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
MGE Galaxy 3500, 15 кВ·А, 400 В, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
MGE Galaxy 3500, 15 кВ·А, 400 В, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
MGE Galaxy 3500, 15 кВ·А, 400 В, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
MGE Galaxy 3500, 15 кВ·А, 400 В, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и прямо
MGE Galaxy 3500, 15 кВ·А, 400 В, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
MGE Galaxy 3500, 15 кВ·А, 400 В, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
MGE Galaxy 3500, 15 кВ·А, 400 В, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и прямо
RoHS
  • ИБП поставляется без батарей. Предназначен для использования с внешней батарейной системой стороннего производителя или с внутренними модульными батареями с длительным ...

  • Состав: Скобы, крепящиеся болтами, Компакт-диск с программным обеспечением, Pуководство по установке, Плата сетевого управления, Поставляется с установленными силовыми ...

Посмотреть обзор продукции

G35T15KHS Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой
Мин.-макс.
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (12000 Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) меньше минимального значения для данного продукта (<минимальное значение потребляемой мощности ИБП> Вт) ({} Вт)

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
12.0кВт / 15.0кВА
Выходные соединители
(1) Screw terminals (Батарейное резервное питание)
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (Батарейное резервное питание)
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Тип входного соединения
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
MGE Galaxy 3500, 15 кВ·А, 400 В, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время
ИБП поставляется без батарей. Предназначен для использования с внешней батарейной системой стороннего производителя или с внутренними модульными батареями с длительным сроком службы (SYBTH4).
Состав: Скобы, крепящиеся болтами, Компакт-диск с программным обеспечением, Pуководство по установке, Плата сетевого управления, Поставляется с установленными силовыми модулями, Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, Услуга по вводу в эксплуатацию, Руководство по эксплуатации

Galaxy 3500 Особенности и преимущества

Ремонтопригодность

Техническая поддержка
Наши опытные инженеры технической поддержки готовы ответить на все ваши вопросы, и вы можете не сомневаться, что в любое время получите кВалифицированную помощь.
Замена батарей без использования инструментов
Позволяет быстро и легко заменять аккумуляторные батареи, сокращая среднее время ремонта.
Несколько уровней обслуживания
Благодаря широкому ассортименту пакетов услуг по установке и наличию индивидуальных сервисных предложений наши услуги формируются таким образом, чтобы предоставить вам наиболее оптимальное решение.
Воздушные фильтры с возможностью замены пользователем
Обеспечение быстрой и простой замены воздушных фильтров.
Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.

Администрируемость

Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
Контроль состояния окружающей среды
Предотвращение отказа оборудования из-за различных опасных внешних факторов.
Встроенные средства Web/SNMP-администрирования
Полный набор функций администрирования через веб-браузер, а также всеобъемлющий набор функций администрирования из системы управления сетью.
Графический ЖК-индикатор
Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.

Совокупная стоимость владения

Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Малая занимаемая площадь
Небольшая площадь, занимаемая ИБП на полу, позволяет оптимально использовать площадь электротехнического помещения
Зарядка батарей с применением температурной компенсации
Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.

Готовность

С возможностью параллельного включения для наращивания мощности
Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.
Улучшенные электротехнические функции
Отличное кондиционирование электропитания, очень низкий коэффициент нелинейных искажений благодаря применению IGBT-выпрямителя, коррекция входного коэффициента мощности и высокий КПД
Двойной ввод электропитания
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подключения ИБП к двум независимым источникам питания.
Автоматический внутренний байпас
В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети.
Регулировка частоты и напряжения
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.
Замена батарей во время работы ИБП
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.

Устойчивое развитие

Европейский сертификат соответствия на ИБП
Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Южная Африка, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
12.0кВт / 15.0кВА
Уровень выходного напряжения
Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В
Искажения формы выходного напряжения
Less than 5 %
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
47 - 53 Гц Для номинала в 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная
Другие выходные напряжения
380 В, 415 В
Пик-фактор нагрузки
Безлимитный
Топология
Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Работа в режиме перегрузки
10 мин при 125%, 60 с при 150%
КНИ выходного напряжения
< 2% for 0 to 100% linear load and < 5% for full non-linear load
Допуск по выходному напряжению
+/- 5% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100%
Байпас
Встроенный байпас для проведения техобслуживания, Встроенный статический байпас

Вход

Входная частота
40 - 70 Гц Автоопределение
Диапазон входного напряжения при работе от сети
304–477, 340 - 460 (400 B) Регулируем.В
Суммарные гармонические искажения на входе
Менее 5% при полной нагрузке
Тип необходимой защиты на входе
3-полюсный автоматический выключатель
Другие значения входного напряжения
380 В, 415 В
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
0.98

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Внешними батареями сторонних производителей (не входят в комплект)
Режим перегрузки
10 мин при 125%, 60 с при 150%

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
DB-9 RS-232, G35T
Предварительно установленные платы SmartSlot™

Физические параметры

Максимальная высота
1491MM, 149.1cm
Максимальная ширина
523MM, 52.3cm
Максимальная глубина
838MM, 83.8cm
Масса нетто
259.0КГ
Масса брутто
290.0КГ
Высота транспортной упаковки
1643MM, 164.3cm
Ширина транспортной упаковки
650MM, 65.0cm
Глубина транспортной упаковки
1062MM, 106.2cm

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 1015.9метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
51.3дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
1842.0BTU/час
Класс защиты
IP51

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, МЭК 61000-3-2, МЭК 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111
Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 1 год

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие

Опции

Сервисы