MGE Galaxy 300, 15 кВ·А, 400 В, 3:3, с зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время

MGE Galaxy 300, 15 кВ·А, 400 В, 3:3, с зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Detailed
MGE Galaxy 300, 15 кВ·А, 400 В, 3:3, с зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Detailed
MGE Galaxy 300, 15 кВ·А, 400 В, 3:3, с зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Detailed
MGE Galaxy 300, 15 кВ·А, 400 В, 3:3, с зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Detailed
MGE Galaxy 300, 15 кВ·А, 400 В, 3:3, с зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Detailed
MGE Galaxy 300, 15 кВ·А, 400 В, 3:3, с зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Detailed
  • Трехфазный ИБП для критически важных приложений, обеспечивающий эффективную защиту от простоев оборудования и потери данных. ИБП, оснащенный зарядным устройством ...

  • Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Pуководство по установке, Плата сетевого управления, Услуга по вводу в эксплуатацию, Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции

G3HT15KHLS Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой
Мин.-макс.
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (12000 Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) меньше минимального значения для данного продукта (<минимальное значение потребляемой мощности ИБП> Вт) ({} Вт)

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
12.0кВт / 15.0кВА
Выходные соединители
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Тип входного соединения
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Максимальный входной ток
24.0A
MGE Galaxy 300, 15 кВ·А, 400 В, 3:3, с зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время
Трехфазный ИБП для критически важных приложений, обеспечивающий эффективную защиту от простоев оборудования и потери данных. ИБП, оснащенный зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, поставляется без аккумуляторных батарей. Используется с внешними аккумуляторными батареями. Щелкните здесь для получения информации о времени работы.
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Pуководство по установке, Плата сетевого управления, Услуга по вводу в эксплуатацию, Руководство по эксплуатации

Galaxy 300 Особенности и преимущества

Готовность

Топология постоянно действующего двойного преобразования
Гарантирует неизменно высокий уровень качества электропитания. Полное отсутствие искажений выходного сигнала благодаря нулевому времени переключения в процессе преобразования переменного тока в постоянный и затем постоянного тока в переменный. Аккумуляторная батарея используется только в качестве источника резервного питания.
Двойной вход питания
Возможность создания схемы с двумя независимыми источниками электроснабжения, работающими в режиме горячего резерва, что обеспечивает требуемую надежность электропитания критически важных приложений.
С возможностью параллельного включения для резервирования
Питание подключенного оборудования от нескольких источников питания для повышения автономности системы
Широкий диапазон входных напряжений
Увеличивает срок службы аккумуляторных батарей при питании от сети с нестабильным напряжением.

Удобство

Простота установки
Инновационная конструкция позволяет даже неподготовленному человеку быстро и легко произвести установку.

Устойчивое развитие

Европейский сертификат соответствия на ИБП
Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС
RoHS
Подтверждение отсутствия в электронных устройствах опасных металлов и компонентов комплексов огнезащиты

Экономия

Стоимость приобретения
Оптимальное соотношение цены и качества. Набор дополнительных опций специально подобран для оптимизации производительности и стоимости.

Ремонтопригодность

Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
Услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время включена
Требуется для полного покрытия заводской гарантии.

Администрируемость

Интегрированная плата сетевого управления
Обеспечение в полном объеме удаленного мониторинга и мониторинга ИБП. Возможность дистанционного контроля состояния ИБП через веб-браузер или промышленную систему сетевого управления.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Боливия, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Кот-д'Ивуар, Камерун, Китай, Кипр, Джибути, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Фиджи, Габон, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Новая Зеландия, Оман, Перу, Филиппины, Пакистан, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Сингапур, Словения, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
12.0кВт / 15.0кВА
Уровень выходного напряжения
Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В
Искажения формы выходного напряжения
Less than 5 %
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50/60 Гц +/- 5 % Синхронизированная с электросетью, 60 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 60 Гц Не синхронизированная
Другие выходные напряжения
380 В, 415 В
Пик-фактор нагрузки
2,5 : 1
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Работа в режиме перегрузки
60 с при 120% и 30 с при 145%
КНИ выходного напряжения
< 3% linear load and < 5% non-linear load
Допуск по выходному напряжению
+/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100%

Вход

Входная частота
45 - 65 Гц
Диапазон входного напряжения при работе от сети
323 - 437 (380 B) Регулируем., 340 - 460 (400 B) Регулируем., 340–477, 357 - 477 (415 B) Регулируем.В
Суммарные гармонические искажения на входе
Менее 5% при полной нагрузке
Тип необходимой защиты на входе
Плавкий предохранитель gL
Другие значения входного напряжения
380 В, 415 В
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
0.98

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Внешняя батарейная система

Коммуникационные средства и средства администрирования

Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с ж
Аварийное отключение питания (EPO)
Да

Физические параметры

Максимальная высота
1300MM, 130.0cm
Максимальная ширина
400MM, 40.0cm
Максимальная глубина
950MM, 95.0cm
Масса нетто
130.0КГ
Масса брутто
155.0КГ
Высота транспортной упаковки
1440MM, 144.0cm
Ширина транспортной упаковки
800MM, 80.0cm
Глубина транспортной упаковки
965MM, 96.5cm

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 35 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-10 - 60 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 9144метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
54.5дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
937.0BTU/час
Класс защиты
IP20

Соответствие

Соответствие требованиям
EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, МЭК 61000-4-5, IEC 62040-2, TÜV, VFI-SS-111
Стандартная гарантия
1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя

Опции

Сервисы