Наши бренды

MGE Galaxy 200kVA 400V

Изображение продукта отсутствует
Изображение продукта отсутствует
  • 3 phase UPS power protection designed to meet the unique requirements of small to large facility and equipment room applications.

  • Состав: Pуководство по установке, Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции

GL200KH Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой
Мин.-макс.
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (160000 Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) меньше минимального значения для данного продукта (<минимальное значение потребляемой мощности ИБП> Вт) ({} Вт)

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
160.0кВт / 200.0кВА
Номинальное выходное напряжение
100V
Номинальное входное напряжение
100V
MGE Galaxy 200kVA 400V
3 phase UPS power protection designed to meet the unique requirements of small to large facility and equipment room applications.
Состав: Pуководство по установке, Руководство по эксплуатации
  • Звуковые сигналы
    Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
  • Автоматический внутренний байпас
    Статический переключатель байпаса без соединительного контактора обеспечивает быстрое и надежное переключение в режим байпаса и обратно. Расчетная максимальная нагрузка составляет 125% от номинальной.
  • Возможность холодного старта
    Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
  • Обслуживание с доступом через переднюю панель
    Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
  • Совместимо с генераторами
    Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
  • Графический ЖК-индикатор
    Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
  • Светодиодные индикаторы состояния
    Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
  • Управляемые внешние батареи
    Снижение потребности в профилактическом обслуживании благодаря мониторингу состояния внешних батарей и ожидаемого времени их работы.
  • Ручной байпас для проведения техобслуживания
    Сокращение расходов на установку за счет исключения необходимости использования внешнего механического байпаса.
  • Network manageable
    Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
  • С возможностью параллельного включения для наращивания мощности
    Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.
  • С возможностью параллельного включения для резервирования
    Повышается общий уровень готовности системы, 2 устройства работают параллельно по схеме с активным распределением нагрузки.

MGE Galaxy Особенности и преимущества

Совокупная стоимость владения

Input Power Factor Correction
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Ручной байпас для проведения техобслуживания
Сокращение расходов на установку за счет исключения необходимости использования внешнего механического байпаса.

Администрируемость

Светодиодные индикаторы состояния
Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
Графический ЖК-индикатор
Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.

Ремонтопригодность

Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.

Готовность

Автоматический внутренний байпас
В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети.
Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.

Защита

Регулировка частоты и напряжения
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.

Marketing features

С возможностью параллельного включения для наращивания мощности
Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.
С возможностью параллельного включения для резервирования
Питание подключенного оборудования от нескольких источников питания для повышения автономности системы
ЖК-индикатор
Алфавитно-цифровой дисплей отображает системные параметры и аварийные сообщения.

Распространение продукции

Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Буркина-Фасо, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Кот-д'Ивуар, Камерун, Кипр, Джибути, Эстония, Эритрея, Эфиопия, Фиджи, Габон, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Ирак, Исландия, Иордания, Кения, Кувейт, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Мадагаскар, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мозамбик, Намибия, Оман, Пакистан, Reunion, Руанда, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Того, Таджикистан, Туркменистан, Танзания, Уганда, Узбекистан, Йемен, Майотте, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
160.0кВт / 200.0кВА
Эффективность под полной нагрузкой
94.5 %
Искажения формы выходного напряжения
Less than 5 %
Топология
Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Работа в режиме перегрузки
10 мин при 125%, 60 с при 150%
КНИ выходного напряжения
< 2% linear load and < 3% non-linear load

Вход

Входная частота
50/60 Гц
Эффективность под полной нагрузкой
94.5 %
Тип необходимой защиты на входе
3-полюсный автоматический выключатель

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
5 - 10
Возможность увеличения времени автономно работы
1

Коммуникационные средства и средства администрирования

Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором
Аварийное отключение питания (EPO)
Да

Физические параметры

Максимальная высота
1900MM, 190.0cm
Максимальная ширина
1600MM, 160.0cm
Максимальная глубина
840MM, 84.0cm
Масса нетто
1500.0КГ
Цвет
Светло-серый

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 35 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 1015.9метры
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 12192метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
68.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
12400.0BTU/час

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 50091-3, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, МЭК 60950, TÜV
Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 1 год

Опции

Сервисы