Наши бренды

Galaxy 6000 160 KVA to 600 kVA

Galaxy 6000 160 KVA to 600 kVA Вид спереди слева
Galaxy 6000 160 KVA to 600 kVA Вид спереди слева
Galaxy 6000 160 KVA to 600 kVA Вид спереди слева
Galaxy 6000 160 KVA to 600 kVA Вид спереди слева
Galaxy 6000 160 KVA to 600 kVA Miscellaneous
Galaxy 6000 160 KVA to 600 kVA Miscellaneous
Galaxy 6000 160 KVA to 600 kVA Вид спереди слева
Galaxy 6000 160 KVA to 600 kVA Вид спереди слева
Galaxy 6000 160 KVA to 600 kVA Miscellaneous
Galaxy 6000 160 KVA to 600 kVA Miscellaneous
  • 3 phase UPS power protection designed to meet the unique requirements of small to large facility and equipment room applications.

  • Состав: Pуководство по установке, User Manual

Посмотреть обзор продукции

Galaxy6000 Характеристики

Основные возможности

Выходные соединители
(1) Hard Wire 4-wire (3PH + N)
(1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Номинальное выходное напряжение
400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Galaxy 6000 160 KVA to 600 kVA
3 phase UPS power protection designed to meet the unique requirements of small to large facility and equipment room applications.
Состав: Pуководство по установке, User Manual
  • Регулируемая чувствительность к уровню напряжения
    Обеспечивает возможность настройки ИБП на оптимальную эффективность в заданной инфраструктуре электропитания или с применением генераторов.
  • Регулировка частоты и напряжения
    Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.

MGE Galaxy Особенности и преимущества

Marketing features

С возможностью параллельного включения для резервирования
Питание подключенного оборудования от нескольких источников питания для повышения автономности системы
С возможностью параллельного включения для наращивания мощности
Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.
ЖК-индикатор
Алфавитно-цифровой дисплей отображает системные параметры и аварийные сообщения.

Администрируемость

Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
Светодиодные индикаторы состояния
Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
Графический ЖК-индикатор
Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.

Ремонтопригодность

Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.

Защита

Регулировка частоты и напряжения
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.

Совокупная стоимость владения

Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Ручной байпас для проведения техобслуживания
Сокращение расходов на установку за счет исключения необходимости использования внешнего механического байпаса.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.

Готовность

Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
Автоматический внутренний байпас
В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бруней, Боливия, Бразилия, Бутан, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Восточный Тимор, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
480.0кВт / 600.0кВА
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50/60 Гц ± 3 Гц с регулировкой пользователем ± 0,1
Выходная частота (не синхронизированная)
50Hz +/- 0.1% for 50Hz nominal
Другие выходные напряжения
380 В, 400 В
Пик-фактор нагрузки
3:1
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Байпас
Built-in Static Bypass

Вход

Входная частота
45 - 65 Гц
Диапазон входного напряжения при работе от сети
353–477 (415 В)В
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
357 - 477 (415V)В
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
0.8

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Внутренних батарей нет — используется внешняя батарейная система

Коммуникационные средства и средства администрирования

Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
Звуковой сигнал
Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности
Аварийное отключение питания (EPO)
Дополнительный
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
3

Физические параметры

Максимальная высота
1900MM, 190.0cm
Максимальная глубина
840MM, 84.0cm
Цвет
Серый

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 35 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
20 - 80 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000метры
Температура хранения
-25 - 65 °C
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
72.0дБ(А)
Класс защиты
IP 20

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, LCIE, TUV
Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 5 год

Опции

Сервисы