Наши бренды

FM 40kW Multi Water Aisle 575/3/60

Изображение продукта отсутствует
Изображение продукта отсутствует
  • Модульная устанавливаемая на пол система прецизионного кондиционирования воздуха для корректировки температурного режима в местах расположения чувствительного оборудования ...

Посмотреть обзор продукции

FM40M-FMA-ESDB Характеристики

FM 40kW Multi Water Aisle 575/3/60
Модульная устанавливаемая на пол система прецизионного кондиционирования воздуха для корректировки температурного режима в местах расположения чувствительного оборудования.

NetworkAIR FM Особенности и преимущества

Администрируемость

Сетевой интерфейс
Управление устройством обеспечивается путем его прямого подключения к сети с выделенным IP адресом без прокси-сервера. Доступно управление при помощи веб-браузера, по протоколам Telnet или SSH. Предусмотрены сообщения, информирующие о проблемах в случае их возникновения.
Микропроцессорный контроллер
Четырехстрочный дисплей по 8 алфавитно-цифровых знаков в строке для контроля в реальном времени.
Групповой контроль с резервированием
Обеспечение обмена информацией между четырьмя группами высокоточных кондиционеров воздуха для резервирования, предотвращения выполнения противоположных операций и глобального совместного использования определенных настроек.
Переходник для увеличения глубины оборудования с 900 до 1200 мм, для шкафов SX42U шириной 600 мм
Проставка под крышу шкафа, для выравнивания SX42U с VX42U, 1016 мм
Контроль влажности по точке росы
Управление увлажнением может быть настроено на контроль точки выпадения росы вместо контроля относительной влажности. При настройке на контроль относительной влажности повышение температуры отработанного воздуха может привести к переувлажнению. При контроле точки выпадения росы для определения потребности в увлажнении используется содержание влаги в воздухе.

Готовность

Компрессор с двойной спиралью
Тихая и эффективная работа спиральных компрессоров, подключенных к общей цепи для ступенчатого управления мощностью (за исключением систем с охлаждением холодной водой).
Паровой увлажнитель
Управление влажностью осуществляется при помощи парового увлажнителя контейнерного типа, обеспечивающего максимальную эффективность и простоту обслуживания. Паровой увлажнитель контейнерного типа поддерживает постоянную выходную мощность и очень мало нуждается в сервисном обслуживании.
Двигатели непосредственного привода
Напряжение на подшипниках практически исключено, за счет чего увеличивается срок службы. Можно заказать готовый блок из вентилятора и двигателя с заводской балансировкой, это позволит снизить вибрацию и ускорить процесс запуска.
Приводы переменной частоты
Обеспечивает плавный запуск вентиляторов, экономя энергию при включении. Управление скоростью двигателя упрощает адаптацию к статическому давлению и позволяет предотвращать возникновение обратной тяги.

Ремонтопригодность

Доступ для обслуживания с фронтальной панели
Полностью обслуживаемая система с доступом для проведения текущих сервисных работ на компонентах с фронтальной панели. К тому же доступ с фронтальной панели сужает зону обслуживания системы, позволяя размещать устройства вплотную друг к другу.

Защита

Двустенные панели
Отделение изоляции от потока воздуха, позволяет избавиться от необходимости в периодическом ремонте изоляции и снизить шум. При отсутствии обособления небольшие кусочки изоляции могут подхватываться воздушным потоком.
Фильтрация воздуха
Очистка забираемого воздуха от грязи и других частиц для повышения чистоты используемого для охлаждения воздуха.

Совокупная стоимость владения

Электрический подогрев SCR
Регулирует мощность с целью экономии энергии. Подогрев в требуемом количестве равномерно распределяется по всем трем фазам.
Специализированный осушительный
Повышает эффективность системы за счет добавления скрытой мощности без переохлаждения или повышения требований к нагреву (за исключением систем с охлаждением холодной водой).

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Габон, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Вход

Количество кабелей питания
1

Физические параметры

Максимальная высота
1953MM, 195.3cm
Максимальная ширина
1800MM, 180.0cm
Максимальная глубина
889MM, 88.9cm
Масса нетто
677.27КГ
Масса брутто
772.73КГ
Высота транспортной упаковки
2083MM, 208.3cm
Ширина транспортной упаковки
1930MM, 193.0cm
Глубина транспортной упаковки
991MM, 99.1cm
Цвет
Черный
Устройств на поддоне
1.0

Соответствие

Стандартная гарантия
1 год гарантии

Опции

Сервисы