Наши бренды

Easy UPS 3S 40 Ква, 400 В, 3:3 ИБП для внутренних батарей

Easy UPS 3S 40 Ква, 400 В, 3:3 ИБП для внутренних батарей Вид спереди слева
Easy UPS 3S 40 Ква, 400 В, 3:3 ИБП для внутренних батарей Вид спереди слева
Easy UPS 3S 40 Ква, 400 В, 3:3 ИБП для внутренних батарей Вид спереди слева
Easy UPS 3S 40 Ква, 400 В, 3:3 ИБП для внутренних батарей Спереди и справа
Easy UPS 3S 40 Ква, 400 В, 3:3 ИБП для внутренних батарей Спереди и прямо
Easy UPS 3S 40 Ква, 400 В, 3:3 ИБП для внутренних батарей Back
Easy UPS 3S 40 Ква, 400 В, 3:3 ИБП для внутренних батарей Приложение
Easy UPS 3S 40 Ква, 400 В, 3:3 ИБП для внутренних батарей Вид спереди слева
Easy UPS 3S 40 Ква, 400 В, 3:3 ИБП для внутренних батарей Спереди и справа
Easy UPS 3S 40 Ква, 400 В, 3:3 ИБП для внутренних батарей Спереди и прямо
Easy UPS 3S 40 Ква, 400 В, 3:3 ИБП для внутренних батарей Back
Easy UPS 3S 40 Ква, 400 В, 3:3 ИБП для внутренних батарей Приложение
RoHS
  • Высокоэффективный трехфазный ИБП с передовыми функциями и техническими характеристиками, а также надежной конструкцией электрических компонентов, который обеспечивает ...

  • Состав: Пылевой фильтр, Pуководство по установке

Посмотреть обзор продукции

E3SUPS40KHB Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой
Мин.-макс.
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (40000 Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) меньше минимального значения для данного продукта (<минимальное значение потребляемой мощности ИБП> Вт) ({} Вт)

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
40.0кВт / 40.0кВА
Номинальное выходное напряжение
400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Максимальный входной ток
73.0A
Easy UPS 3S 40 Ква, 400 В, 3:3 ИБП для внутренних батарей
Высокоэффективный трехфазный ИБП с передовыми функциями и техническими характеристиками, а также надежной конструкцией электрических компонентов, который обеспечивает бесперебойную работу оборудования в центрах обработки данных или электротехнических помещениях. Данный ИБП мощностью 40 кВА идеально подходит для малого и среднего бизнеса, отличается простотой монтажа, эксплуатации и технического обслуживания. Поставляется с противопылевым фильтром и лаковым покрытием печатных плат для надежной работы в неблагоприятных условиях окружающей среды. Данный ИБП работает с внутренними батареями, однако поставляется без них, так что вы можете сами выбирать необходимую емкость.
Состав: Пылевой фильтр, Pуководство по установке

Easy UPS 3S Особенности и преимущества

Удобство

Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
Интуитивный пользовательский интерфейс
Интуитивно-понятный графический интерфейс пользователя упрощает настройку конфигурации системы.
Простой и быстрый монтаж
Быстрая установка компактного и легкого ИБП на место.
Простая установка
Включает входные, выходные и обходные выключатели, а также аварийный выключатель питания, упрощает планирование установки и развертывание.
Экономичный режим
Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты.
Простая проверка петлевым методом
Проверяет работу ИБП перед подключением нагрузки, без необходимости использования нагрузочного модуля.

Защита

Дополнительная плата SNMP
При покупке платы SNMP можно контролировать и управлять состоянием ИБП удаленно через его веб-интерфейс или через облачные и локальные пакеты программ EcoStruxure IT. Нажмите здесь для получения более подробной информации о EcoStruxure IT.
Возможность параллельного включения
Для соответствия требованиям по мощности и резервированию возможно параллельное соединение нескольких устройств
Сменные пылевые фильтры
защита ИБП в тяжелых условиях эксплуатации.
Широкий диапазон входного напряжения
Сберегает энергию батареи для случаев, когда она вам действительно потребуется – во время отключений энергоснабжения!

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Болгария, Бахрейн, Боливия, Бразилия, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Чили, Камерун, Колумбия, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Дания, Доминика, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Финляндия, Фиджи, Франция, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гваделупа, Греция, Гайана, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Ирак, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Saint Lucia, Литва, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мьянма, Монголия, Мартиника, Маврикий, Малайзия, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сенегал, Суринам, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тайвань, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
40.0кВт / 40.0кВА
Искажения формы выходного напряжения
Less than 3 %
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью
Другие выходные напряжения
380 В, 415 В
Топология
Топология двойное преобразование
КНИ выходного напряжения
< 3% на линейной нагрузке
Допуск по выходному напряжению
+/- 1.5 %

Вход

Входная частота
45 - 65 Гц
Диапазон входного напряжения при работе от сети
304–477В
Суммарные гармонические искажения на входе
Менее 3% при полной нагрузке
Другие значения входного напряжения
380 В, 415 В
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
0.99

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)
Свободные отсеки для батарей
4
Максимально допустимая сила тока короткого замыкания
10кА

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
E3S_Parallel, E3S_TempSensor

Физические параметры

Максимальная высота
1400MM, 140.0cm
Максимальная ширина
500MM, 50.0cm
Максимальная глубина
969MM, 96.9cm
Масса нетто
158.0КГ
Масса брутто
195.0КГ
Высота транспортной упаковки
1640MM, 164.0cm
Ширина транспортной упаковки
683MM, 68.3cm
Глубина транспортной упаковки
1114MM, 111.4cm
Цвет
Белый

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (Non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 1015.9метры
Температура хранения
-15 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 (Non-condensing) %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
63.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
1880.0BTU/час
Класс защиты
IP20

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM
Стандартная гарантия
1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие

Опции

Сервисы