Наши бренды

APC Smart-UPS RT 192V 32x5Ah BP without Rail kit

APC Smart-UPS RT 192V 32x5Ah BP without Rail kit Вид спереди слева
APC Smart-UPS RT 192V 32x5Ah BP without Rail kit Вид спереди слева
APC Smart-UPS RT 192V 32x5Ah BP without Rail kit Вид спереди слева
APC Smart-UPS RT 192V 32x5Ah BP without Rail kit Back
APC Smart-UPS RT 192V 32x5Ah BP without Rail kit Back
APC Smart-UPS RT 192V 32x5Ah BP without Rail kit Вид спереди слева
APC Smart-UPS RT 192V 32x5Ah BP without Rail kit Back
APC Smart-UPS RT 192V 32x5Ah BP without Rail kit Back
  • Комплекты аккумуляторов с увеличенным сроком службы обеспечивают гибкость рабочего времени для критически важных применений интеллектуальных ИБП.

  • Состав: Pуководство по установке, Гарантийная карта

Посмотреть обзор продукции

SRTG192XLBP4 Характеристики

Основные возможности

Высота стойки
3U
APC Smart-UPS RT 192V 32x5Ah BP without Rail kit
Комплекты аккумуляторов с увеличенным сроком службы обеспечивают гибкость рабочего времени для критически важных применений интеллектуальных ИБП.
Состав: Pуководство по установке, Гарантийная карта

Батарейные системы для Smart-UPS Особенности и преимущества

Готовность

Улучшенный алгоритм управления батареями
Встроенная система мониторинга на уровне ячейки, модуля и шкафа позволяет получить полную информацию о времени работы и техническом состоянии аккумуляторов, a также дает дополнительные преимущества в виде предсказуемой, стабильной производительности и устойчивого технического состояния ячеек.
Конфигурация с несколькими комплектами батарей
Подключение до 10 комплектов батарей для увеличения времени автономной работы.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Аргентина, Австрия, Азербайджан, Боливия, Бразилия, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Кот-д'Ивуар, Чили, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Доминика, Алжир, Египт, Испания, Грузия, Гонконг, Индия, Япония, Южная Корея, Кувейт, Ливия, Марокко, Маврикий, Мексика, Малайзия, Нигерия, Перу, Парагвай, Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия, Сирия, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Соединенные Штаты, Уругвай, Вьетнам, Южная Африка

Выход

Выходное напряжение батареи
192 V

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотная батарея
Предварительно установленные батареи
4
Монтаж батарей
Стоечное исполнение, Автономная батарейная стойка
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3–5
RBC™ количество
2
Проектный срок службы батареи
2

Физические параметры

Максимальная высота
130MM, 13.0cm
Максимальная ширина
440MM, 44.0cm
Максимальная глубина
683MM, 68.3cm
Масса нетто
91.0КГ
Масса брутто
101.5КГ
Высота транспортной упаковки
335MM, 33.5cm
Ширина транспортной упаковки
580MM, 58.0cm
Глубина транспортной упаковки
780MM, 78.0cm
Цвет
Черный

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (Non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 2011.68метры
Относительная влажность хранения
0 - 95 (Non-condensing) %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры

Соответствие

Стандартная гарантия
2 years

Опции

Сервисы