Наши бренды

APC Silcon 40kW 400V UPS

APC Silcon 40kW 400V UPS Вид спереди слева
APC Silcon 40kW 400V UPS Вид спереди слева
APC Silcon 40kW 400V UPS Вид спереди слева
APC Silcon 40kW 400V UPS Вид спереди слева
APC Silcon 40kW 400V UPS Вид спереди слева
APC Silcon 40kW 400V UPS Вид спереди слева
  • Трехфазная система защиты электропитания с лучшей в отрасли энергетической эффективностью и повышенной отказоустойчивостью для центров обработки данных и производственных ...

  • Состав: Pуководство по установке, Параллельная плата, Повторитель интерфейса Triple Chassis на три платы формата SmartSlot, Руководство по эксплуатации, Плата администрирования ...

Посмотреть обзор продукции

SL40KH Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой
Мин.-макс.
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (40000 Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) меньше минимального значения для данного продукта (<минимальное значение потребляемой мощности ИБП> Вт) ({} Вт)

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
40.0кВт / 40.0кВА
Выходные соединители
(1) Hard wire 4-wire (3P + PEN) (Батарейное резервное питание)
(1) Hard wire 3-wire (3P) (Батарейное резервное питание)
(1) Hard wire 4-wire (3P + N) (Батарейное резервное питание)
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (Батарейное резервное питание)
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V, 400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Тип входного соединения
Hard wire 4-wire (3P + N), Hard wire 4-wire (3P + PEN), Hard wire 5-wire (3P + N + E)
APC Silcon 40kW 400V UPS
Трехфазная система защиты электропитания с лучшей в отрасли энергетической эффективностью и повышенной отказоустойчивостью для центров обработки данных и производственных объектов
Состав: Pуководство по установке, Параллельная плата, Повторитель интерфейса Triple Chassis на три платы формата SmartSlot, Руководство по эксплуатации, Плата администрирования Web/SNMP

Silcon Особенности и преимущества

Совокупная стоимость владения

Input Power Factor Correction
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Равенство номиналов активной (кВт) и полной (кВ·А) мощности
Сокращение издержек благодаря исключению необходимости в приобретении ИБП большей мощности для поддержки нагрузок со скорректированным коэффициентом мощности.
Зарядка батарей с применением температурной компенсации
Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.

Защита

Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
Запирающийся шкаф
Препятствует неавторизованному доступу к ИБП.

Marketing features

Input Power Factor Correction
Исключение потребности во внешнем устройстве компенсации фазового сдвига и минимизация затрат на инсталляцию, благодаря возможности использования генераторов меньшей мощности и кабелей меньшего сечения.

Администрируемость

Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
Управляемые внешние батареи
Снижение потребности в профилактическом обслуживании благодаря мониторингу состояния внешних батарей и ожидаемого времени их работы.
Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
ЖК-индикатор
Алфавитно-цифровой дисплей отображает системные параметры и аварийные сообщения.
Звуковые сигналы
Обеспечивает активную индикацию режима работы от аккумуляторов, разряда аккумуляторов и перегрузки.

Готовность

Автоматический внутренний байпас
В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети.
перегрузочная способность 200%
Для ИБП серии APC Silcon перегрузки величиной до 200% и продолжительностью до 60 секунд являются нормальными. Это позволяет им справляться с большими пусковыми токами, неожиданными всплесками потребления и неисправностями в выходных цепях без перехода в режим байпаса. В итоге повышается уровень готовности.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
С возможностью параллельного включения для резервирования
Питание подключенного оборудования от нескольких источников питания для повышения автономности системы
С возможностью параллельного включения для наращивания мощности
Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Боливия, Бразилия, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Гамбия, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Тринидад и Тобаго, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
40.0кВт / 40.0кВА
Уровень выходного напряжения
Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В
Эффективность под полной нагрузкой
96.0 %
Искажения формы выходного напряжения
Less than 3 %
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 60 Гц Не синхронизированная, 60 Гц Синхронизированная с электросетью
Пик-фактор нагрузки
Безлимитный
Топология
Дельта-преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Байпас
Встроенный статический байпас

Вход

Входная частота
50 Гц Возможность программной подстройки на +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%, 60 Гц Возможность программной подстройки на +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
Диапазон входного напряжения при работе от сети
323 - 437 (380 B), 323 - 437 (380 B) Adjustable, 340 - 460 (400 B), 340 - 460 (400 B) Adjustable, 357 - 477 (415 B), 357 - 477 (415 B) AdjustableВ
Количество кабелей питания
1
Эффективность под полной нагрузкой
96.0 %
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
0.99

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Внешняя батарейная система
Возможность увеличения времени автономно работы
1

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
Contact Closure, DB-25 RS-232
Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором
Звуковой сигнал
Особый звуковой сигнал на каждое из 52 условий выдачи сигнала тревоги
Аварийное отключение питания (EPO)
Да
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
2

Физические параметры

Максимальная высота
1400MM, 140.0cm
Максимальная ширина
600MM, 60.0cm
Максимальная глубина
800MM, 80.0cm
Масса нетто
271.36КГ
Масса брутто
311.36КГ
Высота транспортной упаковки
1600MM, 160.0cm
Ширина транспортной упаковки
700MM, 70.0cm
Глубина транспортной упаковки
900MM, 90.0cm
Цвет
Зеленый, Светло-серый
Устройств на поддоне
1.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 1015.9метры
Температура хранения
-50 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
55.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
5118.0BTU/час
Класс защиты
IP30, IP31 опциональный

Соответствие

Соответствие требованиям
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, ISO 14001, ISO 9001, TÜV
Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 5 лет, предлагаются дополнительные абонементы на гарантийное обслуживание с выездом на место, дополнительные абонементы на продление гарантии

Опции

Сервисы