APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime

APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime Вид спереди слева
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime Вид спереди слева
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime Вид спереди слева
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime Спереди и справа
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime Спереди и прямо
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime Back
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime Back
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime Вид спереди слева
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime Спереди и справа
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime Спереди и прямо
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime Back
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime Back
  • On-line система бесперебойного питания высокой плотности мощности с двойным преобразованием энергии и масштабированием по времени работы от аккумуляторов

  • Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, USB кабель, Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции
Сменный комплект батарей
Заменяемый пользователем аккумулятор отсутствует

SRVPM10KRIL Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой
Мин.-макс.
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (10000 Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) меньше минимального значения для данного продукта (<минимальное значение потребляемой мощности ИБП> Вт) ({} Вт)

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
10.0кВт / 10.0кВА
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
Hard wire 3-wire
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime
On-line система бесперебойного питания высокой плотности мощности с двойным преобразованием энергии и масштабированием по времени работы от аккумуляторов
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, USB кабель, Руководство по эксплуатации
  • Автоматический внутренний байпас
    Статический переключатель байпаса без соединительного контактора обеспечивает быстрое и надежное переключение в режим байпаса и обратно. Расчетная максимальная нагрузка составляет 125% от номинальной.
  • Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП
    Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.
  • Экономичный режим
    Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты.
  • Устройство аварийного отключения
    Устройство подключается к системе аварийного отключения питания для отключения напряжения в аварийной ситуации.
  • Корректировка коэффициента мощности на входе
    Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
  • Интеллектуальное управление батареями
    Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
  • Разъем SmartSlot
    Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
  • Графический ЖК-индикатор
    Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
  • Соединение через последовательный порт
    Управление ИБП через последовательный порт.
  • Связь ИБП с компьютером через порт USB
    Управление ИБП через порт USB (не для всех моделей).

ИБП Smart-UPS On-Line Особенности и преимущества

Возможность адаптации

Конвертация между стоечным и вертикальным исполнением
Защита первоначальных инвестиций в ИБП при переходе от вертикального исполнения к стоечному.
Прошивка, обновляемая через флеш-память
Дистанционная установка версий прошивки через FTP.
Внешние батареи, подключаемые по принципу Plug-and-Play
Обеспечение защищаемого оборудования синусоидальным бесперебойным питанием в процессе подключения к ИБП дополнительных аккумуляторов.

Готовность

Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП
Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.
Расширяемое время работы от аккумуляторов
При необходимости позволяет быстро увеличить время автономной работы.
Замена батарей во время работы ИБП
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
Зарядка батарей с применением температурной компенсации
Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.
Автоматический внутренний байпас
В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.

Администрируемость

Совместимо с InfraStruXure Manager
Возможность централизованного управления с помощью APC InfraStruXure Manager.
Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
Соединение через последовательный порт
Управление ИБП через последовательный порт.
Светодиодные индикаторы состояния
Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.

Marketing features

Малые расходы на эксплуатацию и обслуживание, испытанная надежность и «умное» управление аккумуляторами.
Интеллектуальное управление аккумуляторами, впервые разработанное в APC, обеспечивает максимально высокие рабочие характеристики и срок службы благодаря зарядке с прецизионной температурной компенсацией. Автоматическая самодиагностика гарантирует надежность аккумуляторов и заблаговременно предупреждает пользователей о необходимости замены. Удобные, простые в подключении аккумуляторные модули дают возможность заменять аккумуляторы без отключения питания.
Уверенность и спокойствие благодаря полной совместимости оборудования и надежности, которую гарантирует лидер рынка.
Обеспечивает чистую синусоидальную форму выходного напряжения, что рекомендуется производителями серверов с коррекцией коэффициента нагрузки в блоках питания. Проведение испытаний и получение подтверждения нормам безопасности от контролирующих организаций означает, что Smart-UPS гарантированно соответствует требованиям самых жестких отраслевых стандартов или даже превосходит их.
Избежание дорогостоящих последствий проблем с электропитанием и поддержание безопасности и доступности ИТ-оборудования и данных.
Система кондиционирования электропитания до уровня компьютерных сетей обеспечивает защиту от опасных всплесков напряжения и помех. Благодаря архитектуре двойного преобразования достигается точная регулировка напряжения, регулировка частоты и мгновенное переключение питания на аккумулятор при неполадках в электросети.
Простой и удобный дистанционный/сетевой доступ экономит ваше время.
Поддерживается управление через сеть (последовательный интерфейс, USB или опционально Ethernet). Прилагается программное обеспечение Powerchute® Network Shutdown с удобными возможностями мониторинга и контроля, корректного завершения работы операционной системы и новаторскими функциями управления энергией.

Защита

Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Возможность холодного старта
Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
Регулировка частоты и напряжения
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
Кондиционирование питания
Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими воздействиями на систему электропитания.
Многоразовый автоматический выключатель
Простая процедура восстановления после перегрузки; замена плавкого предохранителя не требуется.

Ремонтопригодность

Заменяемые пользователем батареи
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.
Уведомление об отсутствии соединения с батареей
В случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
Уведомление о прогнозируемых отказах.
Заблаговременный анализ сбоев позволяет выполнять упреждающую замену компонентов.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.

Распространение продукции

Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Аргентина, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бенин, Бразилия, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Чили, Камерун, Колумбия, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Доминика, Алжир, Эквадор, Габон, Грузия, Французская Гвинея, Гамбия, Гваделупа, Греция, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Израиль, Ирак, Италия, Иордания, Камбоджа, Южная Корея, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Намибия, Нидерланды, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Румыния, Россия, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Украина, Узбекистан, Венесуэла, Вьетнам, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
10.0кВт / 10.0кВА
Другие выходные напряжения
220 В, 240 В
Пик-фактор нагрузки
3:1
Топология
Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Байпас
Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включе

Вход

Входная частота
40 - 70 Гц Автоматическое определение
Диапазон входного напряжения при работе от сети
110 - 300 Half load, 176 - 300 Полная нагрузкаВ
Другие значения входного напряжения
220 В, 240 В

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотная батарея
Номинальное напряжение батареи
240 В

Коммуникационные средства и средства администрирования

Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с ж
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки
Аварийное отключение питания (EPO)
Да

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
600джоулей

Физические параметры

Максимальная высота
87MM, 8.7cm
Максимальная ширина
438MM, 43.8cm
Максимальная глубина
615MM, 61.5cm
Масса нетто
16.0КГ
Масса брутто
20.0КГ
Высота транспортной упаковки
240MM, 24.0cm
Ширина транспортной упаковки
600MM, 60.0cm
Глубина транспортной упаковки
760MM, 76.0cm

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (Non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3000метры
Относительная влажность хранения
0 - 95 (Non-condensing) %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15000метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
58.0дБ(А)

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Опции

Сервисы