APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 1000VA 230V, No Battery

APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 1000VA 230V, No Battery Спереди и справа
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 1000VA 230V, No Battery Спереди и справа
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 1000VA 230V, No Battery Спереди и справа
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 1000VA 230V, No Battery Спереди и прямо
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 1000VA 230V, No Battery Back
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 1000VA 230V, No Battery Back
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 1000VA 230V, No Battery Спереди и справа
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 1000VA 230V, No Battery Спереди и прямо
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 1000VA 230V, No Battery Back
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 1000VA 230V, No Battery Back
  • Высококачественная онлайн-система бесперебойного питания с двойным преобразованием энергии, предназначенная для обеспечения необходимой защиты питания, даже в самых ...

  • Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, USB кабель, Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции
Сменный комплект батарей
Заменяемый пользователем аккумулятор отсутствует

SRVPM1KRIL Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой
Мин.-макс.
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (800 Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) меньше минимального значения для данного продукта (<минимальное значение потребляемой мощности ИБП> Вт) ({} Вт)

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
800 Ватт / 1.0кВА
Выходные соединители
(4) IEC 60320 C13 (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
IEC 60320 C14
APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 1000VA 230V, No Battery
Высококачественная онлайн-система бесперебойного питания с двойным преобразованием энергии, предназначенная для обеспечения необходимой защиты питания, даже в самых нестабильных условиях
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, USB кабель, Руководство по эксплуатации
  • Автоматический внутренний байпас
    Статический переключатель байпаса без соединительного контактора обеспечивает быстрое и надежное переключение в режим байпаса и обратно. Расчетная максимальная нагрузка составляет 125% от номинальной.
  • Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП
    Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.
  • Экономичный режим
    Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты.
  • Корректировка коэффициента мощности на входе
    Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
  • Интеллектуальное управление батареями
    Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
  • Разъем SmartSlot
    Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
  • ЖК-индикатор
    Наглядное отображение критически важной информации на цветном жидкокристаллическом сенсорном экране, позволяющей быстро принимать правильные решения по эксплуатации системы и выполнять поиск неисправностей.
  • Соединение через последовательный порт
    Управление ИБП через последовательный порт.
  • Связь ИБП с компьютером через порт USB
    Управление ИБП через порт USB (не для всех моделей).

ИБП Easy UPS On-Line Особенности и преимущества

Администрируемость

Светодиодные индикаторы
Оснащен индикаторами, по которым можно легко оценить текущее состояние устройства и электросети.
Графический ЖК-индикатор
Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
Соединение через последовательный порт
Управление ИБП через последовательный порт.
Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.

Ремонтопригодность

Уведомление об отсутствии соединения с батареей
В случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
Уведомление о прогнозируемых отказах.
Заблаговременный анализ сбоев позволяет выполнять упреждающую замену компонентов.

Готовность

Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.

Характеристики

Топология постоянно действующего двойного преобразования
Гарантирует неизменно высокий уровень качества электропитания. Полное отсутствие искажений выходного сигнала благодаря нулевому времени переключения в процессе преобразования переменного тока в постоянный и затем постоянного тока в переменный. Аккумуляторная батарея используется только в качестве источника резервного питания.
Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
Управляющее ПО
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
Строго синусоидальная форма выходного напряжения в режиме работы от батарей
Максимальное приближение к характеристикам электросети для лучшей совместимости с серверами, оснащенными схемами активной коррекции коэффициента мощности, и чувствительным электронным оборудованием.
Управляющее ПО
Позволяет с легкостью наблюдать за состоянием электросети и управлять вашим ИБП.
Интуитивно понятный интерфейс на базе ЖК-индикатора
Точная информация в удобной для восприятия форме на нескольких языках; возможность локального конфигурирования ИБП с помощью простых в использовании навигационных клавиш.
Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Высокая эффективность
Высокие показатели эффективности, которые остаются стабильными даже при низких уровнях нагрузки
Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
Экономичный режим
Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты.

Распространение продукции

Афганистан, Албания, Армения, Аргентина, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Чили, Камерун, Колумбия, Кипр, Чехия, Германия, Доминика, Алжир, Египт, Габон, Грузия, Французская Гвинея, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Израиль, Ирак, Иордания, Камбоджа, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Оман, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Румыния, Россия, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Украина, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
800 Ватт / 1.0кВА
Эффективность под полной нагрузкой
88.0 %
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью
Другие выходные напряжения
220 В, 240 В
Пик-фактор нагрузки
3:1
Топология
Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Байпас
Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включе

Вход

Входная частота
40 - 70 Гц Автоматическое определение
Диапазон входного напряжения при работе от сети
110 - 285 Half load, 160 - 280 Полная нагрузкаВ
Количество кабелей питания
1
Эффективность под полной нагрузкой
88.0 %
Другие значения входного напряжения
220 В, 240 В

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотная батарея
Номинальное напряжение батареи
36 V

Коммуникационные средства и средства администрирования

Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с ж
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
600джоулей

Физические параметры

Максимальная высота
86MM, 8.6cm
Максимальная ширина
437MM, 43.7cm
Максимальная глубина
332MM, 33.2cm
Масса нетто
6.0КГ
Масса брутто
9.3КГ
Высота транспортной упаковки
240MM, 24.0cm
Ширина транспортной упаковки
445MM, 44.5cm
Глубина транспортной упаковки
550MM, 55.0cm

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (Non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3000метры
Температура хранения
-20 - 50 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 (Non-condensing) %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15000метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
50.0дБ(А)

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Опции

Сервисы