Прецизионный кондиционер с водяным конденсатором, непосредственным охлаждением, нисходящим потоком воздуха от электронно-коммутируемых (EC) вентиляторов и инверторными компрессорами

Прецизионный кондиционер с водяным конденсатором, непосредственным охлаждением, нисходящим потоком воздуха от электронно-коммутируемых (EC) вентиляторов и инверторными компрессорами

  • Периферийное охлаждение для средних и крупных центров обработки данных

Посмотреть обзор продукции
IDWV Характеристики
Прецизионный кондиционер с водяным конденсатором, непосредственным охлаждением, нисходящим потоком воздуха от электронно-коммутируемых (EC) вентиляторов и инверторными компрессорами
Периферийное охлаждение для средних и крупных центров обработки данных
InRow OA — комплект для монтажа в стойку Достоинства и преимущества
Совокупная стоимость владения
Вентиляторы с электронной коммутацией
Обеспечение соответствия потока воздуха тепловой нагрузке центра обработки данных позволяет добиться высочайшего КПД и сократить общее энергопотребление.
Модульная стратегия
Модульная конструкция механической части и системы управления позволяет постепенно наращивать инфраструктуру охлаждения с учетом растущей потребности в охлаждении. Это дает возможность значительно уменьшить капитальные затраты и распределить расходы по всему жизненному циклу объекта.
Оптимизированное управление
Соединение между кондиционерами воздуха в компьютерном зале и охлаждающими теплообменниками обеспечивает эффективное использование энергии с учетом реальной текущей нагрузки (дополнительно)
Последовательно соединенные компрессоры
Тихая и эффективная работа компрессоров, подключенных к общему контуру с хладагентом для ступенчатого контроля мощности (недоступно для некоторых моделей и конфигураций)
Экономизация
Эффективный способ использования более холодного наружного воздуха для охлаждения ЦОДа.
Готовность
Активный контроль отклика
Мониторинг и активная регулировка охлаждающей способности обеспечивают нужную температуру на входе сервера. Микропроцессорный контроллер позволяет отслеживать работу и состояние устройства.
Переходник для увеличения глубины оборудования с 1070 до 1200 мм, для шкафов SX42U шириной 300 мм
Панель-заглушка для шкафов 42–48 U SX / 42U VX, 750 мм
Многофункциональный микропроцессорный контроллер
Возможность автоматического перезапуска блока после сбоя электропитания; возможность резервирования на уровне этажа (до десяти устройств, работающих в группе); дружелюбная к пользователю навигация с использованием значков для отображения режима работы и условий в помещении; возможность взаимодействия с системами диспетчеризации инженерного оборудования зданий с различными протоколами.
Резервированные компоненты
Единые точки отказа оснащены резервными компонентами, что обеспечивает высокую надежность и эксплуатационную готовность.
Электронный расширительный вентиль
Оптимизация циркуляции хладагента при любой нагрузке и температуре. Постоянный непрямой мониторинг количества хладагента.
Energy Management
Automatic Floor Pressurization System
Обеспечение стабильного давления воздушного потока под фальшполом вне зависимости от изменений, производимых на поверхности.
Локальная сеть
Объединение управления всеми доступными ресурсами для максимального энергетического КПД и управления группой в аварийных ситуациях.
Системы диспетчеризации инженерного оборудования зданий
Блоки поддерживают работу с наиболее распространенными системами диспетчеризации инженерного оборудования, включая BACnet и Modbus.
Система InRow SC: 1 блок InRow SC (50 Гц, 1 фаза), 1 стойка NetShelter SX 600 мм и задняя изоляция
Направляющая для монтажа потолочных панелей — 600 мм
Ремонтопригодность
Эксплуатационное обслуживание
Допускается обслуживание и замена критически важных компонентов без отключения системы.
Удобный доступ к обслуживаемым компонентам
Все компоненты можно легко обслуживать и заменять через двери и съемные панели.
Мониторинг обслуживания
Все встроенные устройства мониторинга поддерживают возможность профилактического обслуживания и проверки рабочих условий системы без ее отключения.
Распространение продукции
Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бруней, Бутан, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Камерун, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Япония, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве
Options

Вернуться к началу