Поделиться:

Удлинитель шнура модуля распределения питания APC для ИТ-оборудования, трехжильный, 16 А, кабельная розетка IEC309, 960 см

PDX316IEC-960

Description: Модули и принадлежности для модернизации и расширения модульных устройств распределения питания.
Удлинитель шнура модуля распределения питания APC для ИТ-оборудования, трехжильный, 16 А, кабельная розетка IEC309, 960 см

PDX316IEC-960 Features

Удлинитель шнура модуля распределения питания APC для ИТ-оборудования, трехжильный, 16 А, кабельная розетка IEC309, 960 см

  • Различные варианты распределения
    Превосходная гибкость конструкции позволяет удовлетворять самые разнообразные требования заказчиков.
  • Мобильность системы
    Блоки распределения питания легко могут быть перемещены в процессе преобразований инфраструктуры ЦОДа.

Аксессуары для модульной системы электропитания Достоинства и преимущества

  • Безопасность
    Высокая безопасность персонала при эксплуатации модулей распределения питания обеспечивается за счет полной изоляции всех мест, к которым возможно прикосновение, а также за счет использования механизмов принудительной фиксации, сокращающих опасность непреднамеренного отключения.
  • Индикаторы для быстрой оценки состояния
    Доступ к информации о состоянии и характеристиках модуля распределения питания
  • Мониторинг параметров электропитания
    Средства измерения и контроля общей потребляемой электроэнергии в каждой отходящей линии включены в общую стоимость.
  • Распространение по всему миру
    Простая стандартизация системы распределения электропитания на всех площадках компании за счет широкой номенклатуры 1-фазных и 3-фазных модулей распределения питания позволяет учитывать уникальные требования к распределению электропитания в любых центрах обработки данных по всему миру
  • Установка автоматических предохранителей без помощи инструментов
    Установка собранных на заводе модулей распределения питания выполняется без помощи инструментов и занимает менее десяти минут.
Распространение продукции
Распространение продукции

Андорра , Объединенные Арабские Эмираты , Афганистан , Албания , Армения , Ангола , Австрия , Австралия , Азербайджан , Босния и Герцеговина , Бангладеш , Бельгия , Буркина-Фасо , Болгария , Бахрейн , Бурунди , Бенин , Бруней , Бутан , Ботсвана , Беларусь , The Democratic Republic Of Congo , Центральноафриканская Республика , Конго , Швейцария , Кот-д'Ивуар , Cook Islands , Камерун , Китай , Serbia and Montenegro , Кипр , Чехия , Германия , Джибути , Дания , Алжир , Эстония , Египт , Западная Сахара , Эритрея , Испания , Эфиопия , Финляндия , Фиджи , Франция , Габон , Соединенное Королевство , Грузия , Французская Гвинея , Гана , Gibraltar , Гамбия , Гвинея , Гваделупа , Экваториальная Гвинея , Греция , Гонконг , Хорватия , Венгрия , Индонезия , Ирландия , Израиль , Индия , Ирак , Иран , Исландия , Италия , Иордания , Кения , Южная Корея , Кувейт , Казахстан , Ливан , Лихтенштейн , Шри-Ланка , Либерия , Лесото , Литва , Люксембург , Латвия , Марокко , Молдова , Мадагаскар , Македония , Мали , Мьянма , Монголия , Мартиника , Мавритания , Мальта , Маврикий , Malawi , Малайзия , Мозамбик , Намибия , Нигер , Нигерия , Нидерланды , Норвегия , Непал , Новая Зеландия , Оман , Папуа - Новая Гвинея , Филиппины , Пакистан , Польша , Португалия , Reunion , Румыния , Россия , Руанда , Саудовская Аравия , Судан , Швеция , Сингапур , Словения , Словакия , Сьерра-Леоне , Сенегал , Сомали , Суринам , Чад , Того , Таиланд , Таджикистан , Туркменистан , Тунис , Восточный Тимор , Турция , Тайвань , Танзания , Украина , Уганда , Узбекистан , Вьетнам , XF , Йемен , Майотте , Южная Африка , Замбия , Зимбабве

Print Technical Specification

Выход

  • Номинальное выходное напряжение
    230V
  • Максимальная суммарная сила тока
    16

Входной

  • Номинальное входное напряжение
    230V
  • Тип входного соединения
    IEC 309 16A 2P+E
  • Максимальная сила тока в линии
    16A

Физические

  • Максимальная высота
    152mm , 15.2CM
  • Максимальная ширина
    432mm , 43.2CM
  • Максимальная глубина
    406mm , 40.6CM
  • Масса нетто
    2.19Кг.
  • Масса брутто
    3.1Кг.
  • Высота транспортной упаковки
    152mm , 15.2CM
  • Ширина транспортной упаковки
    432mm , 43.2CM
  • Глубина транспортной упаковки
    406mm , 40.6CM

Соответствие

  • Соответствие требованиям
    CE
  • Стандартная гарантия
    на ремонт либо замену сроком на 1 год
Технические руководства и гарантии
Наименование
Номинал
Обновлено
PDF

Номинал

240KB

Обновлено

2018-11-12

Installation guide for InfraStruXure for Medium Data Centers PDU Cable Extender 230 V
Наименование
Номинал
Обновлено