Наши бренды

Батарейный шкаф Value для APC Symmetra PX 96/160 кВт, с классическими аккумуляторами типа A

Батарейный шкаф Value для APC Symmetra PX 96/160 кВт, с классическими аккумуляторами типа A Вид спереди слева
Батарейный шкаф Value для APC Symmetra PX 96/160 кВт, с классическими аккумуляторами типа A Вид спереди слева
Батарейный шкаф Value для APC Symmetra PX 96/160 кВт, с классическими аккумуляторами типа A Вид спереди слева
Батарейный шкаф Value для APC Symmetra PX 96/160 кВт, с классическими аккумуляторами типа A Спереди и справа
Батарейный шкаф Value для APC Symmetra PX 96/160 кВт, с классическими аккумуляторами типа A Спереди и прямо
Батарейный шкаф Value для APC Symmetra PX 96/160 кВт, с классическими аккумуляторами типа A Back
Батарейный шкаф Value для APC Symmetra PX 96/160 кВт, с классическими аккумуляторами типа A Вид спереди слева
Батарейный шкаф Value для APC Symmetra PX 96/160 кВт, с классическими аккумуляторами типа A Спереди и справа
Батарейный шкаф Value для APC Symmetra PX 96/160 кВт, с классическими аккумуляторами типа A Спереди и прямо
Батарейный шкаф Value для APC Symmetra PX 96/160 кВт, с классическими аккумуляторами типа A Back
  • Компактный классический батарейный шкаф для ИБП Symmetra PX 96/160. Дополнительные сведения о продолжительности автономной работы находятся по ссылке.

Посмотреть обзор продукции

SYPBV96K160HA Характеристики

Батарейный шкаф Value для APC Symmetra PX 96/160 кВт, с классическими аккумуляторами типа A
Компактный классический батарейный шкаф для ИБП Symmetra PX 96/160. Дополнительные сведения о продолжительности автономной работы находятся по ссылке.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Эстония, Эритрея, Эфиопия, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Гватемала, Гайана, Гондурас, Хорватия, Гаити, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Saint Kitts And Nevis, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Мозамбик, Намибия, Никарагуа, Норвегия, Оман, Панама, Перу, Пакистан, Пуэрто-Рико, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Словения, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Тринидад и Тобаго, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Йемен, Майотте, Замбия, Зимбабве

Выход

Выходное напряжение батареи
384 V

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)
Предварительно установленные батареи
32
Монтаж батарей
Закрытый батарейный шкаф
Размещение батарей
Батарейный отсек
Производитель батарей
Exide
Число батарейных блоков на цепочку
32
Проектный срок службы батареи
8 - 10

Физические параметры

Максимальная высота
1900MM, 190.0cm
Максимальная ширина
712MM, 71.2cm
Максимальная глубина
850MM, 85.0cm
Масса нетто
830.0КГ
Масса брутто
850.0КГ
Высота транспортной упаковки
2030MM, 203.0cm
Ширина транспортной упаковки
980MM, 98.0cm
Глубина транспортной упаковки
960MM, 96.0cm
Цвет
Черный

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
5 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
5 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры

Соответствие

Соответствие требованиям
C-Tick, CE, IEC 62040-1-1, RCM
Стандартная гарантия
1 год гарантии (только на запасные части)

Опции

Сервисы