Батарейный шкаф для ИБП Symmetra PX 40 кВт XRL Value

Батарейный шкаф для ИБП Symmetra PX 40 кВт XRL Value Вид спереди слева
Батарейный шкаф для ИБП Symmetra PX 40 кВт XRL Value Вид спереди слева
Батарейный шкаф для ИБП Symmetra PX 40 кВт XRL Value Вид спереди слева
Батарейный шкаф для ИБП Symmetra PX 40 кВт XRL Value Вид спереди слева
Батарейный шкаф для ИБП Symmetra PX 40 кВт XRL Value Спереди и прямо
Батарейный шкаф для ИБП Symmetra PX 40 кВт XRL Value Спереди и прямо
Батарейный шкаф для ИБП Symmetra PX 40 кВт XRL Value Back
Батарейный шкаф для ИБП Symmetra PX 40 кВт XRL Value Вид спереди слева
Батарейный шкаф для ИБП Symmetra PX 40 кВт XRL Value Вид спереди слева
Батарейный шкаф для ИБП Symmetra PX 40 кВт XRL Value Спереди и прямо
Батарейный шкаф для ИБП Symmetra PX 40 кВт XRL Value Спереди и прямо
Батарейный шкаф для ИБП Symmetra PX 40 кВт XRL Value Back
RoHS
  • Компактный трехфазный ИБП с высоким уровнем рабочих характеристик, полностью стандартизованный для производственных объектов большой мощности и сложных условий эксплуатации ...

  • Состав: Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции

SLB40XRL Характеристики

Батарейный шкаф для ИБП Symmetra PX 40 кВт XRL Value
Компактный трехфазный ИБП с высоким уровнем рабочих характеристик, полностью стандартизованный для производственных объектов большой мощности и сложных условий эксплуатации.
Состав: Руководство по эксплуатации

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Эстония, Эритрея, Эфиопия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Мозамбик, Намибия, Никарагуа, Норвегия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Пуэрто-Рико, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Словения, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Тринидад и Тобаго, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Йемен, Майотте, Замбия, Зимбабве

Выход

Выходное напряжение батареи
192 V

Вход

Количество кабелей питания
1

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)
Монтаж батарей
Закрытый батарейный шкаф
Производитель батарей
Power Battery
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3–5
Число батарейных блоков на цепочку
32

Физические параметры

Максимальная высота
2070MM, 207.0cm
Максимальная ширина
584MM, 58.4cm
Максимальная глубина
902MM, 90.2cm
Масса нетто
1545.45КГ
Масса брутто
1590.91КГ
Высота транспортной упаковки
2197MM, 219.7cm
Ширина транспортной упаковки
1067MM, 106.7cm
Глубина транспортной упаковки
1067MM, 106.7cm
Цвет
Черный
Устройств на поддоне
2.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
20 - 30 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 15240метры
Температура хранения
20 - 30 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 3048метры

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, внесен в список UL
Стандартная гарантия
1 год гарантии (только на запасные части)

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие

Опции

Сервисы