Наши бренды

Плата SmartSlot для управления по вспомогательному каналу

Плата SmartSlot для управления по вспомогательному каналу Вид спереди слева
Плата SmartSlot для управления по вспомогательному каналу Вид спереди слева
Плата SmartSlot для управления по вспомогательному каналу Вид спереди слева
Плата SmartSlot для управления по вспомогательному каналу Вид спереди слева
Плата SmartSlot для управления по вспомогательному каналу Спереди и справа
Плата SmartSlot для управления по вспомогательному каналу Спереди и прямо
Плата SmartSlot для управления по вспомогательному каналу Вид спереди слева
Плата SmartSlot для управления по вспомогательному каналу Вид спереди слева
Плата SmartSlot для управления по вспомогательному каналу Спереди и справа
Плата SmartSlot для управления по вспомогательному каналу Спереди и прямо
RoHS
  • Плата администрирования UPS Management SmartSlot Card для мониторинга и контроля ИБП APC с помощью модема.

  • Состав: Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции

AP9608 Характеристики

Плата SmartSlot для управления по вспомогательному каналу
Плата администрирования UPS Management SmartSlot Card для мониторинга и контроля ИБП APC с помощью модема.
Состав: Руководство по эксплуатации
  • Управление ИБП по выделенному каналу
    Удаленный доступ к ИБП с помощью модема в случае сбоя сети.
  • Совместимость с ИБП Smart-UPS
    Совместимость с моделями Smart-UPS SMX, SMT и SURTD отсутствует.

Дополнительные платы управления и опции Особенности и преимущества

Администрируемость

Graceful System Shutdown, Shutdown and Reboot Parameters
Немедленное корректное завершение работы / перезапуск серверов.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Филиппины, Пакистан, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Вход

Количество кабелей питания
1

Физические параметры

Максимальная высота
37MM, 3.7cm
Максимальная ширина
115MM, 11.5cm
Максимальная глубина
122MM, 12.2cm
Масса нетто
0.14КГ
Масса брутто
0.45КГ
Высота транспортной упаковки
50MM, 5.0cm
Ширина транспортной упаковки
165MM, 16.5cm
Глубина транспортной упаковки
230MM, 23.0cm
Цвет
Черный
Устройств на поддоне
672.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 45 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-15 - 65 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры

Соответствие

Соответствие требованиям
C-Tick, CE, DOC/Industry Canada, EN 55022 класс B, EN 55024, EN 55082, FCC part 15 класс B, VCCI
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие

Опции

Сервисы