Наши бренды

Плата сетевого управления ИБП Schneider с функциями мониторинга внешней среды, внеполосного доступа и Modbus

Плата сетевого управления ИБП Schneider с функциями мониторинга внешней среды, внеполосного доступа и Modbus Вид спереди слева
Плата сетевого управления ИБП Schneider с функциями мониторинга внешней среды, внеполосного доступа и Modbus Вид спереди слева
Плата сетевого управления ИБП Schneider с функциями мониторинга внешней среды, внеполосного доступа и Modbus Вид спереди слева
Плата сетевого управления ИБП Schneider с функциями мониторинга внешней среды, внеполосного доступа и Modbus Спереди и прямо
Плата сетевого управления ИБП Schneider с функциями мониторинга внешней среды, внеполосного доступа и Modbus Вид спереди слева
Плата сетевого управления ИБП Schneider с функциями мониторинга внешней среды, внеполосного доступа и Modbus Спереди и прямо
RoHS
  • Для обеспечения дистанционного контроля и управления отдельным ИБП необходимо просто подсоединить его к вычислительной сети.

  • Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Датчик температуры, Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции

AP9635CH Характеристики

Плата сетевого управления ИБП Schneider с функциями мониторинга внешней среды, внеполосного доступа и Modbus
Для обеспечения дистанционного контроля и управления отдельным ИБП необходимо просто подсоединить его к вычислительной сети.
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Датчик температуры, Руководство по эксплуатации
  • Интерфейс командной строки
    Доступ для удаленного управления производится через Telnet или SSH.
  • Шифрование данных устройства
    Безопасное соединение по HTTPS/SSL, SSH (шифрование до 2048 бит), SNMPv3
  • Контроль влажности
    Информация об изменениях влажности передается через интерфейс пользователя или по электронной почте.
  • Локализация
    Интерфейс пользователя поддерживает многие языки: английский, французский, немецкий, испанский, русский, традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, корейский, бразильский португальский и итальянский.
  • Поддержка Modbus
    Информационные отчеты передаются по протоколу Modbus RTU от устройства к системе управления инфраструктурой здания или иной системе сторонних производителей
  • Управление ИБП по выделенному каналу
    Удаленный доступ к ИБП с помощью модема в случае сбоя сети.
  • Контроль температуры
    Информация об изменениях температуры передается через интерфейс пользователя или по электронной почте.

Платы сетевого управления для ИБП Особенности и преимущества

Совокупная стоимость владения

Доступ с использованием браузера
Использование браузера в качестве интерфейса пользователя. Обеспечивает оперативный доступ из любой точки защищенной сети.
Прошивка, обновляемая через флеш-память
Дистанционная установка версий прошивки через FTP.

Защита

Отключение сети
Надежное управление завершением работы нескольких серверов по сети
Многоуровневый пользовательский доступ
Поддерживает четыре уровня доступа - администратор, пользователь устройства, пользователь с доступом только для чтения и пользователь с доступом только через сеть - с вводом имени пользователя и пароля.
Поддержка Radius
Использование существующего RADIUS-сервера для безопасной аутентификации, авторизации и подсчета APC-устройств.
Парольная защита
Защита с назначаемым пользователем паролем предотвращает несанкционированный доступ по протоколу LDAP и к серверам Active Directory.

Marketing features

Удаленное управление устройствами
Пользователь может настраивать поведение ИБП или иных устройств производства APC в соответствии с требованиями конкретной среды электропитания
Уведомления о возникновении неисправностей
Уведомления о событиях в режиме реального времени позволяют сократить сроки реакции на критическое изменение физической инфраструктуры. Они позволяют ИТ-администраторам сокращать среднее время ремонта, повышать эффективность и увеличивать время безотказной работы.

Администрируемость

Выключение и перезагрузка по расписанию
Настройка графика отключения и перезагрузки присоединенного оборудования и ИБП.
Регистрация событий
Определение точного времени и последовательности событий, ставших причиной инцидента, по данным регистрационного журнала.
Уведомление
Оповещение о проблемах гарантирует своевременное разрешение критических ситуаций.
Совместимость с системой управления предприятием
Информация о состоянии оборудования доступна используемой заказчиком системе управления предприятием за счет направления SNMP-трапов (событий) через SNMPv1, SNMPv2 и SNMPv3 с помощью PowerNet MIB.
Регистрация данных
Идентификация проблемных тенденций до их передачи на более высокие уровни компетенции или до экспорта журнала данных для выполнения анализа.
Интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert
Расширяемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.

Готовность

Дистанционная перезагрузка оборудования
Отпадает необходимость выезда специалиста на удаленный объект.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Фиджи, Габон, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Израиль, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Майотте, Замбия, Зимбабве

Коммуникационные средства и средства администрирования

Аутентификация
Radius

Физические параметры

Максимальная высота
38MM, 3.8cm
Максимальная ширина
121MM, 12.1cm
Максимальная глубина
114MM, 11.4cm
Масса нетто
0.09КГ
Масса брутто
0.34КГ
Высота транспортной упаковки
51MM, 5.1cm
Ширина транспортной упаковки
235MM, 23.5cm
Глубина транспортной упаковки
159MM, 15.9cm

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 45 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры

Соответствие

Соответствие требованиям
AS/NZS 3548 (C-Tick) класс A, Бюро стандартов, метрологии и контроля Тайваня, EN 55022 класс A, EN 55024, FCC, часть 15, класс A, ГОСТ, ICES-003, VCCI класс A
Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 2 года

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие

Опции

Сервисы