Наши бренды

Перфорированные секционные дверцы для шкафа NetShelter SX 42U, ширина 750 мм, серые

Перфорированные секционные дверцы для шкафа NetShelter SX 42U, ширина 750 мм, серые Miscellaneous
Перфорированные секционные дверцы для шкафа NetShelter SX 42U, ширина 750 мм, серые Miscellaneous
Перфорированные секционные дверцы для шкафа NetShelter SX 42U, ширина 750 мм, серые Miscellaneous
Перфорированные секционные дверцы для шкафа NetShelter SX 42U, ширина 750 мм, серые Miscellaneous
RoHS
  • Компоненты стоечных систем, которые можно добавлять в имеющиеся стойки при изменении требований.

Посмотреть обзор продукции

AR7150G Характеристики

Перфорированные секционные дверцы для шкафа NetShelter SX 42U, ширина 750 мм, серые
Компоненты стоечных систем, которые можно добавлять в имеющиеся стойки при изменении требований.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Франция, Габон, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Хорватия, Венгрия, Израиль, Ирак, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Кувейт, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Норвегия, Оман, Пакистан, Португалия, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Turks And Caicos Islands, Того, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические параметры

Максимальная высота
1915MM, 191.5cm
Максимальная ширина
749MM, 74.9cm
Максимальная глубина
25MM, 2.5cm
Масса нетто
13.86КГ
Масса брутто
17.0КГ
Высота транспортной упаковки
203MM, 20.3cm
Ширина транспортной упаковки
457MM, 45.7cm
Глубина транспортной упаковки
1994MM, 199.4cm
Цвет
Серый

Соответствие

Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие

Опции

Сервисы