Стоечное устройство мониторинга – NetBotz Rack Monitor 750

Стоечное устройство мониторинга – NetBotz Rack Monitor 750 Вид спереди слева
Стоечное устройство мониторинга – NetBotz Rack Monitor 750 Вид спереди слева
Стоечное устройство мониторинга – NetBotz Rack Monitor 750 Вид спереди слева
Стоечное устройство мониторинга – NetBotz Rack Monitor 750 Вид спереди слева
Стоечное устройство мониторинга – NetBotz Rack Monitor 750 Спереди и справа
Стоечное устройство мониторинга – NetBotz Rack Monitor 750 Спереди и справа
Стоечное устройство мониторинга – NetBotz Rack Monitor 750 Спереди и прямо
Стоечное устройство мониторинга – NetBotz Rack Monitor 750 Спереди и прямо
Стоечное устройство мониторинга – NetBotz Rack Monitor 750 Back
Стоечное устройство мониторинга – NetBotz Rack Monitor 750 Back
Стоечное устройство мониторинга – NetBotz Rack Monitor 750 Вид спереди слева
Стоечное устройство мониторинга – NetBotz Rack Monitor 750 Вид спереди слева
Стоечное устройство мониторинга – NetBotz Rack Monitor 750 Спереди и справа
Стоечное устройство мониторинга – NetBotz Rack Monitor 750 Спереди и справа
Стоечное устройство мониторинга – NetBotz Rack Monitor 750 Спереди и прямо
Стоечное устройство мониторинга – NetBotz Rack Monitor 750 Спереди и прямо
Стоечное устройство мониторинга – NetBotz Rack Monitor 750 Back
Стоечное устройство мониторинга – NetBotz Rack Monitor 750 Back
  • The NetBotz Rack Monitor 750 provides integrated surveillance,sensing, access control, and advanced alerting for IT environmentsof all sizes, from single-rack edge ...

  • Состав: Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Датчик температуры и влажности, USB кабель

Посмотреть обзор продукции

NBRK0750 Характеристики

Основные возможности

Высота стойки
1U
Стоечное устройство мониторинга – NetBotz Rack Monitor 750
The NetBotz Rack Monitor 750 provides integrated surveillance,sensing, access control, and advanced alerting for IT environmentsof all sizes, from single-rack edge networks to large data centers.
Состав: Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Датчик температуры и влажности, USB кабель
  • Выключатель питания через Ethernet, 4 порта
    Встроенный частный сетевой выключатель для использования с NetBotz Camera Pod 165 (NBPD0165)
  • Встроенные порты контроля доступа
    Устройство включает в себя встроенные порты контроля доступа и порты датчика дверного контакта для использования с набором автономных ручек 125кГц (NBHN125) и комплектом контактов (NBES0303)
  • Двойные входы для кабельных датчиков утечки
    Двойные порты для датчиков утечки обеспечивают дополнительное обнаружение утечки в двух различных направлениях
  • Расширенная безопасность и контроль
    Поддерживает до 78 проводных датчиков, 47 беспроводных датчиков, контроль доступа для 26 стоечных дверей и поток от 4 камер с одного IP-адреса
  • Поддержка камер высокого разрешения
    Поддерживает новый формат высокого разрешения, светочувствительные камеры Camera Pod 165 (NBPD0165)
  • Поддержка стоечных блоков датчиков
    Поддержка до 12 стоечных блоков датчиков 170 (NBPD0171), подключенных последовательно
  • Поддержка блоков датчиков
    Поддержка до 12 блоков датчиков Sensor Pod 150 (NBPD0150), подключенных последовательно

NetBotz 750 Особенности и преимущества

Характеристики

Видеонаблюдение
Обнаружение и запись движущегося объекта, что позволяет сопоставить видеозапись с фактом доступа или сигналом проникновения в охраняемую среду, что ускоряет анализ причин возникновения проблем.
Управление физическим доступом
Предоставление авторизованным пользователям доступа к оборудованию по бесконтактным картам.
Встроенная поддержка беспроводных датчиков
Управление макс. 47 беспроводными датчиками температуры и датчиками температуры/влажности в едином интерфейсе NetBotz.
Обеспечение соответствия требованиям
Комплекты рукояток для доступа к стойке предоставляют контрольный журнал с данными о тех, кто получал доступ к шкафам, чтобы организация могла легко обеспечить соответствие требованиям к безопасности данных.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические параметры

Максимальная высота
43MM, 4.3cm
Максимальная ширина
432MM, 43.2cm
Максимальная глубина
178MM, 17.8cm
Масса нетто
2.45КГ
Масса брутто
4.17КГ
Высота транспортной упаковки
121MM, 12.1cm
Ширина транспортной упаковки
533MM, 53.3cm
Глубина транспортной упаковки
318MM, 31.8cm
Цвет
Черный

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-15 - 65 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры

Соответствие

Соответствие требованиям
2014/30/EC, AS/NZS 3548 (C-Tick) класс A, CE, CSA C22.2 № 60950-1-03, Директива по электромагнитной совместимости 2004/108/EC, FCC, часть 15, класс A, ICES-003, UL 60950-1, VCCI класс A

Общие

Частота кадров камеры
До 30fps
Тип поддерживаемых дополнительных камер
Стоечный блок датчиков 150,Блок датчиков для помещения 155
Разрешающая способность камеры
До 1280x1024
Тип поддерживаемых внешних датчиков
0–5 В, Датчик открывания двери, Беспотенциальный контакт, Точечная утечка жидкости, Влажность, Задымление, Температура, Вибрация
Количество портов универсальных датчиков
6
Поддерживаемое количество узлов датчиков
12
Поддерживаемое количество универсальных датчиков
78
Поддерживаемое количество камер
4

Опции

Сервисы