Наши бренды

Датчик дыма NetBotz — 10 футов (305 см)

Датчик дыма NetBotz — 10 футов (305 см) Вид спереди слева
Датчик дыма NetBotz — 10 футов (305 см) Вид спереди слева
Датчик дыма NetBotz — 10 футов (305 см) Вид спереди слева
Датчик дыма NetBotz — 10 футов (305 см) Вид спереди слева
Датчик дыма NetBotz — 10 футов (305 см) Вид спереди слева
Датчик дыма NetBotz — 10 футов (305 см) Вид спереди слева
Датчик дыма NetBotz — 10 футов (305 см) Вид спереди слева
Датчик дыма NetBotz — 10 футов (305 см) Вид спереди слева
RoHS
  • Универсальный датчик дыма в зоне размещения ИТ-оборудования. Этот датчик дополняет существующую систему безопасности.

  • Состав: Кабельные стяжки, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки

Посмотреть обзор продукции

NBES0307 Характеристики

Датчик дыма NetBotz — 10 футов (305 см)
Универсальный датчик дыма в зоне размещения ИТ-оборудования. Этот датчик дополняет существующую систему безопасности.
Состав: Кабельные стяжки, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки
  • Тип разъема датчика — RJ-45
    Автоматически обнаруживается совместимыми устройствами NetBotz и легко удлиняется стандартным кабелем CAT5/6 до 30 метров.

Датчики NetBotz Особенности и преимущества

Гибкость

Уникальные идентификаторы
Настройте каждый датчик с помощью указания его названия и места размещения.

Готовность

Опциональные датчики
Подключение к совместимым устройствам NetBotz датчиков для контроля температуры, влажности, утечек жидкостей, вибрации, пыли и т. п.
Низкопрофильные датчики
Небольшие размеры датчиков обеспечивают гибкость их размещения.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Гамбия, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические параметры

Максимальная высота
132MM, 13.2cm
Максимальная ширина
175MM, 17.5cm
Максимальная глубина
168MM, 16.8cm
Масса нетто
0.7КГ
Масса брутто
0.98КГ
Высота транспортной упаковки
152MM, 15.2cm
Ширина транспортной упаковки
312MM, 31.2cm
Глубина транспортной упаковки
216MM, 21.6cm

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 45 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-15 - 65 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры

Соответствие

Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие

Опции

Сервисы