Наши бренды

ИБП MGE Galaxy 5500 E, пустые шкафы, 80 кВ·А 30 мин, для судов и морских объектов

ИБП MGE Galaxy 5500 E, пустые шкафы, 80 кВ·А 30 мин, для судов и морских объектов Вид спереди слева
ИБП MGE Galaxy 5500 E, пустые шкафы, 80 кВ·А 30 мин, для судов и морских объектов Вид спереди слева
ИБП MGE Galaxy 5500 E, пустые шкафы, 80 кВ·А 30 мин, для судов и морских объектов Вид спереди слева
ИБП MGE Galaxy 5500 E, пустые шкафы, 80 кВ·А 30 мин, для судов и морских объектов Вид спереди слева
  • Системы защиты электропитания с высоким уровнем готовности в защищенном исполнении для судов и других видов транспорта.

  • Состав: Pуководство по установке

Посмотреть обзор продукции

G55TE-EC80K30 Характеристики

ИБП MGE Galaxy 5500 E, пустые шкафы, 80 кВ·А 30 мин, для судов и морских объектов
Системы защиты электропитания с высоким уровнем готовности в защищенном исполнении для судов и других видов транспорта.
Состав: Pуководство по установке

морское исполнение Особенности и преимущества

Ремонтопригодность

Замена батарей во время работы ИБП
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
Простота установки
Инновационная конструкция позволяет даже неподготовленному человеку быстро и легко произвести установку.
Заменяемые пользователем батареи
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.
Техническая поддержка
Наши опытные инженеры технической поддержки готовы ответить на все ваши вопросы, и вы можете не сомневаться, что в любое время получите кВалифицированную помощь.

Администрируемость

Светодиодные индикаторы
Оснащен индикаторами, по которым можно легко оценить текущее состояние устройства и электросети.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
Соединение через последовательный порт
Управление ИБП через последовательный порт.

Готовность

Строго синусоидальная форма выходного напряжения в режиме работы от батарей
Максимальное приближение к характеристикам электросети для лучшей совместимости с серверами, оснащенными схемами активной коррекции коэффициента мощности, и чувствительным электронным оборудованием.
Кондиционирование питания
Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими воздействиями на систему электропитания.
Зарядка батарей с применением температурной компенсации
Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП
Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Ирландия, Израиль, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Saint Kitts And Nevis, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Оман, Панама, Перу, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Словения, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические параметры

Максимальная высота
2000MM, 200.0cm
Максимальная ширина
1700MM, 170.0cm
Максимальная глубина
800MM, 80.0cm
Масса нетто
347.0КГ
Масса брутто
387.0КГ
Высота транспортной упаковки
2000MM, 200.0cm
Ширина транспортной упаковки
1700MM, 170.0cm
Глубина транспортной упаковки
800MM, 80.0cm

Соответствие

Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 1 год

Опции

Сервисы