Наши бренды

Аппаратный модуль InfraStruXure® Manager, на 25 узлов

Аппаратный модуль InfraStruXure® Manager, на 25 узлов Вид спереди слева
Аппаратный модуль InfraStruXure® Manager, на 25 узлов Вид спереди слева
Аппаратный модуль InfraStruXure® Manager, на 25 узлов Вид спереди слева
Аппаратный модуль InfraStruXure® Manager, на 25 узлов Вид спереди слева
Аппаратный модуль InfraStruXure® Manager, на 25 узлов Спереди и прямо
Аппаратный модуль InfraStruXure® Manager, на 25 узлов Back
Аппаратный модуль InfraStruXure® Manager, на 25 узлов Back
Аппаратный модуль InfraStruXure® Manager, на 25 узлов Вид спереди слева
Аппаратный модуль InfraStruXure® Manager, на 25 узлов Вид спереди слева
Аппаратный модуль InfraStruXure® Manager, на 25 узлов Спереди и прямо
Аппаратный модуль InfraStruXure® Manager, на 25 узлов Back
Аппаратный модуль InfraStruXure® Manager, на 25 узлов Back
  • Платформа управления, увеличивающая возможности визуального контроля серверных помещений и небольших ЦОДов, благодаря индикации информации об исправности и состоянии ...

  • Состав: Переходной шнур для подключения к сети электроснабжения в соответствии со стандартами конкретной страны, Pуководство по установке, Кронштейны для монтажа ...

Посмотреть обзор продукции

AP9420 Характеристики

Основные возможности

Высота стойки
1U
Аппаратный модуль InfraStruXure® Manager, на 25 узлов
Платформа управления, увеличивающая возможности визуального контроля серверных помещений и небольших ЦОДов, благодаря индикации информации об исправности и состоянии всех устройств APC.
Состав: Переходной шнур для подключения к сети электроснабжения в соответствии со стандартами конкретной страны, Pуководство по установке, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки
  • Функция автоматического обнаружения устройств APC
    Предлагаемые APC компоненты для интеграции PowerNet и PowerChute с другим ПО позволяют использовать для обнаружения ИБП производства APC, упрощения администрирования, ускорения диагностики и устранения неисправностей лучшие системы сетевого администрирования и администрирования серверов.
  • Отчеты о состоянии батарей
    Помогают предотвратить возникновение проблем и предоставляют информацию об оставшемся времени работы.
  • Доступ с использованием браузера
    Использование браузера в качестве интерфейса пользователя. Обеспечивает оперативный доступ из любой точки защищенной сети.
  • Интеграция с системами администрирования инфраструктуры здания
    Отправка аварийных и информационных сообщений в систему управления зданием позволяет управлять критически важными объектами инфраструктуры здания из одной системы.
  • Консоль централизованного администрирования
    Одиночная консоль отображает состояние подключенных к сети устройств APC и обеспечивает возможность контроля и конфигурирования со всей APC инфраструктурой.
  • Параллельное внедрение и модернизация
    Сокращение времени настройки и ее упрощение за счет одновременного конфигурирования настроек или обновления встроенного ПО для нескольких устройств.
  • Регистрация данных
    Идентификация проблемных тенденций до их передачи на более высокие уровни компетенции или до экспорта журнала данных для выполнения анализа.
  • Регистрация событий
    ИБП хранит в регистрационном журнале информацию о 250 последних тревожных предупреждениях и уведомлениях с указанием точного времени, что упрощает диагностику неисправностей электросети и ИБП.
  • Уведомления о возникновении неисправностей
    Передача наиболее важных уведомлений по электронной почте / пейджинговой связи либо с использованием исключительных ситуаций протокола SNMP (событий) гарантирует своевременное реагирование.
  • Возможность подключения нескольких устройств
    Управление широким спектром устройств производства APC, включая: одно- и трехфазные ИБП, блоки распределения питания, средства кондиционирования и контроля окружающей среды, а также другие устройства платформы InfraStruXure Manager.
  • Интеграция средств сетевого администрирования
    Сообщения об исключительных ситуациях протокола SNMP могут передаваться в указанную пользователем систему сетевого администрирования, что позволяет осуществлять администрирование устройств производства APC и других ответственных компонентов сетевой инфраструктуры с единого экрана.
  • Доступ в режиме с защитой от записи
    Коллективный доступ без опасности записи неавторизованных изменений конфигурации.
  • Рекомендованные действия
    Интеллектуальная система предоставляет описание аварийных ситуаций вместе с рекомендациями по их устранению. Такая технология уменьшает потребность в обучении персонала и сокращает среднее время устранения неисправностей.
  • Расширяемая архитектура
    Каскадное включение нескольких коммутаторов консоли KVM позволяет создавать модульные многоплатформенные решения, увеличивающие функциональную гибкость и облегчающие будущее расширение системы. См. Руководство по эксплуатации для специальных возможностей каскадирования.

InfraStruxure Manager Особенности и преимущества

Совокупная стоимость владения

Интеграция с системой управления зданием
Отправка аварийных и информационных сообщений позволяет управлять критически важными объектами инфраструктуры здания из одной системы.
Совместимость с системой управления предприятием
Информация о состоянии оборудования доступна используемой заказчиком системе управления предприятием за счет направления SNMP-трапов (событий) через SNMPv1, SNMPv2 и SNMPv3 с помощью PowerNet MIB.
Доступ с использованием браузера
Пользовательский интерфейс на основе Web-браузера обеспечивает оперативный доступ из любой точки сети.
Рекомендованные действия
Интеллектуальная система предоставляет описание аварийных ситуаций вместе с рекомендациями по их устранению. Такая технология уменьшает потребность в обучении персонала и сокращает среднее время устранения неисправностей.
«Мастера» настройки
Удобные мастера настройки способствуют ускорению внедрения за счет сокращения времени настройки.
План этажа
Интеграция с инструментом проектирования InfraStruXure® Designer обеспечивает импорт объемного представления плана помещения, что упрощает навигацию и улучшает мониторинг, сводя к минимуму ошибки и затраты.
Global threshold alarms
Установка единых настроек для выбранных ИБП, блоков распределения питания и параметров окружающей среды, что обеспечивает хорошую информированность о состоянии системы.

Marketing features

Интеграция с системами администрирования инфраструктуры здания
Отправка аварийных и информационных сообщений в систему управления зданием позволяет управлять критически важными объектами инфраструктуры здания из одной системы.
Консоль централизованного администрирования
Одиночная консоль отображает состояние подключенных к сети устройств APC и обеспечивает возможность контроля и конфигурирования со всей APC инфраструктурой.

Защита

Поддержка Radius
Использование существующего RADIUS-сервера для безопасной аутентификации, авторизации и подсчета APC-устройств.
Шифрование
Помогает обеспечить эффективное управление доступом и целостность данных для сеансов SSL в браузере и сессий SSH.
Доступ в режиме с защитой от записи
Коллективный доступ без опасности записи неавторизованных изменений конфигурации.
Парольная защита
Защита с назначаемым пользователем паролем предотвращает несанкционированный доступ по протоколу LDAP и к серверам Active Directory.

Гибкость

Параллельное внедрение и модернизация
Сокращение времени настройки и ее упрощение за счет одновременного конфигурирования настроек или обновления встроенного ПО для нескольких устройств.
Регистрация данных
Идентификация проблемных тенденций до их передачи на более высокие уровни компетенции или до экспорта журнала данных для выполнения анализа.
Автоматическое обнаружение
Быстрое развертывание за счет дистанционного указания сетевых сегментов или диапазона сетевых адресов устройств APC.
Отчеты о состоянии батарей
Помогают предотвратить возникновение проблем и предоставляют информацию об оставшемся времени работы.
Масштабируемость
Расширяемая платформа, поддерживающая масштабирование в соответствии с изменяющимися потребностями бизнеса. Число управляемых устройств может увеличиваться по мере необходимости. Функциональные возможности продукта наращиваются с использованием специализированных приложений управления.
Возможность подключения нескольких устройств
Управление широким спектром устройств производства APC, включая: одно- и трехфазные ИБП, блоки распределения питания, средства кондиционирования и контроля окружающей среды, а также другие устройства платформы InfraStruXure Manager.
частная IP-сеть
Управление несколькими устройствами с одного IP-адреса.

Готовность

Управление на уровне стойки
Оказание помощи в принятии решений о том, где разместить новое оборудование без перегрузки отходящих линий. Уведомление об изменении потребляемой стойкой мощности.
Дистанционное администрирование
Минимизация времени отклика на критические проблемы сетевой инфраструктуры за счет оперативного доступа через основную IP-сеть, консольный порт или KVM-переключатели.
Группы уведомления
Группирование устройств гарантирует поступление предупреждающих сообщений соответствующим специалистам, что позволяет оперативно предотвращать и фиксировать возникновение различных проблем.
Диаграммы потоков электроэнергии
Позволяет собирать информацию об изменении характеристик каждого компонента подсистем производства APC для выявления тенденций, угрожающих снижением уровня готовности ответственных компонентов.
Централизованное управление
Простое управление физической инфраструктурой ЦОДа с использованием централизованной системы хранения данных, доступной из любой точки сети через мощное и легкое в использовании консольное приложение.
Уведомления о возникновении неисправностей
Уведомления о событиях в режиме реального времени позволяют сократить сроки реакции на критическое изменение физической инфраструктуры. Они позволяют ИТ-администраторам сокращать среднее время ремонта, повышать эффективность и увеличивать время безотказной работы.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Вход

Количество кабелей питания
1
Входная мощность
100 Ватт

Физические параметры

Максимальная высота
45MM, 4.45cm
Максимальная ширина
432MM, 43.18cm
Максимальная глубина
172MM, 17.15cm
Масса нетто
3.0КГ
Масса брутто
5.23КГ
Высота транспортной упаковки
216MM, 21.59cm
Ширина транспортной упаковки
578MM, 57.79cm
Глубина транспортной упаковки
337MM, 33.66cm
Цвет
Черный

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
5 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
5 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
5 - 40 °C
Относительная влажность хранения
5 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 3048метры

Соответствие

Соответствие требованиям
AS/NZS 3548 (C-Tick) класс A, CE, Сертификат cUL, EN 55022 класс A, EN 55024, EN 60950, EN 61000-3-2, FCC, часть 15, класс A, ICES-003, UL 60950, внесен в список UL, VDE
Стандартная гарантия
2 года (на производственные дефекты)

Опции

Сервисы