Аккумулятор для ноутбука IBM ThinkPad T20, T21, T22, T23

Изображение продукта отсутствует
Изображение продукта отсутствует
  • Аккумуляторные батареи для портативных компьютеров популярных марок.

  • Состав: Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции

LBCIB18I Характеристики

Аккумулятор для ноутбука IBM ThinkPad T20, T21, T22, T23
Аккумуляторные батареи для портативных компьютеров популярных марок.
Состав: Руководство по эксплуатации

Сменные батареи для ноутбуков Особенности и преимущества

Совместимость

OEM-спецификации
Соответствуют спецификациям OEM-производителей, либо превосходят их по всем позициям.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Хорватия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Ирак, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Кувейт, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Того, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Вход

Количество кабелей питания
1

Физические параметры

Максимальная высота
216MM, 21.59cm
Максимальная ширина
127MM, 12.7cm
Максимальная глубина
51MM, 5.08cm
Масса нетто
0.68КГ
Масса брутто
0.91КГ
Высота транспортной упаковки
229MM, 22.86cm
Ширина транспортной упаковки
140MM, 13.97cm
Глубина транспортной упаковки
64MM, 6.35cm

Соответствие

Соответствие требованиям
CE
Стандартная гарантия
2 года (на производственные дефекты)

Опции

Сервисы