Наши бренды

Комплект сейсмостойких креплений Galaxy VM Level 2 для широкого модульного батарейного шкафа

Комплект сейсмостойких креплений Galaxy VM Level 2 для широкого модульного батарейного шкафа Вид спереди слева
Комплект сейсмостойких креплений Galaxy VM Level 2 для широкого модульного батарейного шкафа Вид спереди слева
Комплект сейсмостойких креплений Galaxy VM Level 2 для широкого модульного батарейного шкафа Вид спереди слева
Комплект сейсмостойких креплений Galaxy VM Level 2 для широкого модульного батарейного шкафа Спереди и справа
Комплект сейсмостойких креплений Galaxy VM Level 2 для широкого модульного батарейного шкафа Спереди и прямо
Комплект сейсмостойких креплений Galaxy VM Level 2 для широкого модульного батарейного шкафа Back
Комплект сейсмостойких креплений Galaxy VM Level 2 для широкого модульного батарейного шкафа Приложение
Комплект сейсмостойких креплений Galaxy VM Level 2 для широкого модульного батарейного шкафа Вид спереди слева
Комплект сейсмостойких креплений Galaxy VM Level 2 для широкого модульного батарейного шкафа Спереди и справа
Комплект сейсмостойких креплений Galaxy VM Level 2 для широкого модульного батарейного шкафа Спереди и прямо
Комплект сейсмостойких креплений Galaxy VM Level 2 для широкого модульного батарейного шкафа Back
Комплект сейсмостойких креплений Galaxy VM Level 2 для широкого модульного батарейного шкафа Приложение
  • В комплект входят монтажные элементы и крепеж, предназначенные для выполнения требований сертификации на уровень сейсмической защиты 2

Посмотреть обзор продукции

GVML2MBCW-KIT Характеристики

Комплект сейсмостойких креплений Galaxy VM Level 2 для широкого модульного батарейного шкафа
В комплект входят монтажные элементы и крепеж, предназначенные для выполнения требований сертификации на уровень сейсмической защиты 2

Galaxy VM Особенности и преимущества

Администрируемость

Графический сенсорный ЖК-индикатор
Полноцветный текст и имитационные диаграммы для отображения в доступной для восприятия форме сведений об эксплуатации, параметров системы и аварийных сообщений.
Светодиодные индикаторы состояния
Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
EcoStruxure IT Expert
Подключайтесь с компьютера или смартфона к нашей облачной системе мониторинга, которая собирает, упорядочивает и рассылает важные уведомления и ключевую информацию в режиме реального времени, обеспечивая полное представление о состоянии материальной инфраструктурной среды даже с высокой степенью распределенности. Оптимизируйте время бесперебойной работы и планирование технического обслуживания и предвосхищайте проблемы в инфраструктуре с системой усовершенствованной предсказательной аналитики и сравнительного анализа производительности. Доступно в отдельных странах. Подробная информация доступна на сайте ecostruxureit.com.
Мнемосхема
Обеспечивает мгновенный доступ к параметрам состояния ИБП.
Интегрированная плата сетевого управления
Обеспечение в полном объеме удаленного мониторинга и мониторинга ИБП. Возможность дистанционного контроля состояния ИБП через веб-браузер или промышленную систему сетевого управления.

Удобство

Ввод кабелей сверху и снизу
Экономия занимаемой площади и повышение гибкости при установке за счет возможности ввода кабелей сверху и снизу без использования дополнительных шкафов.
Монтаж на колесах
Отличается упрощенной процедурой установки.
Услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время включена
Требуется для полного покрытия заводской гарантии.
Аккумуляторы с возможностью замены
Возможность быстрого наращивания продолжительности автономной работы или замены существующих батарейных модулей. Установленные модули автоматически распознаются системой.

Ремонтопригодность

Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
Несколько уровней обслуживания
Благодаря широкому ассортименту пакетов услуг по установке и наличию индивидуальных сервисных предложений наши услуги формируются таким образом, чтобы предоставить вам наиболее оптимальное решение.

Безопасность

Внутренняя защита от обратного тока
Повышение устойчивости системы к нарушениям электропитания.
Соответствие стандартам сейсмостойкости
Эти цельностальные шкафы соответствуют требованиям стандарта сейсмостойкости IBC Zone 2+.

Готовность

Гибкие возможности хранения энергии
Выбор обычных аккумуляторов с жидким электролитом и модульных аккумуляторов, наряду с возможностью различных режимов зарядки, также обеспечивает адаптацию под конкретные требования резервного питания.
Улучшенные электротехнические функции
Отличное кондиционирование электропитания, очень низкий коэффициент нелинейных искажений благодаря применению IGBT-выпрямителя, коррекция входного коэффициента мощности и высокий КПД
Модульные батареи
Возможность замены батарей без необходимости переключения в режим сервисного байпаса с сохранением эксплуатационной готовности и непрерывной защиты нагрузки.
Гибкая конструкция
Предлагаются в широком ассортименте конфигураций для любой среды эксплуатации
С возможностью параллельного включения для резервирования
Питание подключенного оборудования от нескольких источников питания для повышения автономности системы
Надежная работа
Номинальная мощность в кВт не снижается при рабочих температурах до 40 градусов по Цельсию (или 104 по Фаренгейту).
С возможностью параллельного включения для наращивания мощности
Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.

Устойчивое развитие

ENERGY STAR для ИБП
Устанавливает подтвержденный независимым тестированием факт принадлежности рассматриваемых ИБП к верхней четверти рынка по показателю эффективности.
Европейский сертификат соответствия на ИБП
Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС

Совокупная стоимость владения

Широкий диапазон входных напряжений
Увеличивает срок службы аккумуляторных батарей при питании от сети с нестабильным напряжением.
Режим ECOnversion
Рабочий режим, обеспечивающий очень высокий КПД при зарядке аккумуляторов, оптимизацию коэффициента мощности нагрузки и регулировку выходного напряжения класса 1.
Высокая эффективность
Высокие показатели эффективности, которые остаются стабильными даже при низких уровнях нагрузки
Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические параметры

Максимальная высота
106MM, 10.6cm
Максимальная ширина
700MM, 70.0cm
Максимальная глубина
817MM, 81.7cm
Масса нетто
25.0КГ
Масса брутто
27.0КГ
Высота транспортной упаковки
152MM, 15.2cm
Ширина транспортной упаковки
762MM, 76.2cm
Глубина транспортной упаковки
864MM, 86.4cm

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 1015.9метры
Температура хранения
-20 - 65 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 14999.8метры

Соответствие

Соответствие требованиям
C-Tick, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, RCM, UL 1778
Стандартная гарантия
1 год гарантии (только на запасные части)

Разрешения контролирующих органов

PEP
См. на вкладке "Документация"
EOLI
См. на вкладке "Документация"

Опции

Сервисы