Наши бренды

ИБП Galaxy VM 160 кВ·А, отдельный ИБП, 400–400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время

ИБП Galaxy VM 160 кВ·А, отдельный ИБП, 400–400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Galaxy VM 160 кВ·А, отдельный ИБП, 400–400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Galaxy VM 160 кВ·А, отдельный ИБП, 400–400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Galaxy VM 160 кВ·А, отдельный ИБП, 400–400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
ИБП Galaxy VM 160 кВ·А, отдельный ИБП, 400–400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и прямо
ИБП Galaxy VM 160 кВ·А, отдельный ИБП, 400–400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Back
ИБП Galaxy VM 160 кВ·А, отдельный ИБП, 400–400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Detailed
ИБП Galaxy VM 160 кВ·А, отдельный ИБП, 400–400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Detailed
ИБП Galaxy VM 160 кВ·А, отдельный ИБП, 400–400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Galaxy VM 160 кВ·А, отдельный ИБП, 400–400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
ИБП Galaxy VM 160 кВ·А, отдельный ИБП, 400–400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и прямо
ИБП Galaxy VM 160 кВ·А, отдельный ИБП, 400–400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Back
ИБП Galaxy VM 160 кВ·А, отдельный ИБП, 400–400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Detailed
ИБП Galaxy VM 160 кВ·А, отдельный ИБП, 400–400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Detailed
Green Premium™
RoHS
  • Очень компактный, энергоэффективный 3-фазный ИБП для электропитания ЦОДов, инженерных систем и объектов, предназначенный для использования с внешними батарейными ...

  • Состав: Встроенный адаптер протокола Modbus, Пылевой фильтр, Pуководство по установке, Интегрированная плата сетевого управления, Соответствие стандартам сейсмостойкости ...

Посмотреть обзор продукции
Сменный комплект батарей
Заменяемый пользователем аккумулятор отсутствует

GVMSB160KHS Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой
Мин.-макс.
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (144000 Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) меньше минимального значения для данного продукта (<минимальное значение потребляемой мощности ИБП> Вт) ({} Вт)

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
144.0кВт / 160.0кВА
Выходные соединители
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (Батарейное резервное питание)
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Тип входного соединения
Hard wire 3-wire (3P + E)
Максимальный входной ток
262.0A
ИБП Galaxy VM 160 кВ·А, отдельный ИБП, 400–400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время
Очень компактный, энергоэффективный 3-фазный ИБП для электропитания ЦОДов, инженерных систем и объектов, предназначенный для использования с внешними батарейными шкафами. Для получения подробной информации о времени работы щелкните здесь.
Состав: Встроенный адаптер протокола Modbus, Пылевой фильтр, Pуководство по установке, Интегрированная плата сетевого управления, Соответствие стандартам сейсмостойкости, Ввод кабелей сверху и снизу
  • Доступ через переднюю панель для выполнения любых работ
    Ко всем входам, выходам и средствам локального управления имеется доступ через переднюю панель устройства
  • Входы беспотенциальных контактов
    Наличие нескольких входов, назначение которых определяется пользователем, позволяет организовать трансляцию через контроллер системы питания аварийных сообщений от других устройств
  • Выводные беспотенциальные контакты
    Обеспечение дистанционной сигнализации аварийных состояний при использовании вместе с устройством или системой APC контроля состояния окружающей среды.
  • Режим ECOnversion
    Рабочий режим, обеспечивающий очень высокий КПД при зарядке аккумуляторов, оптимизацию коэффициента мощности нагрузки и регулировку выходного напряжения класса 1.
  • Интегрированная плата сетевого управления
    Обеспечение в полном объеме удаленного мониторинга и мониторинга ИБП. Возможность дистанционного контроля состояния ИБП через веб-браузер или промышленную систему сетевого управления.
  • Внутренняя защита от обратного тока
    Усиление защиты системы от нарушений электропитания.
  • Литий-ионная батарея
    Литий-ионные аккумуляторы отличаются вдвое большим сроком службы, чем у обычных свинцово-кислотных аккумуляторов, небольшими размерами, малым весом и безвредностью для окружающей среды.
  • Поддержка Modbus RS-485 и Modbus TCP
    Обеспечивает удаленный мониторинг и взаимодействие с ПО StruxureWare™ Data Center Expert, системами управления зданий и прочими системами сторонних поставщиков.
  • Предварительно установленные пылевые фильтры
    Защищает ИБП при работе в агрессивной среде
  • Кабельные вводы сверху и снизу (в стандартном изделии)
    Гибкость, открывающая дополнительную свободу выбора для заказчика, — без дополнительной стоимости.

морское исполнение Особенности и преимущества

Ремонтопригодность

Техническая поддержка
Наши опытные инженеры технической поддержки готовы ответить на все ваши вопросы, и вы можете не сомневаться, что в любое время получите кВалифицированную помощь.
Заменяемые пользователем батареи
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.
Простота установки
Инновационная конструкция позволяет даже неподготовленному человеку быстро и легко произвести установку.
Замена батарей во время работы ИБП
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.

Готовность

Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Кондиционирование питания
Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими воздействиями на систему электропитания.
Строго синусоидальная форма выходного напряжения в режиме работы от батарей
Максимальное приближение к характеристикам электросети для лучшей совместимости с серверами, оснащенными схемами активной коррекции коэффициента мощности, и чувствительным электронным оборудованием.
Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП
Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.
Зарядка батарей с применением температурной компенсации
Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.

Администрируемость

Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Светодиодные индикаторы
Оснащен индикаторами, по которым можно легко оценить текущее состояние устройства и электросети.
Соединение через последовательный порт
Управление ИБП через последовательный порт.
Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Боливия, Бразилия, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Ирак, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
144.0кВт / 160.0кВА
Выходной ток нейтрали
231A
Искажения формы выходного напряжения
Менее 2%
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50/60 Гц +/- 1 Гц Синхронизированная с электросетью, 50/60 Гц +/- 1 Гц Не синхронизированная
Другие выходные напряжения
380 В, 415 В
Пик-фактор нагрузки
Безлимитный
Топология
Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Работа в режиме перегрузки
10 мин при 125%, 60 с при 150%
КНИ выходного напряжения
< 2% linear load and < 3% non-linear load
Допуск по выходному напряжению
+/- 1% для статической нагрузки и ±3% при изменении нагрузки на 100%
Байпас
Встроенный статический байпас

Вход

Входная частота
40 - 70 Гц
Диапазон входного напряжения при работе от сети
250 - 600 Регулируем., 320 - 456 (380 B), 320 - 480 (400 B), 320 - 498 (415 B)В
Суммарные гармонические искажения на входе
Менее 3% при полной нагрузке
Тип необходимой защиты на входе
Плавкий предохранитель gL
Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)
65.0кА
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
1.0

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Внешняя батарейная система
Номинальное напряжение батареи
480 V
Максимальный ток в конце разряда батареи
314.0A
Напряжение на полностью разряженной батарее
384 В

Коммуникационные средства и средства администрирования

Панель управления
7" touch screen display
Звуковой сигнал
Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности
Аварийное отключение питания (EPO)
Да
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
2

Физические параметры

Максимальная высота
1970MM, 197.0cm
Максимальная ширина
1052MM, 105.2cm
Максимальная глубина
854MM, 85.4cm
Масса нетто
699.0КГ
Масса брутто
744.5КГ
Высота транспортной упаковки
2156MM, 215.6cm
Ширина транспортной упаковки
1490MM, 149.0cm
Глубина транспортной упаковки
1052MM, 105.2cm
Цвет
Белый

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 1015.9метры
Температура хранения
-25 - 55 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 14999.8метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
65.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
19650.0BTU/час
Класс защиты
IP20

Соответствие

Соответствие требованиям
C-Tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012 и CBC2013 к Sds=2.02g, ISTA 2B, OSHPD, RCM, UL 1778, VFI-SS-111
Стандартная гарантия
1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
PEP
См. на вкладке "Документация"
EOLI
См. на вкладке "Документация"

Общие

Устройство защиты байпаса
400.0
Максимальный входной ток в режиме байпаса
231.0A

Опции

Сервисы