Наши бренды

ИБП GUTOR PXC IEC 30 кВА, 3:1 400/230 В, IP42, без трансформатора, одиночное или параллельное резервирование по заказу

Изображение продукта отсутствует
Изображение продукта отсутствует
  • Компактный трехфазный ИБП с высокими рабочими характеристиками, полностью стандартизованный для производственных объектов большой мощности и агрессивной среды. Выпускаются ...

  • Состав: Пылевой фильтр, Pуководство по установке, Плата сетевого управления, Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции

GUPXC30I2 Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой
Мин.-макс.
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (24000 Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) меньше минимального значения для данного продукта (<минимальное значение потребляемой мощности ИБП> Вт) ({} Вт)

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
24.0кВт / 30.0кВА
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Тип входного соединения
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Максимальный входной ток
62.0A
ИБП GUTOR PXC IEC 30 кВА, 3:1 400/230 В, IP42, без трансформатора, одиночное или параллельное резервирование по заказу
Компактный трехфазный ИБП с высокими рабочими характеристиками, полностью стандартизованный для производственных объектов большой мощности и агрессивной среды. Выпускаются конфигурации 3:3 и 3:1
Состав: Пылевой фильтр, Pуководство по установке, Плата сетевого управления, Руководство по эксплуатации

Gutor PXC Особенности и преимущества

Совокупная стоимость владения

Высокая эффективность
Высокие показатели эффективности, которые остаются стабильными даже при низких уровнях нагрузки
Надежная работа
Номинальная мощность в кВт не снижается при рабочих температурах до 40 градусов по Цельсию (или 104 по Фаренгейту).
Широкий диапазон входных напряжений
Увеличивает срок службы аккумуляторных батарей при питании от сети с нестабильным напряжением.

Готовность

Гибкая конструкция
Предлагаются в широком ассортименте конфигураций для любой среды эксплуатации
Возможность замены вентиляторов в процессе работы
Возможность увеличения уровня готовности и защиты нагрузки за счет замены отдельных вентиляторов без переключения в режим байпаса.
Улучшенные электротехнические функции
Отличное кондиционирование электропитания, очень низкий коэффициент нелинейных искажений благодаря применению IGBT-выпрямителя, коррекция входного коэффициента мощности и высокий КПД
Двойной ввод питающей сети в стандартном варианте
Стандартные функции позволяют повысить уровень готовности, подключив ИБП к двум независимым источникам электроэнергии.

Устойчивое развитие

Европейский сертификат соответствия на ИБП
Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС

Ремонтопригодность

Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
Контроль жизненного цикла
Возможность уведомления об упреждающем техническом обслуживании для обеспечения целостности всей системы бесперебойного питания.
Несколько уровней обслуживания
Благодаря широкому ассортименту пакетов услуг по установке и наличию индивидуальных сервисных предложений наши услуги формируются таким образом, чтобы предоставить вам наиболее оптимальное решение.

Администрируемость

Графический ЖК-индикатор
Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
Светодиодные индикаторы
Оснащен индикаторами, по которым можно легко оценить текущее состояние устройства и электросети.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Боливия, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Оман, Перу, Филиппины, Пакистан, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
24.0кВт / 30.0кВА
Выходной ток нейтрали
130A
Эффективность под полной нагрузкой
94.3 %
Искажения формы выходного напряжения
Less than 5 %
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50/60 Гц +/- 1 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 60 Гц Не синхронизированная
Пик-фактор нагрузки
Безлимитный
Топология
Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Работа в режиме перегрузки
10 мин при 125%, 60 с при 150%
КНИ выходного напряжения
< 2% at 100% linear load and < 5% at 100% non-linear load
Допуск по выходному напряжению
+/- 1 %
Байпас
Встроенный байпас

Вход

Входная частота
45 - 65 Гц
Эффективность под полной нагрузкой
94.3 %
Суммарные гармонические искажения на входе
Менее 5% при полной нагрузке
Тип необходимой защиты на входе
Защита питающей сети в соответствии с характеристиками источника
Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)
65.0кА
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
0.97

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Внешняя батарейная система
Максимальный ток в конце разряда батареи
78.0A
КПД в режиме питания от батареи
93.8 %

Коммуникационные средства и средства администрирования

Предварительно установленные платы SmartSlot™
Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором
Звуковой сигнал
Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности
Аварийное отключение питания (EPO)
Да
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
1

Физические параметры

Максимальная высота
2100MM, 210.0cm
Максимальная ширина
600MM, 60.0cm
Максимальная глубина
800MM, 80.0cm
Масса нетто
340.0КГ
Масса брутто
388.37КГ
Высота транспортной упаковки
2300MM, 230.0cm
Ширина транспортной упаковки
820MM, 82.0cm
Глубина транспортной упаковки
1082MM, 108.2cm
Цвет
Светло-серый

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
-10 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (Non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-30 - 70 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 (Non-condensing) %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 4572метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
65.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
4959.0BTU/час
Класс защиты
IP42 с воздушными фильтрами

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, Знак CE, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, ISTA 2B, VFI-SS-111
Стандартная гарантия
1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя

Общие

Устройство защиты байпаса
200.0
Максимальный входной ток в режиме байпаса
145.0A

Опции

Сервисы