Наши бренды

СИСТЕМА БАТАРЕЙНЫХ ШКАФОВ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ FIAMM ТИПА ШЕСТЬ ДЛЯ ИБП МОЩНОСТЬЮ 10–80 КВА

Изображение продукта отсутствует
Изображение продукта отсутствует
  • Компактный трехфазный ИБП с высоким уровнем рабочих характеристик, полностью стандартизованный для производственных объектов большой мощности и сложных условий эксплуатации ...

Посмотреть обзор продукции

SLC10K80H6-FB Характеристики

СИСТЕМА БАТАРЕЙНЫХ ШКАФОВ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ FIAMM ТИПА ШЕСТЬ ДЛЯ ИБП МОЩНОСТЬЮ 10–80 КВА
Компактный трехфазный ИБП с высоким уровнем рабочих характеристик, полностью стандартизованный для производственных объектов большой мощности и сложных условий эксплуатации.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Боливия, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Габон, Грузия, Гана, Гамбия, Греция, Гайана, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Вход

Количество кабелей питания
1

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)
Монтаж батарей
Закрытый батарейный шкаф

Физические параметры

Максимальная высота
2032MM, 203.2cm
Максимальная ширина
2169MM, 216.92cm
Максимальная глубина
869MM, 86.88cm
Масса нетто
3242.28КГ
Масса брутто
3260.46КГ
Высота транспортной упаковки
2159MM, 215.9cm
Ширина транспортной упаковки
2169MM, 216.92cm
Глубина транспортной упаковки
869MM, 86.88cm
Цвет
Серый
Устройств на поддоне
2.0

Соответствие

Стандартная гарантия
1 год гарантии (только на запасные части)

Опции

Сервисы