Наши бренды

Стандартный шкаф для батарей с батареями для ИБП Easy UPS 3M, IEC, ширина 1000 мм – конфигурация С

Стандартный шкаф для батарей с батареями для ИБП Easy UPS 3M, IEC, ширина 1000 мм – конфигурация С Вид спереди слева
Стандартный шкаф для батарей с батареями для ИБП Easy UPS 3M, IEC, ширина 1000 мм – конфигурация С Вид спереди слева
Стандартный шкаф для батарей с батареями для ИБП Easy UPS 3M, IEC, ширина 1000 мм – конфигурация С Вид спереди слева
Стандартный шкаф для батарей с батареями для ИБП Easy UPS 3M, IEC, ширина 1000 мм – конфигурация С Спереди и справа
Стандартный шкаф для батарей с батареями для ИБП Easy UPS 3M, IEC, ширина 1000 мм – конфигурация С Спереди и прямо
Стандартный шкаф для батарей с батареями для ИБП Easy UPS 3M, IEC, ширина 1000 мм – конфигурация С Back
Стандартный шкаф для батарей с батареями для ИБП Easy UPS 3M, IEC, ширина 1000 мм – конфигурация С Вид спереди слева
Стандартный шкаф для батарей с батареями для ИБП Easy UPS 3M, IEC, ширина 1000 мм – конфигурация С Спереди и справа
Стандартный шкаф для батарей с батареями для ИБП Easy UPS 3M, IEC, ширина 1000 мм – конфигурация С Спереди и прямо
Стандартный шкаф для батарей с батареями для ИБП Easy UPS 3M, IEC, ширина 1000 мм – конфигурация С Back
  • Батарейный шкаф с батареями и автоматическим выключателем.

  • Состав: Pуководство по установке

Посмотреть обзор продукции

E3MCBC10C Характеристики

Стандартный шкаф для батарей с батареями для ИБП Easy UPS 3M, IEC, ширина 1000 мм – конфигурация С
Батарейный шкаф с батареями и автоматическим выключателем.
Состав: Pуководство по установке

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Армения, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Болгария, Бахрейн, Боливия, Бразилия, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Чили, Камерун, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Финляндия, Фиджи, Франция, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гваделупа, Греция, Гайана, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Ирак, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Литва, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Мьянма, Монголия, Мартиника, Маврикий, Малайзия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сенегал, Суринам, Таиланд, Туркменистан, Тунис, Турция, Тайвань, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)
Монтаж батарей
Закрытый батарейный шкаф

Физические параметры

Максимальная высота
1895MM, 189.5cm
Максимальная ширина
1002MM, 100.2cm
Максимальная глубина
845MM, 84.5cm
Масса нетто
1404.0КГ
Масса брутто
1424.0КГ
Высота транспортной упаковки
1980MM, 198.0cm
Ширина транспортной упаковки
1130MM, 113.0cm
Глубина транспортной упаковки
970MM, 97.0cm

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Температура хранения
-15 - 40 °C

Опции

Сервисы