Стоечный блок распределения питания серии Easy PDU, базовый, 1U, 230В, 16A, 1Ф, C13x20 , С19x4, Вх IEC 309 16A 2P+E, 3м

Новинка
Стоечный блок распределения питания серии Easy PDU, базовый, 1U, 230В, 16A, 1Ф, C13x20 , С19x4, Вх IEC 309 16A 2P+E, 3м Вид спереди слева
Стоечный блок распределения питания серии Easy PDU, базовый, 1U, 230В, 16A, 1Ф, C13x20 , С19x4, Вх IEC 309 16A 2P+E, 3м Вид спереди слева
Стоечный блок распределения питания серии Easy PDU, базовый, 1U, 230В, 16A, 1Ф, C13x20 , С19x4, Вх IEC 309 16A 2P+E, 3м Вид спереди слева
Стоечный блок распределения питания серии Easy PDU, базовый, 1U, 230В, 16A, 1Ф, C13x20 , С19x4, Вх IEC 309 16A 2P+E, 3м Back
Стоечный блок распределения питания серии Easy PDU, базовый, 1U, 230В, 16A, 1Ф, C13x20 , С19x4, Вх IEC 309 16A 2P+E, 3м Вид спереди слева
Стоечный блок распределения питания серии Easy PDU, базовый, 1U, 230В, 16A, 1Ф, C13x20 , С19x4, Вх IEC 309 16A 2P+E, 3м Back
RoHS
  • Easy Basic PDU – это надежные стоечные блоки распределения питания (БРП) с дополнительными возможностями для серверных и сетевых приложений.

  • Состав: Pуководство по установке, Комплект для монтажа без применения инструментов, Вертикальные монтажные кронштейны

Посмотреть обзор продукции

EPDU1116B Характеристики

Основные возможности

Выходные соединители
(20) IEC 60320 C13
(4) IEC 60320 C19
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
200V, 208V, 230V
Тип входного соединения
IEC 60309 16 A 2P + E
Длина шнура
3метры
Стоечный блок распределения питания серии Easy PDU, базовый, 1U, 230В, 16A, 1Ф, C13x20 , С19x4, Вх IEC 309 16A 2P+E, 3м
Easy Basic PDU – это надежные стоечные блоки распределения питания (БРП) с дополнительными возможностями для серверных и сетевых приложений.
Состав: Pуководство по установке, Комплект для монтажа без применения инструментов, Вертикальные монтажные кронштейны
  • Возможность установки в стойку без инструментов
    Монтаж корпусов серверов выполняется легко и быстро в задней части серверных стоек NetShelter без применения инструментов
  • Возможность монтажа в стойку без ограничения ее емкости по размещению другой аппаратуры (с использованием «ноля единиц U" высоты аппаратурной стойки)
    Устройства могут монтироваться в стойку в вертикальном положении, занимая «ноль единиц U» ее высоты - то есть, не ограничивая возможности для размещения другой аппаратуры.

Базовые стоечные БРП Easy Особенности и преимущества

Гибкость

Одиночный вход для источника питания
Распределение питания, получаемого через один кабель, удобно подается на различное стоечное оборудование. Использование одного кабеля и стандартных соединителей экономит время и деньги при выполнении монтажа.
С возможностью установки в стойки
Горизонтальный, вертикальный монтаж и монтаж без применения инструментов. Электропитание там, где оно нужнее всего: непосредственно рядом с оборудованием.
Широкий спектр входных и выходных соединителей
В состав семейства продуктов входят устройства, имеющие различные входные и выходные соединители для распределения электропитания напряжением 120, 208 или 230 В на многочисленные розетки. Наличие разнообразных входных и выходных соединителей позволяет легко приспособить систему к различным требованиям распределения электропитания. Максимальная мощность подключаемого оборудования составляет 14,4 кВт

Экономия средств

Недорогие средства распределения электропитания
Бюджетное решение для подключения стоечного оборудования.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная суммарная сила тока
16

Вход

Входная частота
50/60 Гц
Количество кабелей питания
1
Нагрузочная способность
3680ВА
Максимальная входная сила тока
16A

Физические параметры

Максимальная высота
902MM, 90.2cm
Максимальная ширина
62MM, 6.2cm
Максимальная глубина
44MM, 4.44cm
Масса нетто
2.2КГ
Масса брутто
2.98КГ
Высота транспортной упаковки
1320MM, 132.0cm
Ширина транспортной упаковки
160MM, 16.0cm
Глубина транспортной упаковки
110MM, 11.0cm
Цвет
Черный

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 45 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
5 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-25 - 65 °C
Относительная влажность хранения
5 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, TÜV
Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 5 лет

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие

Опции

Сервисы