Наши бренды

Стандартная замена Dell Smart-UPS 3000 ВА 230 В USB RM 2U

Стандартная замена Dell Smart-UPS 3000 ВА 230 В USB RM 2U Вид спереди слева
Стандартная замена Dell Smart-UPS 3000 ВА 230 В USB RM 2U Вид спереди слева
Стандартная замена Dell Smart-UPS 3000 ВА 230 В USB RM 2U Вид спереди слева
Стандартная замена Dell Smart-UPS 3000 ВА 230 В USB RM 2U Вид спереди слева
Стандартная замена Dell Smart-UPS 3000 ВА 230 В USB RM 2U Спереди и справа
Стандартная замена Dell Smart-UPS 3000 ВА 230 В USB RM 2U Back
Стандартная замена Dell Smart-UPS 3000 ВА 230 В USB RM 2U Back
Стандартная замена Dell Smart-UPS 3000 ВА 230 В USB RM 2U Miscellaneous
Стандартная замена Dell Smart-UPS 3000 ВА 230 В USB RM 2U Miscellaneous
Стандартная замена Dell Smart-UPS 3000 ВА 230 В USB RM 2U Вид спереди слева
Стандартная замена Dell Smart-UPS 3000 ВА 230 В USB RM 2U Вид спереди слева
Стандартная замена Dell Smart-UPS 3000 ВА 230 В USB RM 2U Спереди и справа
Стандартная замена Dell Smart-UPS 3000 ВА 230 В USB RM 2U Back
Стандартная замена Dell Smart-UPS 3000 ВА 230 В USB RM 2U Back
Стандартная замена Dell Smart-UPS 3000 ВА 230 В USB RM 2U Miscellaneous
Стандартная замена Dell Smart-UPS 3000 ВА 230 В USB RM 2U Miscellaneous
  • On-line система бесперебойного питания высокой плотности мощности с двойным преобразованием энергии и масштабированием по времени работы от аккумуляторов

Посмотреть обзор продукции
Сменный комплект батарей
Заменяемый пользователем аккумулятор отсутствует

DLA3000RMI2UQ Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой
Мин.-макс.
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (2700 Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) меньше минимального значения для данного продукта (<минимальное значение потребляемой мощности ИБП> Вт) ({} Вт)

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
2.7кВт / 3.0кВА
Высота стойки
2U
Выходные соединители
(1) IEC 320 C19 (Батарейное резервное питание)
(8) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
(3) IEC Jumpers (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
BS1363A British, IEC 320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P
Длина шнура
2.4метры
Стандартная замена Dell Smart-UPS 3000 ВА 230 В USB RM 2U
On-line система бесперебойного питания высокой плотности мощности с двойным преобразованием энергии и масштабированием по времени работы от аккумуляторов

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Китай, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Гаити, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Тринидад и Тобаго, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
2.7кВт / 3.0кВА
Уровень выходного напряжения
Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В
Топология
Линейно-интерактивный
Время переключения
2 ms typical

Вход

Входная частота
50/60 Гц +/- 3 Гц Автоопределение
Диапазон входного напряжения при работе от сети
151 - 302 Регулируем., 160–286В
Количество кабелей питания
2

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотная батарея
Типовое время перезарядки
3часов
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3 - 5
RBC™ количество
1
Мощность зарядного устройства (Вт)
175 Ватт

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
Панель управления
Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей): replace battery (необходимости замены батареи) : и overload (перегрузки)
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
Аварийное отключение питания (EPO)
Да
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
1

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
480джоулей
Фильтрация
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Физические параметры

Максимальная высота
89MM, 8.9cm
Максимальная ширина
483MM, 48.3cm
Максимальная глубина
660MM, 66.0cm
Масса нетто
43.64КГ
Масса брутто
56.82КГ
Высота транспортной упаковки
254MM, 25.4cm
Ширина транспортной упаковки
622MM, 62.2cm
Глубина транспортной упаковки
980MM, 98.0cm
Цвет
Черный
Число единиц упаковки
1.0
Устройств на поддоне
8.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
47.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
400.0BTU/час

Соответствие

Соответствие требованиям
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, ГОСТ, IRAM, VDE
Стандартная гарантия
180 дней

Опции

Сервисы