Наши бренды

ИБП Back UPS Pro BR 1600 ВА, 8 розеток, автоматическая регулировка напряжения, ЖК-интерфейс

ИБП Back UPS Pro BR 1600 ВА, 8 розеток, автоматическая регулировка напряжения, ЖК-интерфейс Вид спереди слева
ИБП Back UPS Pro BR 1600 ВА, 8 розеток, автоматическая регулировка напряжения, ЖК-интерфейс Вид спереди слева
ИБП Back UPS Pro BR 1600 ВА, 8 розеток, автоматическая регулировка напряжения, ЖК-интерфейс Вид спереди слева
ИБП Back UPS Pro BR 1600 ВА, 8 розеток, автоматическая регулировка напряжения, ЖК-интерфейс Спереди и справа
ИБП Back UPS Pro BR 1600 ВА, 8 розеток, автоматическая регулировка напряжения, ЖК-интерфейс Спереди и прямо
ИБП Back UPS Pro BR 1600 ВА, 8 розеток, автоматическая регулировка напряжения, ЖК-интерфейс Back
ИБП Back UPS Pro BR 1600 ВА, 8 розеток, автоматическая регулировка напряжения, ЖК-интерфейс Вид спереди слева
ИБП Back UPS Pro BR 1600 ВА, 8 розеток, автоматическая регулировка напряжения, ЖК-интерфейс Спереди и справа
ИБП Back UPS Pro BR 1600 ВА, 8 розеток, автоматическая регулировка напряжения, ЖК-интерфейс Спереди и прямо
ИБП Back UPS Pro BR 1600 ВА, 8 розеток, автоматическая регулировка напряжения, ЖК-интерфейс Back
RoHS
  • Превосходный источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для высокопроизводительной электронной аппаратуры и компьютеров

  • Состав: USB кабель, Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции

BR1600MI Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой
Мин.-макс.
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (960 Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) меньше минимального значения для данного продукта (<минимальное значение потребляемой мощности ИБП> Вт) ({} Вт)

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
960 Ватт / 1.6кВА
Выходные соединители
(2) IEC 60320 C13 (Защита от всплесков напряжения)
(6) IEC 60320 C13 (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
IEC 60320 C14
ИБП Back UPS Pro BR 1600 ВА, 8 розеток, автоматическая регулировка напряжения, ЖК-интерфейс
Превосходный источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для высокопроизводительной электронной аппаратуры и компьютеров
Состав: USB кабель, Руководство по эксплуатации
  • Звуковые сигналы
    Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
  • Автоматическая самодиагностика
    Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
  • Уведомление об отказе батареи
    Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
  • Замена батарей без использования инструментов
    Позволяет быстро и легко заменять аккумуляторные батареи, сокращая среднее время ремонта.
  • Розетки с питанием от аккумулятора и розетки только с защитой от опасных всплесков энергии в электросети
    Резервирование энергоемкости и времени автономной работы для оборудования, которому требуется бесперебойное питание от батарей, с одновременным обеспечением только защиты от всплесков напряжения для менее важного оборудования.
  • Автоматическая регулировка сетевого напряжения вверх и вниз
    Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки пониженного и повышенного напряжения без использования батарей (не для всех моделей).
  • Возможность холодного старта
    Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
  • Защита от всплесков напряжения в линиях передачи данных
    Защита подключенного оборудования от всплесков напряжения в линиях передачи данных
  • Уведомление об отсутствии соединения с батареей
    В случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение.
  • Замена батарей во время работы ИБП
    Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
  • Графический ЖК-индикатор
    Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
  • Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
    ИБП отвечает требованиям UL1778
  • Связь ИБП с компьютером через порт USB
    Управление ИБП через порт USB (не для всех моделей).
  • Заменяемые пользователем батареи
    Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.

ИБП Back-UPS Pro Особенности и преимущества

Ремонтопригодность

Простая замена аккумуляторов
Повышает уровень эксплуатационной готовности ИБП, обеспечивая быструю и легкую замену аккумулятора.
Многоразовый автоматический выключатель
Простая процедура восстановления после перегрузки; замена плавкого предохранителя не требуется.

Безопасность

Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.

Защита

Розетки с защитой только от всплесков напряжения
Защита вспомогательной электронной техники от всплесков и перепадов напряжения без потребления энергии от аккумулятора, необходимой для работы более важного оборудования при отключении сетевого питания.
Защита от всплесков напряжения в линиях передачи данных
Защита подключенного оборудования от всплесков напряжения в линиях передачи данных
Розетки с батарейным питанием и защитой от импульсных помех
Сохраните и защитите свое оборудование и данные во время отключений электричества, всплесков и импульсов напряжения.

Marketing features

Розетки с питанием от аккумулятора и розетки только с защитой от опасных всплесков энергии в электросети
Резервирование энергоемкости и времени автономной работы для оборудования, которому требуется бесперебойное питание от батарей, с одновременным обеспечением только защиты от всплесков напряжения для менее важного оборудования.
Повышающая автоматическая регулировка напряжения
Обеспечивает увеличение времени работы аккумуляторов и ИБП с помощью корректировки пониженного напряжения без перехода на питание от батареи.

Администрируемость

Уведомление об отсутствии соединения с батареей
В случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение.
USB-подключение
Доступ к дополнительным функциям защиты питания и управления ИБП с компьютера через порт USB.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
ЖК-индикатор состояния
Наглядно отображаются основные данные о состоянии ИБП. Несколько индикаторов состояния с графиками нагрузки и заряда батарей.

Готовность

Уведомление об отказе батареи
Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
«Зеленый» режим
Рабочий режим (заявка на его патент рассматривается), при котором обходятся электрические компоненты с удовлетворительным питанием, — это повышает энергоэффективность без ущерба для качества защиты подключенного оборудования.
Регулируемые точки перехода по напряжению
Регулировка уровней напряжения (расширение или сужение диапазона), при которых ИБП переходит на аккумуляторное питание, с целью увеличения срока службы аккумулятора и защиты чувствительного электронного оборудования.
Расположение розеток с учетом габаритов интегрированных с вилками сетевых адаптеров
Позволяет подключать входные блоки трансформаторов, не блокируя доступ к другим розеткам.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Автоматическая регулировка сетевого напряжения вверх и вниз
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки пониженного и повышенного напряжения без использования батарей (не для всех моделей).
Регулируемая чувствительность к уровню напряжения
Выбор среди нескольких заранее заданных точек перехода по напряжению в зависимости от качества электропитания (высокая, средняя или низкая чувствительность) для увеличения срока службы аккумулятора и защиты чувствительного электронного оборудования.
Возможность холодного старта
Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Колумбия, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Перу, Филиппины, Пакистан, Португалия, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
960 Ватт / 1.6кВА
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50/60 Гц +/- 1 Гц Синхронизированная с электросетью
Топология
Линейно-интерактивный

Вход

Входная частота
50/60 Гц +/- 3 Гц Автоопределение
Диапазон входного напряжения при работе от сети
176–294В

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотная батарея
Типовое время перезарядки
16часов
Номинальное напряжение батареи
24 В
Сменная батарея
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3 - 5
RBC™ количество
1
Мощность зарядного устройства (Вт)
11 Ватт

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
USB
Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
509джоулей
Защита линии передачи данных
Защита Ethernet 10/100/1000 Base-T RJ45
Фильтрация
Full time multi-pole noise filtering : 10% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous

Физические параметры

Максимальная высота
100MM, 10.0cm
Максимальная ширина
250MM, 25.0cm
Максимальная глубина
382MM, 38.2cm
Масса нетто
10.9КГ
Масса брутто
11.65КГ
Высота транспортной упаковки
330MM, 33.0cm
Ширина транспортной упаковки
485MM, 48.5cm
Глубина транспортной упаковки
225MM, 22.5cm
Цвет
Черный
Размеры упаковки (длина x ширина x высота)
9144 x 1283 x 6502MM
Число единиц упаковки
1.0
Масса упаковки
13.4
Коды транспортных контейнеров
10731304346910

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (Non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 (Non-condensing) %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
45.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
22.0BTU/час

Соответствие

Соответствие требованиям
-Tick, C-Tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI
Политика защиты оборудования
На весь срок службы: 150 тыс. евро, На весь срок службы: 200 тыс. австралийских долларов, На весь срок службы: 75 тыс. фунтов стерлингов
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства., 3-летняя гарантия, ремонт или замена, в странах ЕС

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие

Опции

Сервисы