Наши бренды

Щит автоматических выключателей батарейной подсистемы ИБП APC Symmetra PX 500 кВт с комплектом плавких предохранителей для батарей сторонних производителей

Щит автоматических выключателей батарейной подсистемы ИБП APC Symmetra PX 500 кВт с комплектом плавких предохранителей для батарей сторонних производителей Вид спереди слева
Щит автоматических выключателей батарейной подсистемы ИБП APC Symmetra PX 500 кВт с комплектом плавких предохранителей для батарей сторонних производителей Вид спереди слева
Щит автоматических выключателей батарейной подсистемы ИБП APC Symmetra PX 500 кВт с комплектом плавких предохранителей для батарей сторонних производителей Вид спереди слева
Щит автоматических выключателей батарейной подсистемы ИБП APC Symmetra PX 500 кВт с комплектом плавких предохранителей для батарей сторонних производителей Спереди и справа
Щит автоматических выключателей батарейной подсистемы ИБП APC Symmetra PX 500 кВт с комплектом плавких предохранителей для батарей сторонних производителей Спереди и прямо
Щит автоматических выключателей батарейной подсистемы ИБП APC Symmetra PX 500 кВт с комплектом плавких предохранителей для батарей сторонних производителей Back
Щит автоматических выключателей батарейной подсистемы ИБП APC Symmetra PX 500 кВт с комплектом плавких предохранителей для батарей сторонних производителей Вид спереди слева
Щит автоматических выключателей батарейной подсистемы ИБП APC Symmetra PX 500 кВт с комплектом плавких предохранителей для батарей сторонних производителей Спереди и справа
Щит автоматических выключателей батарейной подсистемы ИБП APC Symmetra PX 500 кВт с комплектом плавких предохранителей для батарей сторонних производителей Спереди и прямо
Щит автоматических выключателей батарейной подсистемы ИБП APC Symmetra PX 500 кВт с комплектом плавких предохранителей для батарей сторонних производителей Back
RoHS
  • Компактный трехфазный ИБП с высоким уровнем рабочих характеристик, полностью стандартизованный для производственных объектов большой мощности и сложных условий эксплуатации ...

  • Состав: Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции

SYBBE500K500D Характеристики

Основные возможности

Высота стойки
42U
Щит автоматических выключателей батарейной подсистемы ИБП APC Symmetra PX 500 кВт с комплектом плавких предохранителей для батарей сторонних производителей
Компактный трехфазный ИБП с высоким уровнем рабочих характеристик, полностью стандартизованный для производственных объектов большой мощности и сложных условий эксплуатации.
Состав: Руководство по эксплуатации
  • Распространение по всему миру
    Простая стандартизация системы распределения электропитания на всех площадках компании за счет широкой номенклатуры 1-фазных и 3-фазных модулей распределения питания позволяет учитывать уникальные требования к распределению электропитания в любых центрах обработки данных по всему миру
  • Соответствие требованиям безопасности различных стран мира
    Соответствие стандартам UL60950, CSA60950, IEC60950, EN60950 в части безопасности. Соответствие IEC 61000-4-5 — защита от всплесков напряжения, а также GR-1089-CORE, Раздел 4, Стандарты молниезащиты и перебоев с питанием переменного тока.
  • Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
    ИБП отвечает требованиям UL1778
  • Кабельные вводы сверху и снизу (в стандартном изделии)
    Гибкость, открывающая дополнительную свободу выбора для заказчика, — без дополнительной стоимости.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Кот-д'Ивуар, Камерун, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Эстония, Эритрея, Эфиопия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Мозамбик, Намибия, Никарагуа, Норвегия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Пуэрто-Рико, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Словения, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Тринидад и Тобаго, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Йемен, Майотте, Замбия, Зимбабве

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Внешняя батарейная система

Физические параметры

Максимальная высота
1991MM, 199.1cm
Максимальная ширина
600MM, 60.0cm
Максимальная глубина
1070MM, 107.0cm
Масса нетто
335.5КГ
Масса брутто
374.55КГ
Высота транспортной упаковки
2135MM, 213.5cm
Ширина транспортной упаковки
750MM, 75.0cm
Глубина транспортной упаковки
1210MM, 121.0cm
Цвет
Черный
Устройств на поддоне
1.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 1015.9метры
Температура хранения
-5 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 4572метры

Соответствие

Соответствие требованиям
C-Tick, CE, RCM, внесен в список UL
Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 5 лет

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие

Опции

Сервисы