Наши бренды

Комплект распределительной аппаратуры сторонних производителей для APC Symmetra PX 250/500

Комплект распределительной аппаратуры сторонних производителей для APC Symmetra PX 250/500 Вид спереди слева
Комплект распределительной аппаратуры сторонних производителей для APC Symmetra PX 250/500 Вид спереди слева
Комплект распределительной аппаратуры сторонних производителей для APC Symmetra PX 250/500 Вид спереди слева
Комплект распределительной аппаратуры сторонних производителей для APC Symmetra PX 250/500 Вид спереди слева
  • Плата вспомогательного монитора, плата соединения и активации устройства аварийного отключения (EPO), а также 50 метров соединительных кабелей для установки либо ...

  • Состав: Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции

SYOPT007 Характеристики

Комплект распределительной аппаратуры сторонних производителей для APC Symmetra PX 250/500
Плата вспомогательного монитора, плата соединения и активации устройства аварийного отключения (EPO), а также 50 метров соединительных кабелей для установки либо индивидуального распределительного щита, используемого при параллельном соединении систем Symmetra PX 250/500 кВт, либо панели сервисного байпаса стороннего производителя, используемой с ИБП Symmetra PX 250/500 кВт без блока MBwD.
Состав: Руководство по эксплуатации
  • Возможность подключения к одно- или трехфазной электросети
    Позволяет свободно подключать ИБП как к одной, так и к трем фазам электросети.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Кот-д'Ивуар, Камерун, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Эквадор, Эстония, Эритрея, Эфиопия, Франция, Габон, Грузия, Гана, Гамбия, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мали, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мозамбик, Намибия, Никарагуа, Норвегия, Оман, Панама, Перу, Пакистан, Пуэрто-Рико, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Словения, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Того, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Тринидад и Тобаго, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Йемен, Замбия, Зимбабве

Физические параметры

Максимальная высота
43MM, 4.3cm
Максимальная ширина
93MM, 9.3cm
Максимальная глубина
35MM, 3.5cm
Масса нетто
0.45КГ
Масса брутто
0.91КГ
Высота транспортной упаковки
197MM, 19.7cm
Ширина транспортной упаковки
95MM, 9.5cm
Глубина транспортной упаковки
80MM, 8.0cm

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 4572метры
Температура хранения
0 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, внесенный в список UL
Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 5 год

Опции

Сервисы