Наши бренды

Комплект опорных роликов APC Symmetra LX: правый передний, левый задний

Комплект опорных роликов APC Symmetra LX: правый передний, левый задний Вид спереди слева
Комплект опорных роликов APC Symmetra LX: правый передний, левый задний Вид спереди слева
Комплект опорных роликов APC Symmetra LX: правый передний, левый задний Вид спереди слева
Комплект опорных роликов APC Symmetra LX: правый передний, левый задний Вид спереди слева
Комплект опорных роликов APC Symmetra LX: правый передний, левый задний Вид спереди слева
Комплект опорных роликов APC Symmetra LX: правый передний, левый задний Вид спереди слева
  • Высоконадежный резервируемый и масштабируемый on-line ИБП двойного преобразования

Посмотреть обзор продукции

SYAFSU7 Характеристики

Комплект опорных роликов APC Symmetra LX: правый передний, левый задний
Высоконадежный резервируемый и масштабируемый on-line ИБП двойного преобразования

Symmetra Особенности и преимущества

Защита

Многоразовые автоматические выключатели
Поддерживает быстрое восстановление в случае перегрузки.
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Кондиционирование питания
Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими воздействиями на систему электропитания.
Регулировка частоты и напряжения
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.
Совместимо с генераторами
Обеспечивает кондиционное бесперебойное питание всех нагрузок при продолжительном отключении электроэнергии
Возможность холодного старта
Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.

Готовность

Замена батарей во время работы ИБП
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
Заменяемые в процессе работы модули управления
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене модуля управления.
Батарейные модули соединены параллельно
Обеспечение более высокого уровня эксплуатационной готовности благодаря резервированию батарей.
Возможность выбора конфигурации с внутренним резервированием N+1
Обеспечивает высокий уровень эксплуатационной готовности за счет резервирования, которое реализовано применением одного дополнительного силового модуля для присоединенной нагрузки.
Силовые модули соединяются параллельно
Повышение уровня эксплуатационной готовности, благодаря немедленному восстановлению после отключения неисправного модуля.
Заменяемые в процессе работы силовые модули
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене силового модуля.
Модульная конструкция
Возможность быстрого технического обслуживания и сокращение потребности в техническом обслуживании, благодаря использованию самодиагностики и заменяемым на месте эксплуатации модулям.
Автоматический внутренний байпас
В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети.
Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП
Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.
Резервированные модули управления
Более высокий уровень эксплуатационной готовности подключенных к ИБП нагрузок, благодаря резервированию коммуникационных каналов для критически важных функций ИБП.

Масштабируемость

Внешние батареи, подключаемые по принципу Plug-and-Play
Обеспечение защищаемого оборудования синусоидальным бесперебойным питанием в процессе подключения к ИБП дополнительных аккумуляторов.
Программируемая частота
Совместимость с различными входными частотами.
Возможность расширения по энергоемкости
Сокращение издержек, связанных с текущей завышенной мощностью ИБП, за счет возможности быстрого наращивания мощности на той же занимаемой площади в будущем.
Заменяемая на месте распределительная панель питания
Совместимость с оборудованием, оснащенным разъемами различных типов.
Расширяемое время работы от аккумуляторов
При необходимости позволяет быстро увеличить время автономной работы.

Администрируемость

Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
Управляемые внешние батареи
Снижение потребности в профилактическом обслуживании благодаря мониторингу состояния внешних батарей и ожидаемого времени их работы.
Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
ЖК-индикатор
Алфавитно-цифровой дисплей отображает системные параметры и аварийные сообщения.
Совместимо с InfraStruXure Manager
Возможность централизованного управления с помощью APC InfraStruXure Manager.

Marketing features

Peace of mind that comes with complete equipment compatibility and reliability of a market leader .
Проведение испытаний и получение подтверждения соответствия нормам безопасности от контролирующих организаций означает, что Symmetra гарантированно выполняет требования самых жестких отраслевых стандартов или даже превосходит их.
Избежание дорогостоящих последствий проблем с электропитанием и поддержание безопасности и доступности ИТ-оборудования и данных.
Система кондиционирования электропитания до уровня компьютерных сетей обеспечивает защиту от опасных всплесков напряжения и помех. Благодаря архитектуре двойного преобразования достигается точная регулировка напряжения, регулировка частоты и мгновенное переключение питания на аккумулятор при неполадках в электросети.
Удобный дистанционный доступ экономит время.
Поддерживается управление через сеть (последовательный интерфейс, USB или опционально Ethernet). Прилагается программное обеспечение Powerchute® Network Shutdown с удобными возможностями мониторинга и контроля, корректного завершения работы операционной системы и новаторскими функциями управления энергией.
Малые расходы на эксплуатацию и обслуживание, испытанная надежность и «умное» управление аккумуляторами.
Интеллектуальное управление аккумуляторами, впервые разработанное в APC, обеспечивает максимально высокие рабочие характеристики и срок службы благодаря зарядке с прецизионной температурной компенсацией. Автоматическая самодиагностика гарантирует надежность аккумуляторов и заблаговременно предупреждает пользователей о необходимости замены. Удобные, простые в подключении аккумуляторные модули дают возможность заменять аккумуляторы без отключения питания.
Modular, Scalable, Redundant Architecture future proof initial investment, improves equipment availability, and simplifies maintenance.
Благодаря избыточности (N+1) архитектуры Symmetra LX устройство может переносить отказы модуля управления, аккумуляторов или силового модуля. Модули легко заменяются на месте эксплуатации. После приобретения базового оборудования пользователи могут устанавливать дополнительные силовые модули или аккумуляторы для повышения нагрузочной способности до 16 кВА.

Ремонтопригодность

Заменяемые пользователем батареи
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.
Заменяемые пользователем модули управления
Простая модернизация и замена модулей управления.
Уведомление об отсутствии соединения с батареей
В случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение.
Уведомление о прогнозируемых отказах.
Заблаговременный анализ сбоев позволяет выполнять упреждающую замену компонентов.
Заменяемые пользователем силовые модули
Простая модернизация и замена силовых модулей.
Звуковые сигналы
Обеспечивает активную индикацию режима работы от аккумуляторов, разряда аккумуляторов и перегрузки.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Вход

Количество кабелей питания
1

Физические параметры

Максимальная высота
248MM, 24.8cm
Максимальная ширина
89MM, 8.9cm
Максимальная глубина
127MM, 12.7cm
Масса нетто
1.3КГ
Масса брутто
1.8КГ
Высота транспортной упаковки
248MM, 24.8cm
Ширина транспортной упаковки
89MM, 8.9cm
Глубина транспортной упаковки
127MM, 12.7cm
Цвет
Черный, Cеребро

Соответствие

Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Опции

Сервисы