Наши бренды

ИБП APC Smart-UPS SRT 10000 ВА, стоечного исполнения, 230 В, заказной БРП

ИБП APC Smart-UPS SRT 10000 ВА, стоечного исполнения, 230 В, заказной БРП Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS SRT 10000 ВА, стоечного исполнения, 230 В, заказной БРП Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS SRT 10000 ВА, стоечного исполнения, 230 В, заказной БРП Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS SRT 10000 ВА, стоечного исполнения, 230 В, заказной БРП Вид спереди слева
RoHS
  • Proven Industrial UPS power protection for control applications and harsh environments.

  • Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Компакт-диск с документацией, Pуководство по установке, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Крепеж для ...

Посмотреть обзор продукции

SRT10RMXLIX806 Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой
Мин.-макс.
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (10000 Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) меньше минимального значения для данного продукта (<минимальное значение потребляемой мощности ИБП> Вт) ({} Вт)

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
10.0кВт / 10.0кВА
Высота стойки
6U
Выходные соединители
(1) Hard wire 3-wire (H N + E) (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V, 400V 3PH
Тип входного соединения
Hard wire 3-wire (1P + N + E), Hard wire 5-wire (3P + N + E)
ИБП APC Smart-UPS SRT 10000 ВА, стоечного исполнения, 230 В, заказной БРП
Proven Industrial UPS power protection for control applications and harsh environments.
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Компакт-диск с документацией, Pуководство по установке, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Крепеж для установки в стойку, Направляющие для монтажа в аппаратурные стойки, Датчик температуры, USB кабель, Гарантийная карта, Плата администрирования Web/SNMP
  • Уведомление об отказе батареи
    Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
  • «Зеленый» режим
    Рабочий режим (заявка на его патент рассматривается), при котором обходятся электрические компоненты с удовлетворительным питанием, — это повышает энергоэффективность без ущерба для качества защиты подключенного оборудования.
  • Графический ЖК-индикатор
    Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.

Промышленный ИБП Особенности и преимущества

Возможность адаптации

Гибкая конструкция
Предлагаются в широком ассортименте конфигураций для любой среды эксплуатации
Несколько способов монтажа
Позволяет использовать один и тот же продукт в различных средах.
Внешние батареи, подключаемые по принципу Plug-and-Play
Обеспечение защищаемого оборудования синусоидальным бесперебойным питанием в процессе подключения к ИБП дополнительных аккумуляторов.

Ремонтопригодность

Заменяемые пользователем батареи
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.
Замена батарей во время работы ИБП
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
Техническая поддержка
Наши опытные инженеры технической поддержки готовы ответить на все ваши вопросы, и вы можете не сомневаться, что в любое время получите кВалифицированную помощь.

Готовность

Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП
Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Широкий диапазон входных напряжений
Увеличивает срок службы аккумуляторных батарей при питании от сети с нестабильным напряжением.
Возможность холодного старта
Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
Кондиционирование питания
Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими воздействиями на систему электропитания.

Администрируемость

Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Светодиодные индикаторы
Оснащен индикаторами, по которым можно легко оценить текущее состояние устройства и электросети.
Средство ввода-вывода на беспотенциальных контактах (опциональное)
Каждое дополнительное устройство с беспотенциальными контактами ввода-вывода увеличивает число входных контактов на 2 и выходных реле на 1
Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Габон, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
10.0кВт / 10.0кВА
Искажения формы выходного напряжения
Менее 2%
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью
Другие выходные напряжения
220 В, 240 В
Пик-фактор нагрузки
3:1
Топология
Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Байпас
Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением)

Вход

Входная частота
40 - 70 Гц Автоопределение
Диапазон входного напряжения при работе от сети
100 - 275 Adjustable (half load), 173 - 476 Adjustable (half load)В
Другие значения входного напряжения
220 В, 240 В, 380 В, 415 В

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотная батарея
Типовое время перезарядки
1.5часов
Сменная батарея
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3 - 5
RBC™ количество
2
Мощность зарядного устройства (Вт)
1.195кВт
Возможность увеличения времени автономно работы
1

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором
Звуковой сигнал
Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности
Аварийное отключение питания (EPO)
Да
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
1

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
480джоулей

Физические параметры

Максимальная высота
263MM, 26.3cm
Максимальная ширина
432MM, 43.2cm
Максимальная глубина
715MM, 71.5cm
Масса нетто
111.82КГ
Масса брутто
130.0КГ
Высота транспортной упаковки
461MM, 46.1cm
Ширина транспортной упаковки
600MM, 60.0cm
Глубина транспортной упаковки
1000MM, 100.0cm
Цвет
Черный

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (Non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 (Non-condensing) %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
55.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
1947.0BTU/час
Класс защиты
IP20

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, Знак CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE
Стандартная гарантия
3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи — 2 года

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие

Опции

Сервисы