Наши бренды

ИБП APC Smart-UPS RC 6000 ВА 230 В

ИБП APC Smart-UPS RC 6000 ВА 230 В Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS RC 6000 ВА 230 В Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS RC 6000 ВА 230 В Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS RC 6000 ВА 230 В Back
ИБП APC Smart-UPS RC 6000 ВА 230 В Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS RC 6000 ВА 230 В Back
RoHS
  • On-line система бесперебойного питания высокой плотности мощности с двойным преобразованием энергии и масштабированием по времени работы от аккумуляторов

  • Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Компакт-диск с документацией, Съемные опорные ножки, Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, Руководство по эксплуатации ...

Посмотреть обзор продукции
Сменный комплект батарей
Заменяемый пользователем аккумулятор отсутствует

SRC6000XLI Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой
Мин.-макс.
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (4800 Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) меньше минимального значения для данного продукта (<минимальное значение потребляемой мощности ИБП> Вт) ({} Вт)

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
4.8кВт / 6.0кВА
Высота стойки
4U
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
Hard wire 3-wire (1P + N + E)
Максимальный входной ток
26.0A
ИБП APC Smart-UPS RC 6000 ВА 230 В
On-line система бесперебойного питания высокой плотности мощности с двойным преобразованием энергии и масштабированием по времени работы от аккумуляторов
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Компакт-диск с документацией, Съемные опорные ножки, Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, Руководство по эксплуатации, Гарантийная карта
  • Экономичный режим
    Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты.
  • ЖК-индикатор
    Наглядное отображение критически важной информации на цветном жидкокристаллическом сенсорном экране, позволяющей быстро принимать правильные решения по эксплуатации системы и выполнять поиск неисправностей.

ИБП Smart-UPS On-Line Особенности и преимущества

Marketing features

Простой и удобный дистанционный/сетевой доступ экономит ваше время.
Поддерживается управление через сеть (последовательный интерфейс, USB или опционально Ethernet). Прилагается программное обеспечение Powerchute® Network Shutdown с удобными возможностями мониторинга и контроля, корректного завершения работы операционной системы и новаторскими функциями управления энергией.
Малые расходы на эксплуатацию и обслуживание, испытанная надежность и «умное» управление аккумуляторами.
Интеллектуальное управление аккумуляторами, впервые разработанное в APC, обеспечивает максимально высокие рабочие характеристики и срок службы благодаря зарядке с прецизионной температурной компенсацией. Автоматическая самодиагностика гарантирует надежность аккумуляторов и заблаговременно предупреждает пользователей о необходимости замены. Удобные, простые в подключении аккумуляторные модули дают возможность заменять аккумуляторы без отключения питания.
Спокойствие и уверенность, коренящиеся в полной совместимости и надежности продукции лидера
Обеспечивает чистую синусоидальную форму выходного напряжения, что рекомендуется производителями серверов с коррекцией коэффициента нагрузки в блоках питания. Проведение испытаний и получение подтверждения нормам безопасности от контролирующих организаций означает, что Smart-UPS гарантированно соответствует требованиям самых жестких отраслевых стандартов или даже превосходит их.
Избежание дорогостоящих последствий проблем с электропитанием и поддержание безопасности и доступности ИТ-оборудования и данных.
Система кондиционирования электропитания до уровня компьютерных сетей обеспечивает защиту от опасных всплесков напряжения и помех. Благодаря архитектуре двойного преобразования достигается точная регулировка напряжения, регулировка частоты и мгновенное переключение питания на аккумулятор при неполадках в электросети.

Администрируемость

Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
Соединение через последовательный порт
Управление ИБП через последовательный порт.
Совместимо с InfraStruXure Manager
Возможность централизованного управления с помощью APC InfraStruXure Manager.
Светодиодные индикаторы состояния
Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.

Ремонтопригодность

Уведомление о прогнозируемых отказах.
Заблаговременный анализ сбоев позволяет выполнять упреждающую замену компонентов.
Заменяемые пользователем батареи
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Уведомление об отсутствии соединения с батареей
В случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.

Готовность

Автоматический внутренний байпас
В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети.
Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП
Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.
Расширяемое время работы от аккумуляторов
При необходимости позволяет быстро увеличить время автономной работы.
Зарядка батарей с применением температурной компенсации
Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.
Замена батарей во время работы ИБП
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.

Защита

Регулировка частоты и напряжения
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.
Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
Возможность холодного старта
Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Кондиционирование питания
Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими воздействиями на систему электропитания.
Многоразовый автоматический выключатель
Простая процедура восстановления после перегрузки; замена плавкого предохранителя не требуется.
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.

Возможность адаптации

Прошивка, обновляемая через флеш-память
Дистанционная установка версий прошивки через FTP.
Внешние батареи, подключаемые по принципу Plug-and-Play
Обеспечение защищаемого оборудования синусоидальным бесперебойным питанием в процессе подключения к ИБП дополнительных аккумуляторов.
Конвертация между стоечным и вертикальным исполнением
Защита первоначальных инвестиций в ИБП при переходе от вертикального исполнения к стоечному.

Распространение продукции

Азербайджан, Буркина-Фасо, Бенин, The Democratic Republic Of Congo, Кот-д'Ивуар, Камерун, Доминика, Алжир, Габон, Грузия, Французская Гвинея, Гамбия, Гваделупа, Ирак, Ливан, Saint Lucia, Марокко, Мадагаскар, Мали, Мартиника, Мавритания, Маврикий, Пакистан, Россия, Сенегал, Того, Туркменистан, Тунис, Турция

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
4.8кВт / 6.0кВА
Уровень выходного напряжения
Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В
Искажения формы выходного напряжения
Less than 3 %
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью
Другие выходные напряжения
220 В, 240 В
Пик-фактор нагрузки
3:1
Топология
Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Байпас
Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением)

Вход

Входная частота
47 - 63 Гц
Диапазон входного напряжения при работе от сети
100 - 280 Регулируем., 160–280В
Суммарные гармонические искажения на входе
Менее 8% при полной нагрузке
Другие значения входного напряжения
220 В, 240 В

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)
Типовое время перезарядки
8часов
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3 - 5
Мощность зарядного устройства (Вт)
120 Ватт
Возможность увеличения времени автономно работы
1

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
DB-9 RS-232, SmartSlot
Панель управления
Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей) : replace battery (необходимости замены батареи): overload (перегрузки) и bypass (подачи напряжения на нагрузку через байпас)
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки
Аварийное отключение питания (EPO)
Дополнительный

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
420джоулей
Фильтрация
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Физические параметры

Максимальная высота
440MM, 44.0cm
Максимальная ширина
177MM, 17.7cm
Максимальная глубина
671MM, 67.1cm
Масса нетто
55.5КГ
Масса брутто
72.5КГ
Высота транспортной упаковки
600MM, 60.0cm
Ширина транспортной упаковки
11582MM, 1158.2cm
Глубина транспортной упаковки
801MM, 80.1cm
Цвет
Черный
Устройств на поддоне
12.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (Non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 609.6метры
Температура хранения
-20 - 50 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 3048метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
60.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
652.0BTU/час

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, Знак CE, EN 60950, EN/IEC 62040-2
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие

Опции

Сервисы