Наши бренды

Сервер консоли APC, адаптер DB9M–RJ45, перекрестная разводка

Сервер консоли APC, адаптер DB9M–RJ45, перекрестная разводка Вид спереди слева
Сервер консоли APC, адаптер DB9M–RJ45, перекрестная разводка Вид спереди слева
Сервер консоли APC, адаптер DB9M–RJ45, перекрестная разводка Вид спереди слева
Сервер консоли APC, адаптер DB9M–RJ45, перекрестная разводка Вид спереди слева
Сервер консоли APC, адаптер DB9M–RJ45, перекрестная разводка Miscellaneous
Сервер консоли APC, адаптер DB9M–RJ45, перекрестная разводка Вид спереди слева
Сервер консоли APC, адаптер DB9M–RJ45, перекрестная разводка Вид спереди слева
Сервер консоли APC, адаптер DB9M–RJ45, перекрестная разводка Miscellaneous
  • Безопасное удаленное управление и восстановление системы для серверов и сетевого оборудования.

Посмотреть обзор продукции

AP9314 Характеристики

Сервер консоли APC, адаптер DB9M–RJ45, перекрестная разводка
Безопасное удаленное управление и восстановление системы для серверов и сетевого оборудования.

Консольные порт-серверы Особенности и преимущества

Гибкость

Редактирование конфигурационных и загрузочных файлов
Обеспечивает сохранение всей совокупности параметров состояния системы и ускоренное восстановление (для Windows XP)

Администрируемость

Поддержка сценариев
Развитые возможности создания сценариев для файлов системного журнала (Syslog) позволяют ИТ-администраторам управлять конечными устройствами и автоматизировать действия по устранению сбоев.
Регистрация событий
Определение точного времени и последовательности событий, ставших причиной инцидента, по данным регистрационного журнала.
Поддержка многосеансовой работы
Одновременное использование несколькими администраторами.
Доступ с использованием браузера
Использование браузера в качестве интерфейса пользователя. Обеспечивает оперативный доступ из любой точки защищенной сети.
Интерфейс командной строки
Доступ для удаленного управления производится через Telnet или SSH.

Совместимость

Возможность подключения нескольких устройств
Серверы, ИБП, БРП, коммутаторы, маршрутизаторы, офисные АТС.
Операционная система
Linux, Unix, Sun и Windows 2003

Готовность

Уведомления о возникновении неисправностей
Уведомления о событиях в режиме реального времени позволяют сократить сроки реакции на критическое изменение физической инфраструктуры. Они позволяют ИТ-администраторам сокращать среднее время ремонта, повышать эффективность и увеличивать время безотказной работы.
Управление по общему коммуникационному каналу
Доступ к консольному порт-серверу и подключенному оборудованию через сеть.

Защита

Доступ в режиме с защитой от записи
Коллективный доступ без опасности записи неавторизованных изменений конфигурации.
Усовершенствованная схема обеспечения безопасности
Всеобъемлющая поддержка средств безопасности, включающая SSH v2 (Secure Shell), аутентификацию RADIUS, IPSec, фильтрацию IP и списки доступа пользователей по портам, обеспечивает защиту сети и ИТ-оборудования от хакеров и других неавторизованных личностей.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Грузия, Гана, Гамбия, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические параметры

Масса нетто
0.23КГ
Масса брутто
0.45КГ
Высота транспортной упаковки
38MM, 3.8cm
Ширина транспортной упаковки
216MM, 21.6cm
Глубина транспортной упаковки
165MM, 16.5cm
Цвет
Серый
Соединитель A
RJ45
Соединитель B
SUB-D 9 (Перекрестная разводка)

Соответствие

Стандартная гарантия
1 год гарантии

Опции

Сервисы