Наши бренды

ИБП APC AIS 3000 15 кВА 400 В с 2 аккум. модулями с возможностью наращивания до 4, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время, внутренний сервисный байпас

ИБП APC AIS 3000 15 кВА 400 В с 2 аккум. модулями с возможностью наращивания до 4, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время, внутренний сервисный байпас Вид спереди слева
ИБП APC AIS 3000 15 кВА 400 В с 2 аккум. модулями с возможностью наращивания до 4, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время, внутренний сервисный байпас Вид спереди слева
ИБП APC AIS 3000 15 кВА 400 В с 2 аккум. модулями с возможностью наращивания до 4, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время, внутренний сервисный байпас Вид спереди слева
ИБП APC AIS 3000 15 кВА 400 В с 2 аккум. модулями с возможностью наращивания до 4, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время, внутренний сервисный байпас Вид спереди слева
ИБП APC AIS 3000 15 кВА 400 В с 2 аккум. модулями с возможностью наращивания до 4, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время, внутренний сервисный байпас Спереди и справа
ИБП APC AIS 3000 15 кВА 400 В с 2 аккум. модулями с возможностью наращивания до 4, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время, внутренний сервисный байпас Спереди и прямо
ИБП APC AIS 3000 15 кВА 400 В с 2 аккум. модулями с возможностью наращивания до 4, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время, внутренний сервисный байпас Back
ИБП APC AIS 3000 15 кВА 400 В с 2 аккум. модулями с возможностью наращивания до 4, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время, внутренний сервисный байпас Back
ИБП APC AIS 3000 15 кВА 400 В с 2 аккум. модулями с возможностью наращивания до 4, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время, внутренний сервисный байпас Вид спереди слева
ИБП APC AIS 3000 15 кВА 400 В с 2 аккум. модулями с возможностью наращивания до 4, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время, внутренний сервисный байпас Вид спереди слева
ИБП APC AIS 3000 15 кВА 400 В с 2 аккум. модулями с возможностью наращивания до 4, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время, внутренний сервисный байпас Спереди и справа
ИБП APC AIS 3000 15 кВА 400 В с 2 аккум. модулями с возможностью наращивания до 4, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время, внутренний сервисный байпас Спереди и прямо
ИБП APC AIS 3000 15 кВА 400 В с 2 аккум. модулями с возможностью наращивания до 4, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время, внутренний сервисный байпас Back
ИБП APC AIS 3000 15 кВА 400 В с 2 аккум. модулями с возможностью наращивания до 4, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время, внутренний сервисный байпас Back
  • Высокопроизводительная защита электропитания с масштабированием времени автономной работы для промышленных систем, контроля автоматизации и важнейших производственных ...

  • Состав: Поставляется с установленными батарейными модулями, Скобы, крепящиеся болтами, Компакт-диск с программным обеспечением, Pуководство по установке, Поставляется ...

Посмотреть обзор продукции
Сменный комплект батарей
Заменяемый пользователем аккумулятор отсутствует

ISVT15KH2B4S Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой
Мин.-макс.
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (12000 Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) меньше минимального значения для данного продукта (<минимальное значение потребляемой мощности ИБП> Вт) ({} Вт)

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
12.0кВт / 15.0кВА
Выходные соединители
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Батарейное резервное питание)
(1) Screw terminals (Батарейное резервное питание)
(1) Hard wire 4-wire (3P + PEN) (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Тип входного соединения
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
ИБП APC AIS 3000 15 кВА 400 В с 2 аккум. модулями с возможностью наращивания до 4, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время, внутренний сервисный байпас
Высокопроизводительная защита электропитания с масштабированием времени автономной работы для промышленных систем, контроля автоматизации и важнейших производственных процессов.
Состав: Поставляется с установленными батарейными модулями, Скобы, крепящиеся болтами, Компакт-диск с программным обеспечением, Pуководство по установке, Поставляется с установленными силовыми модулями, Услуга по вводу в эксплуатацию, Руководство по эксплуатации, Плата администрирования Web/SNMP

AIS 3000 Особенности и преимущества

Защита

Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.

Ремонтопригодность

Замена батарей без использования инструментов
Позволяет быстро и легко заменять аккумуляторные батареи, сокращая среднее время ремонта.
Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
Ручной байпас для проведения техобслуживания
Сокращение расходов на установку за счет исключения необходимости использования внешнего механического байпаса.
Воздушные фильтры с возможностью замены пользователем
Обеспечение быстрой и простой замены воздушных фильтров.

Администрируемость

Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
ЖК-индикатор
Алфавитно-цифровой дисплей отображает системные параметры и аварийные сообщения.
Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.

Marketing features

Расширяемое время работы от аккумуляторов
При необходимости позволяет быстро увеличить время автономной работы.

Готовность

Двойной ввод электропитания
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подключения ИБП к двум независимым источникам питания.
Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
Замена батарей во время работы ИБП
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
Автоматический внутренний байпас
В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети.
Батарейные модули соединены параллельно
Обеспечение более высокого уровня эксплуатационной готовности благодаря резервированию батарей.

Экономия

Регулировка частоты и напряжения
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.
Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Зарядка батарей с применением температурной компенсации
Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.

Распространение продукции

Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Буркина-Фасо, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Кот-д'Ивуар, Камерун, Кипр, Джибути, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Эритрея, Эфиопия, Фиджи, Габон, Грузия, Гана, Гамбия, Гватемала, Гайана, Гондурас, Ирак, Исландия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Марокко, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мозамбик, Намибия, Никарагуа, Оман, Панама, Пакистан, Пуэрто-Рико, Парагвай, Руанда, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Того, Таджикистан, Туркменистан, Тринидад и Тобаго, Танзания, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Йемен, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
12.0кВт / 15.0кВА
Уровень выходного напряжения
Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В
Искажения формы выходного напряжения
Less than 5 % at full load
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
47 - 53 Гц Для номинала в 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная
Другие выходные напряжения
380 В, 415 В
Пик-фактор нагрузки
Безлимитный
Топология
Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Байпас
Встроенный байпас для проведения техобслуживания, Встроенный статический байпас

Вход

Входная частота
40 - 70 Гц Автоопределение
Диапазон входного напряжения при работе от сети
304–477В
Другие значения входного напряжения
380 В, 415 В
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
0.98

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)
Предварительно установленные батареи
2
Типовое время перезарядки
5часов
Свободные отсеки для батарей
2
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3 - 5
RBC™ количество
2
Мощность зарядного устройства (Вт)
995 Ватт
Возможность увеличения времени автономно работы
1

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
DB-9 RS-232
Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором
Звуковой сигнал
Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности
Аварийное отключение питания (EPO)
Да

Физические параметры

Максимальная высота
1500MM, 150.0cm
Максимальная ширина
523MM, 52.3cm
Максимальная глубина
854MM, 85.4cm
Масса нетто
443.0КГ
Масса брутто
473.0КГ
Высота транспортной упаковки
1643MM, 164.3cm
Ширина транспортной упаковки
650MM, 65.0cm
Глубина транспортной упаковки
1062MM, 106.2cm
Цвет
Серый
Устройств на поддоне
1.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 1015.9метры
Температура хранения
-50 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
54.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
1761.0BTU/час
Класс защиты
IP51

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, МЭК 61000-3-2, МЭК 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111
Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 1 год

Опции

Сервисы