Наши бренды

БРП БАЙПАСА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ APC, 230 В, 10 А, С 6 РОЗЕТКАМИ IEC C13

БРП БАЙПАСА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ APC, 230 В, 10 А, С 6 РОЗЕТКАМИ IEC C13 Вид спереди слева
БРП БАЙПАСА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ APC, 230 В, 10 А, С 6 РОЗЕТКАМИ IEC C13 Вид спереди слева
БРП БАЙПАСА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ APC, 230 В, 10 А, С 6 РОЗЕТКАМИ IEC C13 Вид спереди слева
БРП БАЙПАСА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ APC, 230 В, 10 А, С 6 РОЗЕТКАМИ IEC C13 Back
БРП БАЙПАСА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ APC, 230 В, 10 А, С 6 РОЗЕТКАМИ IEC C13 Вид спереди слева
БРП БАЙПАСА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ APC, 230 В, 10 А, С 6 РОЗЕТКАМИ IEC C13 Back
RoHS
  • Чрезвычайно надежные панели сервисного байпаса, разработанные для систем APC InfraStruXure Type A, Smart-UPS и Symmetra.

  • Состав: Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции

SBP1500RMI Характеристики

Основные возможности

Высота стойки
2U
Выходные соединители
(1) IEC Jumpers
(6) IEC 60320 C13
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
IEC 60320 C14
Длина шнура
2метры
БРП БАЙПАСА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ APC, 230 В, 10 А, С 6 РОЗЕТКАМИ IEC C13
Чрезвычайно надежные панели сервисного байпаса, разработанные для систем APC InfraStruXure Type A, Smart-UPS и Symmetra.
Состав: Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Руководство по эксплуатации
  • Высокая скорость передачи
    Время переключения соответствует отраслевым стандартам и не превышает продолжительности перерыва в электроснабжении, допускаемой типичным блоком питания. Переключение с одного источника питания на другой осуществляется незаметно для подключенного оборудования, что позволяет избежать нарушений в его работе.
  • Параллельный системный байпас
    (3) Панель сервисного байпаса с автоматическими выключателями позволяет изолировать ИБП от ответственных нагрузок.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Эффективность под полной нагрузкой
99 % %
Постоянно включенные розетки
6
Защита от перегрузки
Да
Длина шнура
1.2метры
Максимальная суммарная сила тока
10

Вход

Входная частота
50/60 Гц
Допустимый диапазон входного напряжения
220 - 240ВА
Количество кабелей питания
1
Эффективность под полной нагрузкой
99 % %
Диапазон коэффициента мощности нагрузки
0 to 1
Нагрузочная способность
1500ВА
Максимальная входная сила тока
10A
Максимальная сила тока в линии
10A

Физические параметры

Максимальная высота
89MM, 8.9cm
Максимальная ширина
432MM, 43.2cm
Максимальная глубина
76MM, 7.6cm
Масса нетто
2.0КГ
Масса брутто
3.5КГ
Высота транспортной упаковки
151MM, 15.1cm
Ширина транспортной упаковки
463MM, 46.3cm
Глубина транспортной упаковки
295MM, 29.5cm
Цвет
Черный
Устройств на поддоне
56.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 4572метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры

Соответствие

Соответствие требованиям
VDE
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие

Опции

Сервисы