Наши бренды

Комплект воздуховодов для стоечного блока вытяжной вентиляции ACF115. Переходник 24 дюйма.

Комплект воздуховодов для стоечного блока вытяжной вентиляции ACF115. Переходник 24 дюйма. Вид спереди слева
Комплект воздуховодов для стоечного блока вытяжной вентиляции ACF115. Переходник 24 дюйма. Вид спереди слева
Комплект воздуховодов для стоечного блока вытяжной вентиляции ACF115. Переходник 24 дюйма. Вид спереди слева
Комплект воздуховодов для стоечного блока вытяжной вентиляции ACF115. Переходник 24 дюйма. Вид спереди слева
Комплект воздуховодов для стоечного блока вытяжной вентиляции ACF115. Переходник 24 дюйма. Вид спереди слева
Комплект воздуховодов для стоечного блока вытяжной вентиляции ACF115. Переходник 24 дюйма. Вид спереди слева
Комплект воздуховодов для стоечного блока вытяжной вентиляции ACF115. Переходник 24 дюйма. Вид спереди слева
Комплект воздуховодов для стоечного блока вытяжной вентиляции ACF115. Переходник 24 дюйма. Вид спереди слева
RoHS
  • Распределение воздуха в стойках высокой плотности мощности и в зонах низкого давления

  • Состав: Pуководство по установке

Посмотреть обзор продукции

ACF126 Характеристики

Комплект воздуховодов для стоечного блока вытяжной вентиляции ACF115. Переходник 24 дюйма.
Распределение воздуха в стойках высокой плотности мощности и в зонах низкого давления
Состав: Pуководство по установке
  • Запасная потолочная плитка
    Встраивается в стандартный подвесной потолок для соединения с воздуховодом. (Кроме блока на 1,6 кВт.)

Средства распределения воздуха в стойке Особенности и преимущества

Гибкость

Простота установки
Инновационная конструкция позволяет даже неподготовленному человеку быстро и легко произвести установку.

Готовность

Увеличивает подачу воздуха
Обеспечивает надлежащую температуру воздуха на входе в оборудование, что увеличивает его срок службы.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Израиль, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Оман, Панама, Перу, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические параметры

Максимальная высота
1829MM, 182.9cm
Максимальная ширина
699MM, 69.9cm
Максимальная глубина
699MM, 69.9cm
Масса нетто
10.91КГ
Масса брутто
12.86КГ
Высота транспортной упаковки
432MM, 43.2cm
Ширина транспортной упаковки
692MM, 69.2cm
Глубина транспортной упаковки
699MM, 69.9cm
Цвет
Черный

Соответствие

Стандартная гарантия
1 год гарантии (только на запасные части)

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие

Опции

Сервисы