Наши бренды

Силовой модуль заводского изготовления 625 кВт, 400 М/50 Гц с системой Galaxy VX

Силовой модуль заводского изготовления 625 кВт, 400 М/50 Гц с системой Galaxy VX Вид спереди слева
Силовой модуль заводского изготовления 625 кВт, 400 М/50 Гц с системой Galaxy VX Вид спереди слева
Силовой модуль заводского изготовления 625 кВт, 400 М/50 Гц с системой Galaxy VX Вид спереди слева
Силовой модуль заводского изготовления 625 кВт, 400 М/50 Гц с системой Galaxy VX Спереди и прямо
Силовой модуль заводского изготовления 625 кВт, 400 М/50 Гц с системой Galaxy VX Back
Силовой модуль заводского изготовления 625 кВт, 400 М/50 Гц с системой Galaxy VX Back
Силовой модуль заводского изготовления 625 кВт, 400 М/50 Гц с системой Galaxy VX Miscellaneous
Силовой модуль заводского изготовления 625 кВт, 400 М/50 Гц с системой Galaxy VX Miscellaneous
Силовой модуль заводского изготовления 625 кВт, 400 М/50 Гц с системой Galaxy VX Detailed
Силовой модуль заводского изготовления 625 кВт, 400 М/50 Гц с системой Galaxy VX Вид спереди слева
Силовой модуль заводского изготовления 625 кВт, 400 М/50 Гц с системой Galaxy VX Спереди и прямо
Силовой модуль заводского изготовления 625 кВт, 400 М/50 Гц с системой Galaxy VX Back
Силовой модуль заводского изготовления 625 кВт, 400 М/50 Гц с системой Galaxy VX Back
Силовой модуль заводского изготовления 625 кВт, 400 М/50 Гц с системой Galaxy VX Miscellaneous
Силовой модуль заводского изготовления 625 кВт, 400 М/50 Гц с системой Galaxy VX Miscellaneous
Силовой модуль заводского изготовления 625 кВт, 400 М/50 Гц с системой Galaxy VX Detailed
  • Встроенный ИБП, распределительные устройства и управляющее программное обеспечение в защищенном от погодных влияний корпусе, оптимизированные для работы в ЦОДе с ...

Посмотреть обзор продукции

PFMPE0625EBVX Характеристики

Основные возможности

Номинальное выходное напряжение
400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Тип входного соединения
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Силовой модуль заводского изготовления 625 кВт, 400 М/50 Гц с системой Galaxy VX
Встроенный ИБП, распределительные устройства и управляющее программное обеспечение в защищенном от погодных влияний корпусе, оптимизированные для работы в ЦОДе с возможностью наращивания мощности п...

Силовой модуль Особенности и преимущества

Гибкость

Простое и быстрое развертывание
Готовые модули центра обработки данных поставляются на объект подготовленными к развертыванию, что значительно сокращает продолжительность установки и расходы на нее.
масштабируемый и гибкий
Готовые модули изначально предусматривают возможность расширения ИТ-инфраструктуры и адаптации к исполнению и размерам инфраструктуры на будущих этапах развития. Капиталовложения можно перенести на более поздний срок для оптимизации движения денежных средств.
Изготовление и сборка в заводских условиях
Готовые модули спроектированы и изготовлены в точном соответствии со спецификациями в контролируемых заводских условиях и оснащены программным обеспечением DCIM, что придает центру обработки данных повышенную надежность и предсказуемость в работе.

Распространение продукции

Нидерландские Антильские острова, Бахрейн, Боливия, Багамские острова, Белиз, Германия, Эквадор, Грузия, Гондурас, Исландия, Иордания, Либерия, Люксембург, Мальта, Никарагуа, Панама, Сальвадор, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
625.0кВт
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью
Другие выходные напряжения
400 В
Пик-фактор нагрузки
3 с THC < 5%
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Байпас
Встроенный байпас для проведения техобслуживания

Вход

Входная частота
50 Гц
Входная мощность
1100000 Ватт

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Li-Ion (Литиево-ионный)
Информация о сменных батарейных комплектах
VRLA or Lithium Ion are available as options

Коммуникационные средства и средства администрирования

Панель управления
Интерфейс пользователя на базе сенсорного жк-индикатора

Физические параметры

Максимальная высота
3600MM, 360.0cm
Максимальная ширина
3200MM, 320.0cm
Максимальная глубина
13700MM, 1370.0cm
Масса нетто
30000.0КГ

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
-25 - 40 °C
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3000метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
85.0дБ(А)

Опции

Сервисы