Наши бренды

Блок батарейных автоматов для защиты внешней батарейной подсистемы на 60–80 кВ·А

Блок батарейных автоматов для защиты внешней батарейной подсистемы на 60–80 кВ·А Вид спереди слева
Блок батарейных автоматов для защиты внешней батарейной подсистемы на 60–80 кВ·А Вид спереди слева
Блок батарейных автоматов для защиты внешней батарейной подсистемы на 60–80 кВ·А Вид спереди слева
Блок батарейных автоматов для защиты внешней батарейной подсистемы на 60–80 кВ·А Спереди и справа
Блок батарейных автоматов для защиты внешней батарейной подсистемы на 60–80 кВ·А Спереди и прямо
Блок батарейных автоматов для защиты внешней батарейной подсистемы на 60–80 кВ·А Back
Блок батарейных автоматов для защиты внешней батарейной подсистемы на 60–80 кВ·А Miscellaneous
Блок батарейных автоматов для защиты внешней батарейной подсистемы на 60–80 кВ·А Detailed
Блок батарейных автоматов для защиты внешней батарейной подсистемы на 60–80 кВ·А Вид спереди слева
Блок батарейных автоматов для защиты внешней батарейной подсистемы на 60–80 кВ·А Спереди и справа
Блок батарейных автоматов для защиты внешней батарейной подсистемы на 60–80 кВ·А Спереди и прямо
Блок батарейных автоматов для защиты внешней батарейной подсистемы на 60–80 кВ·А Back
Блок батарейных автоматов для защиты внешней батарейной подсистемы на 60–80 кВ·А Miscellaneous
Блок батарейных автоматов для защиты внешней батарейной подсистемы на 60–80 кВ·А Detailed
  • Блок батарейных автоматов для защиты внешней батарейной подсистемы стороннего производителя *Изображение может не соответствовать внешнему виду реального автоматического ...

Посмотреть обзор продукции

G3HTBB60K80H Характеристики

Блок батарейных автоматов для защиты внешней батарейной подсистемы на 60–80 кВ·А
Блок батарейных автоматов для защиты внешней батарейной подсистемы стороннего производителя *Изображение может не соответствовать внешнему виду реального автоматического выключателя

Galaxy 300 Особенности и преимущества

Устойчивое развитие

Европейский сертификат соответствия на ИБП
Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС
RoHS
Подтверждение отсутствия в электронных устройствах опасных металлов и компонентов комплексов огнезащиты

Ремонтопригодность

Услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время включена
Требуется для полного покрытия заводской гарантии.
Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.

Администрируемость

Интегрированная плата сетевого управления
Обеспечение в полном объеме удаленного мониторинга и мониторинга ИБП. Возможность дистанционного контроля состояния ИБП через веб-браузер или промышленную систему сетевого управления.

Экономия

Стоимость приобретения
Оптимальное соотношение цены и качества. Набор дополнительных опций специально подобран для оптимизации производительности и стоимости.

Удобство

Простота установки
Инновационная конструкция позволяет даже неподготовленному человеку быстро и легко произвести установку.

Готовность

С возможностью параллельного включения для резервирования
Питание подключенного оборудования от нескольких источников питания для повышения автономности системы
Широкий диапазон входных напряжений
Увеличивает срок службы аккумуляторных батарей при питании от сети с нестабильным напряжением.
Топология постоянно действующего двойного преобразования
Гарантирует неизменно высокий уровень качества электропитания. Полное отсутствие искажений выходного сигнала благодаря нулевому времени переключения в процессе преобразования переменного тока в постоянный и затем постоянного тока в переменный. Аккумуляторная батарея используется только в качестве источника резервного питания.
Двойной вход питания
Возможность создания схемы с двумя независимыми источниками электроснабжения, работающими в режиме горячего резерва, что обеспечивает требуемую надежность электропитания критически важных приложений.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Ангола, Аргентина, Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Боливия, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Китай, Кипр, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Норвегия, Оман, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические параметры

Максимальная высота
810MM, 81.0cm
Максимальная ширина
511MM, 51.1cm
Максимальная глубина
291MM, 29.1cm
Масса нетто
30.0КГ
Масса брутто
35.0КГ
Высота транспортной упаковки
820MM, 82.0cm
Ширина транспортной упаковки
520MM, 52.0cm
Глубина транспортной упаковки
300MM, 30.0cm

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 914.4метры
Температура хранения
-20 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 4572метры

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B

Опции

Сервисы