Наши бренды

СТОЕЧНОЕ РЕШЕНИЕ, ТИП 6, ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АККУМУЛЯТОРОВ FIAMM ДЛЯ ИБП 120–160 КВА

Изображение продукта отсутствует
Изображение продукта отсутствует
  • Компактный трехфазный ИБП с высоким уровнем рабочих характеристик, полностью стандартизованный для производственных объектов большой мощности и сложных условий эксплуатации ...

Посмотреть обзор продукции

SLR120K160H6-FB Характеристики

СТОЕЧНОЕ РЕШЕНИЕ, ТИП 6, ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АККУМУЛЯТОРОВ FIAMM ДЛЯ ИБП 120–160 КВА
Компактный трехфазный ИБП с высоким уровнем рабочих характеристик, полностью стандартизованный для производственных объектов большой мощности и сложных условий эксплуатации.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Боливия, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Габон, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гайана, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Южная Корея, Кувейт, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Вход

Количество кабелей питания
1

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)
Монтаж батарей
Закрытый батарейный шкаф

Физические параметры

Максимальная высота
1778MM, 177.8cm
Максимальная ширина
2096MM, 209.6cm
Максимальная глубина
800MM, 80.0cm
Масса нетто
3017.74КГ
Масса брутто
3035.92КГ
Высота транспортной упаковки
1905MM, 190.5cm
Ширина транспортной упаковки
2096MM, 209.6cm
Глубина транспортной упаковки
800MM, 80.0cm
Цвет
Серый
Устройств на поддоне
2.0

Соответствие

Стандартная гарантия
1 год гарантии (только на запасные части)

Опции

Сервисы