Наши бренды

Прецизионный кондиционер на охлажденной воде, ширина 300 мм, глубина 1070 мм, 230 В, 50 Гц, один ввод питания, дренаж под действием силы тяжести

Прецизионный кондиционер  на охлажденной воде, ширина 300 мм, глубина 1070 мм, 230 В, 50 Гц, один ввод питания,  дренаж под действием силы тяжести Вид спереди слева
Прецизионный кондиционер  на охлажденной воде, ширина 300 мм, глубина 1070 мм, 230 В, 50 Гц, один ввод питания,  дренаж под действием силы тяжести Вид спереди слева
Прецизионный кондиционер  на охлажденной воде, ширина 300 мм, глубина 1070 мм, 230 В, 50 Гц, один ввод питания,  дренаж под действием силы тяжести Вид спереди слева
Прецизионный кондиционер  на охлажденной воде, ширина 300 мм, глубина 1070 мм, 230 В, 50 Гц, один ввод питания,  дренаж под действием силы тяжести Вид спереди слева
  • Система водяного охлаждения, устанавливаемая вблизи источников тепловыделения, для средних и больших ЦОДов

  • Состав: Pуководство по установке, Руководство по эксплуатации и обслуживанию, Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции

ERC301BS1CGS Характеристики

Основные возможности

Высота стойки
42U
Прецизионный кондиционер на охлажденной воде, ширина 300 мм, глубина 1070 мм, 230 В, 50 Гц, один ввод питания, дренаж под действием силы тяжести
Система водяного охлаждения, устанавливаемая вблизи источников тепловыделения, для средних и больших ЦОДов
Состав: Pуководство по установке, Руководство по эксплуатации и обслуживанию, Руководство по эксплуатации
  • Управление мощностями
    Система охлаждения будет работать в режиме от 0 до 100% номинальной производительности для поддержания температуры поступающего в стойку воздуха и сокращения эксплуатационных расходов в условиях динамично меняющихся тепловых нагрузок.
  • Опорные ролики
    Обеспечивает гибкую возможность перемещения блока туда, где требуется охлаждение.
  • Вентиляторы с электронной коммутацией
    Обеспечение соответствия потока воздуха тепловой нагрузке центра обработки данных позволяет добиться высочайшего КПД и сократить общее энергопотребление.
  • Масштабируемая конструкция
    Модульная конструкция позволяет масштабировать систему и увеличивать холодопроизводительность по мере роста нагрузки.
  • Верхнее и нижнее подключение контуров охлажденной воды
    Позволяет организовать подвод охлажденной воды сверху, если чиллер расположен сверху, или снизу, если он размещен на фальшполе.
  • Управление регулируемой скоростью
    Контролирует скорость вращения вентиляторов в зависимости от температуры и выбранного режима.
  • Промывные фильтры
    Легко обслуживаемый и очищаемый сетчатый фильтр удаляет посторонние частицы из потока воздуха

Система охлаждения Easy Cooling Row CW Особенности и преимущества

Возможность адаптации

Гибкость
Поддержка различной ширины коридоров, высоты и глубины стоек, а также отдельных рядов. Поддержка изоляции холодного и горячего коридоров.
Прогнозируемое охлаждение
При размещении устройства в ряде стоек источник охлаждения оказывается ближе к тепловой нагрузке. Таким образом предотвращается смешивание воздуха, и процесс охлаждения становится более предсказуемым.
Опорные ролики
Обеспечивает гибкую возможность перемещения блока туда, где требуется охлаждение.
Дублированный ввод питания
(Дополнительно) Два источника питания для резервирования питания на входе
Активный регулятор потока
Мониторинг и активная регулировка потока охлажденного воздуха в системах изоляции, а также возможность наблюдения за эффективностью охлаждения критически важного ИТ-оборудования.
Резервированные вентиляторы
В случае отказа одного из вентиляторов повышение притока воздуха обеспечивается за счет резервных.
Верхнее и нижнее подключение контуров охлажденной воды
Обеспечение гибкости установки с учетом ограничений определенного участка.

Совокупная стоимость владения

Вентиляторы с переменной скоростью вращения
Вентиляторы с регулируемой скоростью вращения сокращают потребление электроэнергии вне периодов максимального охлаждения.
Управление мощностями
Система охлаждения будет работать в режиме от 0 до 100% номинальной производительности для поддержания температуры поступающего в стойку воздуха и сокращения эксплуатационных расходов в условиях динамично меняющихся тепловых нагрузок.

Ремонтопригодность

Удобный доступ к обслуживаемым компонентам
Все компоненты можно легко обслуживать и заменять через двери и съемные панели.
Микропроцессорный контроллер
Используется микропроцессорное управление. Коммуникационные функции и тревожная сигнализация реализованы на основе 80-позиционного алфавитно-цифрового ЖК-дисплея с подсветкой.
Промывные фильтры
Легко обслуживаемый и очищаемый сетчатый фильтр удаляет посторонние частицы из потока воздуха

Распространение продукции

Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Вход

Входная частота
50/60 Гц

Коммуникационные средства и средства администрирования

Панель управления
7" touch screen display

Физические параметры

Максимальная высота
19910MM, 1991.0cm
Максимальная ширина
300MM, 30.0cm
Максимальная глубина
1070MM, 107.0cm
Масса нетто
172.0КГ
Масса брутто
207.5КГ
Высота транспортной упаковки
2180MM, 218.0cm
Ширина транспортной упаковки
730MM, 73.0cm
Глубина транспортной упаковки
1160MM, 116.0cm
Цвет
Черный

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, Знак CE
Стандартная гарантия
1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя

Общие

Схемы отвода отработанного воздуха
Горизонтальный
Воздушный поток
1388.89литр/с
Опции для забора воздуха
Направление потоков воздуха от задней панели к передней

Опции

Сервисы